Οι εφαρμογές αντλιών, ανεμιστήρων και συμπιεστών πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά, αξιόπιστα και συνεχώς, ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Το SINAMICS G210X συμβάλλει στη μείωση της προσπάθειας μηχανικής, στην απλοποίηση της ολοκλήρωσης του συστήματος και στην εξασφάλιση αξιόπιστης, βελτιστοποιημένης λειτουργίας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών υποδομής.
Γιατί η SINAMICS G210X;

Αποδοτικά
Βελτιστοποιήστε την κατανάλωση ενέργειας και το λειτουργικό κόστος με δυναμική απόδοση κίνησης και υποστήριξη για κινητήρες υψηλής απόδοσης. Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο TIA Portal και ένας ενσωματωμένος διακομιστής ιστού απλοποιούν τη μηχανική και τη θέση σε λειτουργία.

Αξιόπιστος
Εξασφαλίστε σταθερή λειτουργία σε απαιτητικά περιβάλλοντα με παραλλαγές IP20/IP55, επίστρωση 3C3, ενσωματωμένο φίλτρο EMC και μπλοκ σύνδεσης DC. Προστατέψτε το μηχάνημά σας με λειτουργίες ασφαλείας όπως το STO και το SS1 και την ιδέα πλεονασμού συστήματος S2.

Έτοιμο για εφαρμογή
Απλοποιήστε το σχεδιασμό του συστήματος με ενσωματωμένες λειτουργίες αντλίας και ανεμιστήρα, όπως έλεγχος PID και απομάκρυνση. Οι ευέλικτες διεπαφές επικοινωνίας επιτρέπουν την απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών αντλιών και ανεμιστήρων.
Βασικές λεπτομέρειες
SINAMICS G210X IP20 | SINAMICS G210X IP55 | |
|---|---|---|
Τάση ανεφοδιασμού/ισχύς kW (hp) | 1.1... 55 kW (1,5 — 75 ίπποι) | 1.1... 55 kW (1,5 — 75 ίπποι) |
Τρόποι ελέγχου | V/f, Έλεγχος ρεύματος ροής (FCC) | V/f, Έλεγχος ρεύματος ροής (FCC) |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | —20 °C έως 60 °C | —20 °C έως 50 °C |
Επικοινωνιών | OPC UA, PN RT, IP Ethernet, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP | OPC UA, PN RT, IP Ethernet, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP |
Εργαλεία θέσης σε λειτουργία | Διακομιστής Ιστού, Μονάδα Εκκίνησης SINAMICS, Πρότυπο SINAMICS SDI, SINAMICS SDI Pro 5.5» | Διακομιστής Ιστού, Μονάδα Εκκίνησης SINAMICS, Πρότυπο SINAMICS SDI, SINAMICS SDI Pro 5.5» |
Προτεινόμενοι κινητήρες | Κινητήρες επαγωγής, σύγχρονοι κινητήρες απροθυμίας, κινητήρες μόνιμου μαγνήτη | Κινητήρες επαγωγής, σύγχρονοι κινητήρες απροθυμίας, κινητήρες μόνιμου μαγνήτη |
Προτεινόμενες δυνατότητες
Απλοποιημένη μηχανική
Η ενσωμάτωση της TIA Portal και ο ενσωματωμένος διακομιστής ιστού SINAMICS διευκολύνουν τη ρύθμιση, τη θέση σε λειτουργία και τη μηχανική. Αυτό συμβάλλει στη μείωση της προσπάθειας, επιταχύνει την ανάπτυξη και καθιστά την καθημερινή εργασία απλούστερη για τη μηχανική.

Κατασκευασμένο για απαιτητικά περιβάλλοντα
Οι εκδόσεις IP20 και IP55 υποστηρίζουν διαφορετικές ανάγκες εγκατάστασης, ενώ η επίστρωση 3C3 βοηθά την απόδοση της κίνησης σε δύσκολες συνθήκες. Ένα ενσωματωμένο φίλτρο EMC, το μπλοκ DC-Link, το STO και το SS1 υποστηρίζουν σταθερή λειτουργία και βοηθούν στην προστασία της εφαρμογής σας.

Απρόσκοπτη system integration
Το SINAMICS G210X υποστηρίζει απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές αυτοματισμού μέσω ευέλικτης επικοινωνίας όπως PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP. Μπορεί επίσης να ενσωματωθεί στις έννοιες πλεονασμού PROFINET S2, καθιστώντας το εύκολο και αξιόπιστο κατά τη σύνδεση της μονάδας δίσκου σε συστήματα ελέγχου υψηλότερου επιπέδου και ολόκληρα συστήματα υποδομής.
Αποτελεσματική λειτουργία
Υποστηρίζει κινητήρες υψηλής απόδοσης IE4 και IE5 όπως ASM, SRM και PEM* για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι ενσωματωμένες λειτουργίες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ECO και της βελτιστοποιημένης συμπεριφοράς κίνησης για αντλίες, ανεμιστήρες και συμπιεστές, εξασφαλίζουν σταθερή λειτουργία με βελτιστοποιημένη χρήση ενέργειας.
* ASM - ασύγχρονος κινητήρας, SRM - Σύγχρονος κινητήρας απροθυμίας, PEM = Κινητήρας μόνιμου μαγνήτη

Έτοιμο για εφαρμογές αντλιών και ανεμιστήρων
Οι ενσωματωμένες λειτουργίες όπως ο έλεγχος PID και η απομάκρυνση υποστηρίζουν τυπικές εφαρμογές αντλιών, ανεμιστήρων και συμπιεστών. Αυτό βοηθά στην απλοποίηση του σχεδιασμού του συστήματος και επιταχύνει την εφαρμογή σε νερό, HVAC και όλες τις άλλες εφαρμογές υποδομής.


SINAMICS G210X σε νερό
Από συστήματα άρδευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων έως μονάδες αφαλάτωσης, το G210X χρησιμοποιείται για τον έλεγχο αντλιών, ανεμιστήρων και συμπιεστών σε βασικές διαδικασίες νερού. Οι ενσωματωμένες λειτουργίες όπως η λειτουργία απομάκρυνσης και πλήρωσης σωλήνων υποστηρίζουν σταθερή λειτουργία και βοηθούν στην προσαρμογή της μονάδας σε διαφορετικές απαιτήσεις διεργασίας.
Πρόσθετοι πόροι
Κατάλογοι & Φυλλάδια
Κατάλογος D 36.5 | Μετατροπείς για Μονόαξονες Μοναδικές Μονάδες
Ηλεκτρονικός Κατάλογος | Πύλη SiePortal
Φυλλάδιο | ΣΙΝΑΜΙΚΣ G210X
Φυλλάδιο | Οδηγώντας εφαρμογές επόμενης γενιάς