Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η SINAMICS G210C;

Το SINAMICS G210C αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά στην τεχνολογία κίνησης. Το SINAMICS G210C συνδυάζει τη συμπαγή σχεδίαση, την ισχυρή απόδοση και την προηγμένη ασφάλεια σε μια λύση σωστού μεγέθους. Σχεδιασμένο για OEM που χρειάζονται περισσότερα από μια τυπική μονάδα δίσκου, παρέχει στοχευμένη ικανότητα υπερφόρτωσης, ολοκληρωμένη ασφάλεια και απλή μηχανική για σύγχρονες εφαρμογές συνεχούς κίνησης.

Μονάδα κίνησης της Siemens SINAMICS G120C σε σκούρο μπλε φόντο με τις ετικέτες «Compact», «Performant» και «Safe».
SINAMICS G210C Συμπαγές εικονίδιο

Συμπαγής

Το SINAMICS G210C εξασφαλίζει μεγαλύτερη ικανότητα σε λιγότερο χώρο. Ο σχεδιασμός του σωστού μεγέθους μειώνει τις απαιτήσεις του ντουλαπιού, την προσπάθεια μηχανικής και το κόστος, καθιστώντας το την ιδανική επιλογή για συμπαγή μηχανήματα.

Εικονίδιο απόδοσης SINAMICS G210C

Απόδοση

Το SINAMICS G210C παρέχει ισχυρή ροπή όταν έχει μεγαλύτερη σημασία. Με δυνατότητα βραχυπρόθεσμης υπερφόρτωσης έως και 200%, χειρίζεται απαιτητικές εκκινήσεις και κορυφές φορτίου, αποφεύγοντας παράλληλα την περιττή υπερμεγέθυνση του δίσκου.

Ασφαλές εικονίδιο SINAMICS G210C

Ασφαλές

Ενσωματώστε προηγμένη ασφάλεια χωρίς πολυπλοκότητα πλήρους πλατφόρμας. Το ProfiSafe και οι εκτεταμένες λειτουργίες ασφαλείας συμβάλλουν στην ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων ασφαλείας, διατηρώντας παράλληλα τη μηχανική και τη λειτουργία απρόσκοπτη.

Βασικές λεπτομέρειες

Σειρά τάσης/Ισχύς

3Εναλλασσόμενο ρεύμα 200-240 Β: 0,37-4 kW | 3ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 380-480 Β: 0,55-7,5 kW

Προστασία

IP20/UL ανοιχτός τύπος

Απόδοση

Δυνατότητα υπερφόρτωσης έως 200% για απαιτητικές εκκινήσεις και κορυφές φορτίου.

Ασφάλεια

STO, SS1-t, PROFIsafe και ενσωματωμένη ασφάλεια εκτεταμένη

Επικοινωνία

ΠΡΟΦΙΝΕΤ, PROFIsafe, ProfiΕνέργεια

Μηχανική

Ενσωμάτωση TIA Portal, ενσωματωμένος διακομιστής ιστού και ασύρματη πρόσβαση

Προτεινόμενες δυνατότητες

Περισσότερη ικανότητα σε λιγότερο χώρο

Το SINAMICS G210C διαθέτει εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό με μεγέθη πλαισίου που ξεκινούν από 50 × 171 × 170 mm και τοποθέτηση δίπλα-δίπλα με απόσταση μόνο 3 mm για μέγιστη χρήση του ντουλαπιού. Τα ενσωματωμένα φίλτρα EMC και τα ελικόπτερα πέδησης μειώνουν τα εξαρτήματα, την καλωδίωση και την προσπάθεια συναρμολόγησης. Παρά το μικρό του μέγεθος, το G210C προσφέρει έως και 200% ικανότητα υπερφόρτωσης για απαιτητικές εκκινήσεις και κορυφές φορτίου.

SINAMICS G210C - Συμπαγής σχεδιασμός

Προηγμένη ασφάλεια χωρίς πολυπλοκότητα

Το SINAMICS G210C συνδυάζει προηγμένη ασφάλεια, στιβαρό σχεδιασμό και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ένα συμπαγές αποτύπωμα. Η επίστρωση 3C2, η συμμόρφωση C2 EMC και ο ανεξάρτητος αεραγωγός υποστηρίζουν αξιόπιστη λειτουργία σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Οι ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας περιλαμβάνουν STO και SS1-t έως SIL 3/PLE/Cat 4, με προαιρετικές λειτουργίες ασφαλείας χωρίς κωδικοποιητή. Τα UMAC και IEC 62443-4-2 Security Level 2 προστατεύουν τους χρήστες, τα μηχανήματα και τα δεδομένα.

SINAMICS G210C - Ασφάλεια & Ασφάλεια

Ισχύς κατάλληλου μεγέθους για απαιτητικές απαιτήσεις

Το SINAMICS G210C υποστηρίζει κινητήρες υψηλής απόδοσης IE4/IE5 (ASM, PMSM, SRM) για την ελαχιστοποίηση των απωλειών και τη μεγιστοποίηση της παραγωγής. Η ανεξάρτητη ψύξη αεραγωγού διατηρεί τη θερμική απόδοση, ενώ η ικανότητα υπερφόρτωσης έως 200% /3 s και 150% /57 s χειρίζεται απαιτητικές κορυφές φορτίου. Ασφάλεια Οι ενσωματωμένες λειτουργίες συμπληρώνουν την ισχυρή απόδοσή του, βοηθώντας τους OEM να επιτύχουν φιλόδοξους στόχους παραγωγικότητας με ασφάλεια και αξιοπιστία.

SINAMICS G210C - Απόδοση

Διαισθητική θέση σε λειτουργία και λειτουργία

Η διαισθητική θέση σε λειτουργία και η διάγνωση μειώνουν την προσπάθεια μηχανικής και την πολυπλοκότητα εγκατάστασης. Οι πολύγλωσσες οθόνες LCD SDI Lite και SDI Pro 5.5 ιντσών απλοποιούν τη λειτουργία, ενώ ο έξυπνος προσαρμογέας επιτρέπει την ασύρματη θέση σε λειτουργία. Το Startdrive στο TIA Portal, η υποστήριξη διακομιστή ιστού, το DCC και η απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο χαρτοφυλάκιο SINAMICS εξασφαλίζουν αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας δίσκου και γρήγορη ανάπτυξη σε συμπαγή σχέδια μηχανών.

SINAMICS G210C - Θέση σε λειτουργία και διαγνωστικά

Ευέλικτη ανάπτυξη

Το SINAMICS G210C υποστηρίζει το PROFINET για αξιόπιστη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση με SIMATIC PLC και HMI δημιουργεί μια ενοποιημένη αρχιτεκτονική που εξαλείφει τη μετατροπή πρωτοκόλλων, απλοποιεί τη διάγνωση και μειώνει την προσπάθεια μηχανικής. Μια ιδέα ενός δικτύου βελτιστοποιεί το σχεδιασμό, επιταχύνει τη θέση σε λειτουργία, βελτιώνει τη διαφάνεια και επιτρέπει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στα υπάρχοντα συστήματα παραγωγής.

SINAMICS G210C - ProfiSafe πάνω από το PROFINET και απρόσκοπτη ενσωμάτωση

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C στα καταναλωτικά συσκευασμένα αγαθά

Διατηρήστε υψηλή παραγωγικότητα και αξιόπιστη λειτουργία σε απαιτητικά περιβάλλοντα επεξεργασίας και συσκευασίας. Το SINAMICS G210C τροφοδοτεί μεταφορείς, αναμικτήρες, αντλίες και ανεμιστήρες με ισχυρή ικανότητα υπερφόρτωσης, ενσωματωμένη ασφάλεια και απρόσκοπτη ενσωμάτωση TIA Portal. Ο συμπαγής σχεδιασμός του, η υποστήριξη για κινητήρες υψηλής απόδοσης και η απλή μηχανική βοηθούν τους OEM να βελτιώσουν την απόδοση του μηχανήματος διατηρώντας παράλληλα την πολυπλοκότητα υπό έλεγχο.

F&B Οπτικά διάφορα καταναλωτικά συσκευασμένα αγαθά

Συχνές Ερωτήσεις