Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η SINAMICS G200;

Μέρος της επόμενης γενιάς χαρτοφυλακίου SINAMICS, το SINAMICS G200 επαναπροσδιορίζει την ευκολία χρήσης, την αξία και την αξιοπιστία για τυπικές βιομηχανικές εφαρμογές όπως αντλίες, ανεμιστήρες και μεταφορείς. Εξορθολογίζει τις ροές εργασίας, επιτρέπει τη διαισθητική θέση σε λειτουργία μέσω της TIA Portal και του διακομιστή ιστού και μεγιστοποιεί το χώρο του γραφείου. Η υποστήριξη κινητήρα IE4/IE5 και τα ενσωματωμένα εξαρτήματα μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, ενώ η ασφάλεια, η ασφάλεια και οι παγκόσμιες πιστοποιήσεις εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία.

Ένα πράσινο ή γαλαζοπράσινο χέρι κάθεται κάτω από ένα καμπύλο σημάδι σε σκούρο φόντο.

Εύκολο

Απλοποιήστε ολόκληρη τη ροή εργασίας σας, από την αρχική επιλογή και την αβίαστη ρύθμιση έως τη διαισθητική καθημερινή λειτουργία. Επιτύχετε απόδοση μηχανικής με μια μονάδα δίσκου σχεδιασμένη για απλή ενσωμάτωση και φιλικό προς το χρήστη έλεγχο.

SINAMIC G200 USPs 4

Σοφός

Κάντε έξυπνες επενδύσεις που προσφέρουν διαρκή αξία. Βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες μέσω της βελτιστοποίησης ενέργειας της λειτουργίας ECO, του σχεδιασμού εξοικονόμησης χώρου και της απρόσκοπτης ενσωμάτωσης του συστήματος, εξασφαλίζοντας χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Ένα σημάδι ελέγχου βρίσκεται μέσα σε μια ασπίδα.

Αξιόπιστος

Εξασφαλίστε ασφαλή, συνεχή απόδοση σε δύσκολες συνθήκες. Ο στιβαρός σχεδιασμός, η ολοκληρωμένη ασφάλεια και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η παγκόσμια υποστήριξη προστατεύουν την επιχειρησιακή ακεραιότητα, μειώνουν τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία.

Τάση ανεφοδιασμού/Εύρος ισχύος

3 ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 200... 240 Β, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 380... 480 Β, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Βαθμός προστασίας

IP20

Υποστηριζόμενοι τύποι κινητήρων

Ασύγχρονοι (ASM), σύγχρονοι κινητήρες μόνιμου μαγνήτη (PMSM) και σύγχρονοι κινητήρες απροθυμίας (SRM)

Τρόπος ελέγχου

U/f, FCC, ECO, Διανυσματικός έλεγχος (ταχύτητα) χωρίς κωδικοποιητή

Επικοινωνία Πρωτόκολλα

ΠΡΟΦΙΝΈΤ

Λειτουργίες ασφαλείας

Ενσωματωμένο: Ασφαλής απενεργοποίηση ροπής (STO), Ασφαλής διακοπή 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Κατηγορία 4 μέσω ακροδεκτών

Προτεινόμενες δυνατότητες

Εύκολη θέση σε λειτουργία και λειτουργία

Η διαισθητική θέση σε λειτουργία και η διάγνωση μειώνουν την πολυπλοκότητα εγκατάστασης και την προσπάθεια μηχανικής. Τα πάνελ LCD πολλαπλών γλωσσών SDI Lite και SDI Pro εξασφαλίζουν εύκολη λειτουργία, ενώ ο έξυπνος προσαρμογέας επιτρέπει την απομακρυσμένη θέση σε λειτουργία Wi-Fi. Το Startdrive στο TIA Portal, η υποστήριξη διακομιστή ιστού, το DCC και το χαρτοφυλάκιο επόμενης γενιάς SINAMICS παρέχουν συνεπή, αποτελεσματική λειτουργία μονάδων δίσκου.

SINAMICS G200 Εύκολη διάγνωση θέσης σε λειτουργία για ιστοσελίδα

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση — Ένα δίκτυο για ολόκληρο το εργοστάσιο

Το SINAMICS G200 υποστηρίζει PROFINET και EtherNet/IP για αξιόπιστη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Η ενσωμάτωση με SIMATIC PLC και HMI δημιουργεί μια ενοποιημένη αρχιτεκτονική που αφαιρεί τη μετατροπή πρωτοκόλλου, απλοποιεί τη διάγνωση και μειώνει την προσπάθεια μηχανικής. Μια ιδέα ενός δικτύου βελτιστοποιεί το σχεδιασμό, επιταχύνει τη θέση σε λειτουργία, βελτιώνει τη διαφάνεια, μειώνει το κόστος συντήρησης και υποστηρίζει κλιμακούμενη παραγωγή.

SINAMICS G200 Ομαλή ενσωμάτωση για την ιστοσελίδα

Εξοικονόμηση ενέργειας - Λειτουργίες χαμηλής κατανάλωσης

Το SINAMICS G200 υποστηρίζει κινητήρες εξαιρετικά υψηλής απόδοσης IE4/IE5, συμπεριλαμβανομένων των τύπων ASM, PMSM και SRM, επιτρέποντας χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Η λειτουργία ECO ρυθμίζει αυτόματα την τάση και τη ροή σε συνθήκες φορτίου σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας κατά τη μερική και αδρανή λειτουργία διατηρώντας παράλληλα αξιόπιστη απόδοση.

SINAMICS G200 Εξοικονόμηση ενέργειας για την ιστοσελίδα

Συμπαγής σχεδιασμός και βελτιστοποίηση χώρου

Το SINAMICS G200 διαθέτει σχεδιασμό βελτιστοποιημένο για χώρο με ελάχιστο πλάτος 50 mm και τοποθέτηση δίπλα-δίπλα με απόσταση μόνο 3 mm για μέγιστη χρήση του ντουλαπιού. Το ενσωματωμένο φίλτρο EMC και το ελικόπτερο πέδησης μειώνουν τα εξωτερικά εξαρτήματα, απλοποιώντας την καλωδίωση και τη συναρμολόγηση. Ο συμπαγής σχεδιασμός μειώνει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, επιταχύνει τη θέση σε λειτουργία και διατηρεί υψηλή απόδοση του μηχανήματος.

SINAMICS G200 Συμπαγής Σχεδιασμός Εξοικονόμηση πόρων για την ιστοσελίδα

Στιβαρός, ασφαλής και ασφαλής

Το SINAMICS G200 εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία σε σκληρά περιβάλλοντα. Η επίστρωση 3C2 προστατεύει τα PCB από τη σκόνη, την υγρασία και τη διάβρωση, ενώ το C3 EMC βελτιώνει την αντοχή στις παρεμβολές. Ένας ανεξάρτητος αγωγός αέρα αποτρέπει την υπερθέρμανση και παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Τα ενσωματωμένα STO, SS1-t, UMAC και κυβερνοασφάλεια προστατεύουν το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τα δεδομένα για ασφαλή, σταθερή λειτουργία με ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

SINAMICS G200 Ασφάλεια Ασφάλειας για την ιστοσελίδα

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 σε συσκευασμένα καταναλωτικά αγαθά

Το SINAMICS G200 ταιριάζει στη βιομηχανία καταναλωτικών συσκευασμένων αγαθών (CPG) με την υψηλή αξιοπιστία, την επικοινωνία PROFINET, την εύκολη θέση σε λειτουργία και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση TIA. Οδηγεί αποτελεσματικά μεταφορείς, ανεμιστήρες, αντλίες και μίξερ που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία και τη συσκευασία. Ο τυποποιημένος σχεδιασμός, η ολοκληρωμένη ασφάλεια, η ενεργειακά αποδοτική λειτουργία με υποστήριξη για κινητήρες IE4/IE5 και η συνδεσιμότητα διακομιστή ιστού απλοποιούν την ανάπτυξη και αντιμετωπίζουν διάφορες εφαρμογές στον ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο CPG.

Γραφικό σε εργοστασιακό στυλ: μπουκάλια «SODA» και «MILK», τυλιγμένη μπάρα με κείμενο που αρχίζει «DARK CHOCOLATE», σε σκούρο μπλε χρώμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρόσθετοι πόροι και συναφή προϊόντα

Κατάλογοι & Φυλλάδια

Κατάλογος D 36.4 | Μετατροπείς για Μονόαξονες Μοναδικές Μονάδες

Ηλεκτρονικός Κατάλογος | Πύλη SiePortal

Φυλλάδιο | ΣΙΝΑΜΙΚΣ G200

Φυλλάδιο | Οδηγώντας εφαρμογές επόμενης γενιάς