Καθώς οι προσδοκίες των πελατών αυξάνονται, η υψηλή ποιότητα κατασκευής είναι απόλυτη απαίτηση, ανεξάρτητα από το πού κατασκευάζονται, διανέμονται και πωλούνται τα προϊόντα. Η διασφάλιση της τήρησης των προτύπων ποιότητας μέσω μιας σειράς μετρήσεων δοκιμών αποτελεί ζωτικό μέρος της διασφάλισης ποιότητας (QA) και των ομάδων παραγωγής. Υπό τις δεδομένες συνθήκες του περιβάλλοντος παραγωγής, τα συστήματα δοκιμών ποιότητας πρέπει να παράγουν αξιόπιστα αποτελέσματα δοκιμών με οικονομικό τρόπο σε σχέση με το χρόνο και τις προσπάθειες δοκιμών.
Με τις λύσεις μας μπορείτε να επιτύχετε υψηλή αξιοπιστία της εγκατάστασης δοκιμών, να εφαρμόσετε μικρούς χρόνους κύκλου και υψηλό ρυθμό απόδοσης κατά τη διάρκεια της σειράς παραγωγής, να αυξήσετε το επίπεδο αυτοματισμού μειώνοντας τις χειροκίνητες λειτουργίες και τα σφάλματα χειριστή, να συνδυάσετε αντικειμενικά και αναπαραγώγιμα αποτελέσματα επιτυχίας με ανάλυση βασικών αιτιών για να δημιουργήσετε πληροφορίες για πιθανούς ενδιάμεσους επανασχεδιασμούς και να προσαρμοστείτε εύκολα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Αυτό βελτιώνει συστηματικά τη συνολική ποιότητα του προϊόντος και της κατασκευής και οδηγεί σε μείωση των παραπόνων των πελατών. Επιπλέον, υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση της διαδικασίας παρέχοντας πολύτιμη εισροή τόσο στο προϊόν όσο και στο digital twin παραγωγής.
Εφαρμόστε ένα σύστημα ποιοτικής επιθεώρησης 100% χρησιμοποιώντας δοκιμές στο τέλος της γραμμής
Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι δοκιμές στο τέλος της γραμμής χρησιμοποιούν δονητικές ακουστικές μετρήσεις για να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις ιδιότητες κάθε παραγόμενου εξαρτήματος και να προσδιορίσουν εάν το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα.