Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μια σειρά υλικού συστήματος απόκτησης δεδομένων.
Simcenter

Συστήματα απόκτησης δεδομένων (DAQ)

Μετατρέψτε τις δοκιμές σας από ακατέργαστα δεδομένα σε πραγματικές πληροφορίες. Μετρήστε την απόδοση του προϊόντος σας για NVH, ανθεκτικότητα και άλλη φυσική συμπεριφορά.

Τι είναι ένα σύστημα απόκτησης δεδομένων;

Ένα σύστημα απόκτησης δεδομένων (DAQ) είναι μια βασική τεχνολογία που μετατρέπει τα φυσικά φαινόμενα του πραγματικού κόσμου σε ψηφιακά δεδομένα για ανάλυση και λήψη αποφάσεων. Στον πυρήνα του, ένα DAQ αξιοποιεί εξειδικευμένο υλικό απόκτησης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων, ρύθμισης σήματος και μετατροπέων αναλογικού σε ψηφιακό, για να συλλάβει με ακρίβεια σήματα όπως θερμοκρασία, πίεση ή κραδασμούς. Αυτός ο συνδυασμός υλικού-λογισμικού επεξεργάζεται στη συνέχεια τα ακατέργαστα δεδομένα, παρέχοντας ανεκτίμητες πληροφορίες για την απόδοση του προϊόντος, την αποδοτικότητα λειτουργίας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η εφαρμογή ενός ισχυρού DAQ δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες, να βελτιώσουν την ποιότητα και να οδηγήσουν την καινοτομία μέσω της νοημοσύνης που βασίζεται σε δεδομένα.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.

Από αισθητήρες στην ανάλυση δεδομένων: Πώς λειτουργούν τα συστήματα DAQ

Ένα πλήρες σύστημα απόκτησης δεδομένων αποτελείται από αυτά τα τρία χαρακτηριστικά:

1. Αισθητήρες μέτρησης

Υλικό που τοποθετείται στο φυσικό δείγμα δοκιμής για τη μέτρηση διαφόρων χαρακτηριστικών απόδοσης:

  • Επιταχυνσιόμετρα (δόνηση)
  • Μικρόφωνα (ακουστικά)
  • Αισθητήρες δύναμης (μέτρηση εισόδου)
  • αισθητήρες μετατόπισης
  • Αισθητήρες στροφών/στροφόμετρου

2. Εξοπλισμένο υλικό

Σύστημα υλικού για τη λήψη σημάτων από τους αισθητήρες:

  • Μονάδες ρύθμισης σήματος
  • Φίλτρα κατά της αλλοίωσης
  • Τροφοδοτικά IEPE/ICP
  • Μετατροπείς ADC
  • Ανθεκτικοί σύνδεσμοι και θύρες διασύνδεσης
  • Αυτόνομη εγγραφή δεδομένων χωρίς υπολογιστή

3. Λογισμικό ελέγχου και ανάλυσης

Συλλέγει δεδομένα από το σύστημα front-end και επεξεργάζεται δεδομένα για ανάλυση:

  • Παρακολούθηση και επίδειξη σε πραγματικό χρόνο
  • Εργαλεία ανάλυσης (FFT, ανάλυση οκτάβων κ.λπ.)
  • Αποθήκευση και εξαγωγή δεδομένων
  • Αυτοματοποίηση ακολουθίας δοκιμών

Γιατί να επιλέξετε συστήματα απόκτησης δεδομένων Simcenter;

Οι μηχανικοί δοκιμών αντιμετωπίζουν μια επίμονη πρόκληση στα σημερινά πολύπλοκα περιβάλλοντα δοκιμών: πώς να συλλαμβάνουν ακριβή δεδομένα μέτρησης διασφαλίζοντας παράλληλα αξιόπιστη λειτουργία σε διάφορες εφαρμογές. Τα παραδοσιακά συστήματα απόκτησης δεδομένων συχνά επιβάλλουν δυσάρεστους συμβιβασμούς μεταξύ της ποιότητας μέτρησης, της ευελιξίας του συστήματος και της λειτουργικής απλότητας.

Τα συστήματα απόκτησης δεδομένων Simcenter εξαλείφουν τις αντισταθμίσεις μεταξύ της ποιότητας μέτρησης, της ευελιξίας του συστήματος και της λειτουργικής απλότητας.

Με μια ματιά:

  • Κλίμακα από 4 έως 1000+ κανάλια με τέλειο συγχρονισμό
  • Ανάλυση 24-bit & δειγματοληψία 204,8 kHz για ακρίβεια εργαστηριακής ποιότητας
  • Ανθεκτικές επιλογές για σκληρά περιβάλλοντα - από χώρους δοκιμής οχημάτων έως αεροδιαστημικές εγκαταστάσεις
  • Ενότητες με δυνατότητα εναλλαγής εν ώρα λειτουργίας και αυτόματη ανίχνευση αισθητήρων για ελάχιστο χρόνο διακοπής
  • Απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το λογισμικό Simcenter Testlab

Αποτελεσματική απόκτηση δεδομένων οδικού φορτίου

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter για την απόκτηση δεδομένων

Το Simcenter παρέχει το υλικό και το λογισμικό που χρειάζεστε για γρήγορη, πολυκαναλική λήψη δεδομένων για τη μέτρηση του θορύβου, των κραδασμών, των φορτίων και άλλων χαρακτηριστικών απόδοσης του φυσικού σας προϊόντος.

Select...

Ισχυρό μπροστινό υλικό

Το υλικό απόκτησης δεδομένων Simcenter καθιερώνει το σημείο αναφοράς του κλάδου για ισχυρές και ακριβείς δοκιμές. Αυτά τα προηγμένα συστήματα απόκτησης δεδομένων, βασισμένα σε εκτεταμένη τεχνογνωσία μηχανικής, παρέχουν εξαιρετική ποιότητα σήματος, δυναμικό εύρος και συγχρονισμό καναλιών για κρίσιμες εφαρμογές. Αυτό που διακρίνει το Simcenter DAQ είναι η προσαρμόσιμη αρχιτεκτονική του, η οποία κλιμακώνεται από φορητές μονάδες 4 καναλιών σε εκτεταμένες διαμορφώσεις 1000+ καναλιών, όλα ενσωματωμένα απρόσκοπτα με το λογισμικό Simcenter Testlab. Αυτό εξασφαλίζει συνεπείς μετρήσεις υψηλής ποιότητας και αξιόπιστη καταγραφή δεδομένων, ακόμη και σε σκληρά περιβάλλοντα. Το Simcenter DAQ προσφέρει την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα που απαιτούνται από επαγγελματίες μηχανικούς δοκιμών για NVH, δομική δυναμική και ακουστικές μελέτες, υποστηριζόμενες από το παγκόσμιο δίκτυο της Siemens.

Τα βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν:

  • Ανώτερη ρύθμιση σήματος με εξαιρετικά χαμηλή απόδοση θορύβου
  • Κορυφαία στον κλάδο ανάλυση 24 bit και ρυθμός δειγματοληψίας 204,8 kHz
  • Κανάλια που ταιριάζουν με ακρίβεια για τέλεια ευθυγράμμιση φάσεων
  • Ενότητες με δυνατότητα εναλλαγής εν ώρα λειτουργίας για μέγιστη ευελιξία δοκιμών
  • Ενσωματωμένες έξυπνες λειτουργίες για ανίχνευση αισθητήρων και παρακολούθηση της υγείας του συστήματος
A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Μελέτη περίπτωσης

Χόντα Χάλο

Η Honda ενσωματώνει λύσεις Simcenter για να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα της αιολικής σήραγγας αιολικής τεχνολογίας

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Εταιρεία:Honda

Βιομηχανία:Automotive & transportation

Τοποθεσία:East Liberty, Ohio, United States

Λογισμικό της Siemens:Simcenter Testing Solutions

Εξερευνήστε τους τύπους συστημάτων απόκτησης δεδομένων Simcenter

Select...

Απόκτηση δεδομένων πολλαπλής φυσικής

Τα συστήματα απόκτησης δεδομένων πολλαπλής φυσικής προσφέρουν απαράμιλλες δυνατότητες, καταγράφοντας ταυτόχρονα διαφορετικά σήματα όπως καταπόνηση, θερμοκρασία, κραδασμούς και δεδομένα υψηλής τάσης. Αυτό το ισχυρό DAQ επιτρέπει στους μηχανικούς να αποκτήσουν ολοκληρωμένες, συγχρονισμένες πληροφορίες για πολύπλοκα φαινόμενα χρησιμοποιώντας μια ενιαία πλατφόρμα υλικού απόκτησης δεδομένων. Οι μηχανικοί ενδιαφέρονται επειδή εξαλείφει την ανάγκη για πολλαπλά, διαφορετικά συστήματα, εξορθολογίζοντας τις δοκιμές, μειώνοντας το χρόνο εγκατάστασης και εξασφαλίζοντας τέλεια συσχέτιση δεδομένων σε όλους τους φυσικούς τομείς για πιο ακριβή και αποτελεσματική ανάπτυξη προϊόντων.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Συστήματα DAQ του Simcenter

Βιομηχανικές εφαρμογές

Τα συστήματα συλλογής δεδομένων Simcenter είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που μπορείτε να έχετε στο εργαστήριο και στο πεδίο για τη μέτρηση της απόδοσης των προϊόντων σας σε μια ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών.

Select...

Πελάτες που χρησιμοποιούν το Simcenter για τη λήψη δεδομένων δοκιμών

Η εικόνα δείχνει ένα αυτοκίνητο Hyundai σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης.

Εταιρεία αυτοκινήτων Hyundai

Μείωση του χρόνου δοκιμών σε σκληρά περιβάλλοντα έως και 12 τοις εκατό με ταχύτερη ρύθμιση

Διαβάστε τη μελέτη περίπτωσης

Εξερευνήστε τα προϊόντα συστημάτων απόκτησης δεδομένων

Συχνές Ερωτήσεις