Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Τα infographics αντιπροσωπεύουν έναν βιώσιμο κόσμο.
ΈΝΑΣ ΠΙΟ ΒΙΏΣΙΜΟΣ ΚΌΣΜΟΣ

Σύνδεση

Πολλοί από εμάς εξαρτώνται από μια αξιόπιστη και σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει 13,8 δισεκατομμύρια τόνους εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ετησίως. Μάθετε πώς το Simcenter βοηθά στη δημιουργία ενός μέλλοντος χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με αξιόπιστη και βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για όλους.

Ποιες είναι οι καθαρότερες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Μετράται σε εκπομπές ισοδύναμων CO2 ανά γιγαβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. 1 γιγαβατώρα είναι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 160 ατόμων στην ΕΕ.

Πηγή ενέργειας

Ατμοσφαιρική ρύπανση ανά terawatt-ώρα (TWh) ηλεκτρικής ενέργειας

Καφέ άνθρακας

32.72

Άνθρακας

24.62

Πετρέλαιο

18.43

Βιομάζα

4.63

Αέριο

2.82

Υδροηλεκτρική ενέργεια

1.30

Άνεμος

0.04

Πυρηνικά

0.03

Ηλιακός

0.02

A bulb.
ΗΓΕΣΊΑ ΣΚΈΨΗΣ

Διατηρώντας τα φώτα αναμμένα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα

Εν μέσω έκτακτης ανάγκης για το κλίμα, το 63% της ηλεκτρικής ενέργειας μας εξακολουθεί να προέρχεται από την καύση διοξειδίου του άνθρακα. Διερευνούμε πώς η προσομοίωση συμβάλλει στην επίτευξη ενός μέλλοντος χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ενημερωτικό γράφημα που αντιπροσωπεύει την κλιματική έκτακτη ανάγκη.
Μάθετε περισσότερα

Σχετικοί πόροι

Μελέτη περίπτωσης

Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας

Το Τμήμα Αιολικής Ενέργειας του Πολυτεχνείου της Δανίας συνεργάζεται με τη Siemens για τη χρήση λύσεων Simcenter για το καινοτόμο έργο ReliaBlade.

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity
Case Study

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity

Εταιρεία:Department of Wind Energy, Technical University of Denmark

Βιομηχανία:Energy & utilities

Τοποθεσία:Roskilde, Denmark

Λογισμικό της Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions