Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SIMATIC ET 200eco PN;

Το SIMATIC ET 200eco PN είναι ένα συμπαγές μπλοκ εισόδου/εξόδου με σύνδεση PROFINET με βαθμό προστασίας IP65/IP67 για εγκατάσταση χωρίς ντουλάπι απευθείας στο μηχάνημα. Το εξειδικευμένο και πλήρως σφραγισμένο περίβλημα υπό πίεση ψευδαργύρου σας εγγυάται ιδανική προστασία, ακόμη και σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες και θερμοκρασίες από -40° έως +60°C. Είναι μηχανικά πολύ ανθεκτικό και ανθεκτικό σε κραδασμούς, σκόνη, λάδι ή υγρασία και επομένως κατάλληλο και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της έγκρισης ATEX, το ET 200eco PN μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επικίνδυνες περιοχές μέχρι τη ζώνη 2.

Βασικά οφέλη

Αποκτήστε ευελιξία

Το SIMATIC ET 200eco PN προσφέρει ευέλικτη διαμόρφωση και απλή εγκατάσταση. Ο ενσωματωμένος διακόπτης 2 θυρών επιτρέπει την ενσωμάτωση τοπολογίας γραμμής. Οι υποδοχές M12-L απλοποιούν την παροχή ρεύματος με μεγαλύτερη χωρητικότητα ρεύματος και εκτεταμένη εμβέλεια καλωδίου.

Αποκτήστε ευελιξία

Το SIMATIC ET 200eco PN είναι ιδιαίτερα συμπαγές. Χάρη στην πρακτική μορφή του περιβλήματος, οι συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν μετωπικά ή να περιστραφούν 90 μοίρες προς τα πλάγια για βέλτιστη χρήση του χώρου.

Αποκτήστε ευελιξία

Το περίβλημα ψευδαργύρου σε IP65/67 και IP69K είναι κατάλληλο για χρήση σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος και θερμοκρασίες από -40 °C έως +60 °C. Η μέγιστη αντοχή σε κραδασμούς, σκόνη, λάδι και υγρασία εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Επισκόπηση των νέων λειτουργιών SIMATIC ET 200eco PN

Ξεκινήστε