Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Προηγμένος ελεγκτής SIMATIC

Είτε χρειάζεστε συμπαγείς λύσεις ελεγκτών με ενσωματωμένες λειτουργίες, έναν ισχυρό ελεγκτή για τις πιο δύσκολες απαιτήσεις, είτε ελεγκτές για κατανεμημένη αρχιτεκτονική, συστήματα αυτοματισμού που βασίζονται σε υπολογιστή ή ακόμα και ως εικονική εφαρμογή Industrial Edge: το χαρτοφυλάκιό μας διαθέτει το κατάλληλο PLC για τις απαιτήσεις σας.

Προηγμένο σύστημα ελεγκτών SIMATIC

Η χρήση του ελεγκτή SIMATIC S7 σας προσφέρει κορυφαία απόδοση και ενσωματωμένη βιωσιμότητα στο μέλλον. Μπορείτε να μετατρέψετε τα πιο εξελιγμένα σχέδια μηχανών σε πραγματικότητα χάρη στην αρθρωτή δομή του ελεγκτή, η οποία παρέχει αξιόπιστη βοήθεια καθώς εργάζεστε στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Πριν από δέκα χρόνια, επιτύχαμε έναν καλύτερο τρόπο κάλυψης των αναγκών σας. Θέλουμε να γιορτάσουμε αυτή την επέτειο! Ρίξτε μια ματιά πίσω μαζί μας στα κυριότερα σημεία και τις προκλήσεις των τελευταίων ετών. Μάθετε πώς οι απαιτήσεις σας συνεχίζουν να μας εμπνέουν να δημιουργήσουμε νέες καινοτομίες και να ρίξουμε μια ματιά στο μέλλον μαζί μας.

Γιατί ο προηγμένος ελεγκτής SIMATIC;

Έξυπνη λύση για κάθε απαίτηση αυτοματισμού

Με το SIMATIC Advanced Controller, μπορείτε να μετατρέψετε τα πιο εξελιγμένα σχέδια μηχανών σε πραγματικότητα χάρη στην αρθρωτή δομή του ελεγκτή, η οποία παρέχει αξιόπιστη βοήθεια καθώς εργάζεστε στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Διακεκομμένο πλαίσιο με βέλος που δείχνει προς τα έξω που εκτείνεται προς τα πάνω δεξιά, συμβολίζοντας την επεκτασιμότητα.

Επεκτάσιμο και προσαρμόσιμο

Ο αρθρωτός ελεγκτής SIMATIC S7-1500 προσφέρει επεκτάσιμη λειτουργικότητα, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τα συγκροτήματα και τις λειτουργίες στο σχεδιασμό του μηχανήματός σας. Οι μονάδες του είναι εγκεκριμένες με IP20 και έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση πίνακα ελέγχου.

Ημικυκλικός μετρητής με βελόνα που δείχνει προς τα πάνω δεξιά, που αντιπροσωπεύει την απόδοση.

Ακριβής και γρήγορη

Επιτύχετε κορυφαία απόδοση και παραγωγικότητα με το SIMATIC S7-1500 — με γρήγορο δίαυλο οπίσθιας πλάκας, PROFINET με ντετερμινιστική ακρίβεια µs, συντομότερους χρόνους αντίδρασης και επεξεργασία εντολών CPU σε μόλις ⅓ ns.

Ασπίδα με σημάδι ελέγχου μέσα σε κυκλικό φόντο, που αντιπροσωπεύει την αξιοπιστία.

Αξιόπιστη και προσαρμόσιμη

Η αξιοπιστία είναι το κλειδί για την παραγωγικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητάς σας. Με αξιόπιστα εξαρτήματα αποφεύγετε το χρόνο διακοπής λειτουργίας. Επιπλέον, επωφελείστε από εξατομικευμένες λύσεις για σκληρά περιβάλλοντα, ακραίες θερμοκρασίες και ειδικές συνθήκες.

SIMATIC S7-1200 G2

Η έξυπνη επιλογή για βασικούς αυτοματισμούς

Το SIMATIC S7-1200 G2 ενισχύει την παραγωγικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση, συνδυάζοντας βελτιωμένη απόδοση και ισχυρή λειτουργικότητα σε ένα συμπαγές σχέδιο που εξοικονομεί χώρο.

SIMATIC S7-1200 G2 PLC

Ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες