Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η SIMATIC WinCC Unified View of Things;

Απλή διαμόρφωση, ενσωματωμένα εργαλεία και πλήρης ενσωμάτωση στον ελεγκτή S7-1500: με το WinCC Unified View of Things, μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τον ελεγκτή για βασικές εργασίες απεικόνισης.

Βασικά οφέλη

1767a945-19de-4511-8662-9205ead75532-wincc-προβολή των πραγμάτων-εικονιές-εύκολης χρήσης-640x360

Διαμόρφωση χωρίς γνώσεις προγραμματισμού

Πραγματοποιήστε αποτελεσματικά την απεικόνιση ιστού για τον διακομιστή ιστού S7-1500 χρησιμοποιώντας έναν έξυπνο επεξεργαστή μεταφοράς και απόθεσης στο TIA Portal.

8764e892-8f9d-4cf1-afbb-0d64f9070509-wincc-προβολή των πραγμάτων-εικονιδίων-συνέπεια-640x360

Μέρος του ενοποιημένου συστήματος SIMATIC WinCC

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βασικά αντικείμενα του WinCC Unified, γεγονός που εξασφαλίζει τη συνέπεια και την επαναχρησιμοποίηση με άλλες απεικονίσεις που βασίζονται σε πίνακα ή υπολογιστή.

a7a95445-84de-4ea0-a987-595266e03da9-wincc-προβολή των πραγμάτων-εικονιδίων-ενσωμάτωση-640x360

Ενσωμάτωση σε PLC SIMATIC S7-1500

Δημιουργήστε απλή οπτικοποίηση ιστού για όλους τους ελεγκτές SIMATIC S7-1500, όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε πολύπλοκη υποδομή που καθιστά δύσκολη την εγκατάσταση ενός πίνακα HMI επί τόπου.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το View of Things

Οπτικοποίηση Πρίγκιπα

Ελβετικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Οδών (FEDRO) | Το ψηφιακό δίδυμο βελτιώνει την ασφάλεια στη σήραγγα της Ζυρίχης

Ήσυχες νύχτες στο πάρκο αντί για θόρυβο, σκόνη και καυσαέρια: η σήραγγα του αυτοκινητόδρομου Schwamendingen συνδέει και τα δύο μέρη της περιοχής 12 της Ζυρίχης και προσθέτει αξία για ολόκληρη τη γειτονιά. Η Siemens βοηθά να διασφαλιστεί ότι το σύστημα εξαερισμού στη σήραγγα είναι έτοιμο για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.

Συχνές Ερωτήσεις

Ένα διάγραμμα που δείχνει ένα εργοστάσιο με ασπίδα κυβερνοασφάλειας πάνω του, υποδεικνύοντας ασφαλείς βιομηχανικές λειτουργίες.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.