Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το SICAM A8000 ΚΠ-8050;

Η ΣΙΚΑΜ Α8000 CP8050 είναι ένα λιτό και συμπαγές RTU σχεδιασμένο για αξιόπιστο έλεγχο και αυτοματισμό σε απαιτητικά περιβάλλοντα διανομής ισχύος. Ως μέρος της αρθρωτής πλατφόρμας SICAM A8000, συνδυάζει υψηλή απόδοση με μικρό αποτύπωμα και ευέλικτη ενσωμάτωση συστήματος. Με υποστήριξη για I/O που βασίζονται σε ράφι, μονάδες διασύνδεσης οπτικών ινών και επεκτάσιμες διεπαφές επικοινωνίας, η CP‑8050 προσαρμόζεται εύκολα σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσης αυτοματισμού υποσταθμών και δικτύου.

Οφέλη του SICAM A8000 CP‑8050

  • Υψηλή διαθεσιμότητα μέσω ενσωματωμένου πλεονασμού δικτύου και συσκευών
  • Εξοικονόμηση χώρου, λιτή σχεδίαση RTU με ισχυρή απόδοση
  • Επεκτάσιμη ιδέα εισόδου/εξόδου με I/O rack και ευέλικτες επιλογές επέκτασης
  • Ισχυρή επικοινωνία με μονάδες διασύνδεσης οπτικών ινών
  • Πιστοποιημένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο IEC 62443‑4‑2 για ασφαλή αυτοματοποίηση δικτύου
SICAM CP-8050 Master Modul 1280x720

Βασικά οφέλη

Υψηλή διαθεσιμότητα & αξιοπιστία

Ο ενσωματωμένος πλεονασμός δικτύου και συσκευών εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία σε κρίσιμες εφαρμογές δικτύου, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και υποστηρίζοντας αξιόπιστο έλεγχο ακόμη και υπό συνθήκες βλάβης.

Συμπαγής αλλά επεκτάσιμη σχεδίαση RTU

Μια λιτή, εξοικονόμηση χώρου RTU με I/O βασισμένες σε ράφια και επεκτάσιμες διεπαφές επικοινωνίας, επιτρέποντας την ευέλικτη επέκταση του συστήματος προστατεύοντας παράλληλα τις υπάρχουσες επενδύσεις.

Πιστοποιημένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για δίκτυα ανθεκτικά στο μέλλον

Η πιστοποίηση ασφάλειας IEC 62443‑4‑2 παρέχει μια ισχυρή βάση συμβατή με τα πρότυπα για ασφαλή και συνδεδεμένο αυτοματισμό υποσταθμών και δικτύου διανομής.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Βιομηχανίες

Select...

SICAM A8000 CP-8050 σε επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας

Το SICAM CP‑8050 είναι ένα ισχυρό και ευέλικτο RTU για υδροηλεκτρικούς σταθμούς, υποστηρίζοντας αξιόπιστη παρακολούθηση, έλεγχο και αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεων παραγωγής. Με τον σχεδιασμό έτοιμο για εφεδρισμό, τις εκτεταμένες διεπαφές επικοινωνίας και τις επεκτάσιμες επιλογές εισόδου/εξόδου, επιτρέπει ασφαλή έλεγχο εγκαταστάσεων, συγκέντρωση δεδομένων και απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε συστήματα δικτύου και ελέγχου

Υπερβολικό Σάντερσντορφ

Εξερευνήστε πόρους (στα Αγγλικά)