Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

CIGRE 2026

23-28 Αυγούστου 2026 | Παρίσι | Γαλλία

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας. Τα λέμε το 2028.

Τεχνολογία για επιτάχυνση του μετασχηματισμού δικτύου

Η παγκόσμια ανάγκη για ασφαλή, προσιτή, ανθεκτική και βιώσιμη ενέργεια δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμη, καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται εκθετικά. Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση οδηγούν στην άνευ προηγουμένου επέκταση των κέντρων δεδομένων, με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030.

Αντιμέτωποι με αυτήν την εκθετική ζήτηση, ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πώς η προσφορά μας της Siemens προσθέτει αξία στους πελάτες:

  • +20% δυναμικότητας δικτύου, έως και 40% χαμηλότερο επενδυτικό κόστος με Gridscale X
  • Έως +30% χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα δικτύου πριν από το CAPEX με την Electrification X
  • 20% εξοικονόμηση κύκλου ζωής, 80% λιγότερος χαλκός, έως και 50% μείωση CO₂e με SIPROTEC V
  • Αποδεδειγμένες μειώσεις CO2 και πόρων με το blue GIS
  • Έως 70% μείωση του κόστους συντήρησης και 38% στην απομακρυσμένη πρόσβαση
    εξοικονόμηση με τη RUGGEDCOM

Συνδυάζουμε πραγματικούς και ψηφιακούς κόσμους για την κλιμάκωση της χωρητικότητας, τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και την ενίσχυση της ικανοποίησης, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του δικτύου παρά την αυξανόμενη πολυπλοκότητα.

Ας διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον - ελάτε μαζί μας στο CIGRE.

Εξερευνήστε τα κύρια θέματα μας

Αποκτήστε το δωρεάν εισιτήριό σας τώρα

Το δωρεάν εισιτήριό σας για το CIGRE 2026 | 23-28 Αυγούστου
Επισκεφθείτε μας στο περίπτερο Α164, Επίπεδο 1

Δελτία Τύπου

  • Η Siemens και ο Όμιλος Electric Power συνεργάζονται για την ενίσχυση της προληπτικής διαχείρισης και της ανθεκτικότητας του δικτύου
    Κάντε κλικ ΕΔΩ
  • Η Siemens ενισχύει τη διαθεσιμότητα του δικτύου με ολοκληρωμένη διαφάνεια
    Κάντε κλικ ΕΔΩ
  • Η Siemens ενισχύει τη φιλική προς το κλίμα διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο Νταβός
    Κάντε κλικ ΕΔΩ
  • Η Electrification X της Siemens ενισχύει την αποδοτικότητα και την ασφάλεια της υποδομής φόρτισης του Aral pulse
    Κάντε κλικ ΕΔΩ
  • Η Siemens ενισχύει την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο για να εξασφαλίσει ενεργειακό εφοδιασμό σε κρίσιμες υποδομές
    Κάντε κλικ ΕΔΩ
Χαμογελαστός εργάτης ενέργειας φορώντας ένα σκληρό καπέλο στο τηλέφωνο, επικαλυμμένο με στυλιζαρισμένο γραφικό «X» της Siemens σε σκούρο μπλε φόντο.

Η Siemens στην Enlit Europe, 10-12 Νοεμβρίου, Αίθουσα a.A50, Βιέννη

Ανακαλύψτε πώς τα δίκτυα με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να ξεκλειδώσουν έως και 30% περισσότερη χωρητικότητα, μειώνοντας παράλληλα τις διακοπές λειτουργίας έως και 30%.