Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Κατεβάστε το φυλλάδιο του προϊόντος εδώ

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες και τις δυνατότητες αυτού του προϊόντος.

Γιατί το SENTRON 3WT Smart ACB;

Ως βασική προστατευτική συσκευή στα συστήματα διανομής ισχύος, ο διακόπτης αέρα 3WT έχει από καιρό εμπιστευτεί και ευνοηθεί από τους χρήστες για την άριστη ποιότητα και την εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία του. Τώρα, αυτό το πολυαναμενόμενο προϊόν έχει εισαγάγει μια ολοκαίνουργια έξυπνη αναβάθμιση.

Ο διακόπτης αέρα 3WT Smart κληρονομεί έναν κλασικό σχεδιασμό ενώ ενσωματώνει μια σειρά ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής.

Εξοπλισμένο με μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ο έξυπνος διακόπτης αέρα 3WT διαθέτει μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πλήρη αντιμετώπιση των αναγκών ψηφιακής διανομής ισχύος. Διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό διπλού τσιπ για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής ασφάλειας.

Ενσωματώνει ισχυρότερες δυνατότητες επικοινωνίας

Η διπλή επικοινωνία μονής μονάδας υποστηρίζει δύο πρωτόκολλα ταυτόχρονα για να επιτρέψει την πλεονάζουσα επικοινωνία για πολύπλοκα συστήματα.

Υποστηρίζει υψηλότερες τάσεις λειτουργίας

Με ονομαστική τάση έως 1140V, είναι κατάλληλο για νέες ενεργειακές εφαρμογές όπως η φωτοβολταϊκή και η αιολική ενέργεια, παρέχοντας μια έξυπνη και αξιόπιστη λύση διανομής ισχύος.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Στιβαρή απόδοση

Οι λεπτομέρειες απόδοσης περιλαμβάνουν δύο μεγέθη πλαισίου, ονομαστικό ρεύμα: 400—4000A, ικανότητα διακοπής έως 85kA και τάση BRat έως 1140V. Εφαρμόστε αυτούς τους διακόπτες σε βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, της υποδομής, των κατασκευών, της νέας ενέργειας και άλλων.

Δυνατότητα Sentron-3WT-1

Ευέλικτη διαμόρφωση

Οι ολοκληρωμένες λειτουργίες προστασίας περιλαμβάνουν υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα βραχυκυκλώματος, στιγμιαίο βραχυκύκλωμα και προστασία από βλάβες. Όλες οι προστασίες είναι ρυθμιζόμενες και μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν.

Δυνατότητα Sentron-3WT-2

Ηλεκτρονική μονάδα ταξιδιού εξοπλισμένη με LCD

Απολαύστε την προβολή δεδομένων και κατάστασης λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο για αποτελεσματική και βολική λειτουργία και συντήρηση.

Δυνατότητα Sentron-3WT-3

Πρόσθετοι πόροι

Κατεβάστε τον κατάλογο