Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΌ ΣΕΤ

Σετ αρθρωτού εξοπλισμού SENTRON

Ασφάλεια που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά!
Ανακαλύψτε τον αρθρωτό εξοπλισμό SENTRON σε ελκυστική τιμή!

Ένας πίνακας διανομής είναι η καρδιά κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η αξιοπιστία της προστασίας εξαρτάται από την ποιότητα των συσκευών που είναι εγκατεστημένες μέσα σε αυτό - είτε στο σπίτι, στο γραφείο ή σε μια βιομηχανική εγκατάσταση. Επιλέγοντας αποδεδειγμένα, επώνυμα προϊόντα, επενδύετε σε ηρεμία και μακροπρόθεσμη ασφάλεια.

Το σετ αρθρωτών συσκευών SENTRON από τη Siemens συνδυάζει τρεις βασικούς τύπους προστασίας σε μία ολοκληρωμένη λύση - ιδανική τόσο για εγκαταστάτες όσο και για επενδυτές που αναζητούν αξιοπιστία σε λογική τιμή.

Τι περιλαμβάνεται στο σετ;

  • 5SV4344-0 διαφορικός διακόπτης κυκλώματος
    — έκδοση 3+N, 40 A, τύπος εναλλασσόμενου ρεύματος, ευαισθησία 30 mA. Προστατεύει αποτελεσματικά από επικίνδυνα διαφορικά ρεύματα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
  • 5SL6316-6 μικροσκοπικός διακόπτης
    - 3-πολικό, χαρακτηριστικό B16 A, χωρητικότητα βραχυκυκλώματος 6 kA. Αξιόπιστη προστασία για τριφασικά κυκλώματα από υπερφόρτωση και βραχυκυκλώματα.
  • 3x Διακόπτες κυκλώματος 5SL6116-6
    - 1-πολικό, χαρακτηριστικό B16 A, χωρητικότητα βραχυκυκλώματος 6 kA. Αποδεδειγμένη προστασία για μονοφασικά κυκλώματα υποδοχής.

Αριθμός παραγγελίας του παραπάνω κιτ

Προτεινόμενη τιμή

PL2: ΣΙΈΠ_RCD_AC

189 PLN με μεικτό

Η προσφορά ισχύει έως τις 31 Αυγούστου 2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.


Γιατί να επιλέξετε το SENTRON;

Τα προϊόντα της SENTRON είναι συνώνυμα της ποιότητας, γεγονός που αποδεικνύεται από τις δεκαετίες παρουσίας της Siemens στην ηλεκτρική αγορά. Η ακριβής κατασκευή, η συμμόρφωση με τα πρότυπα και η μεγάλη διάρκεια ζωής το καθιστούν μια αξιόλογη επιλογή - σήμερα και στο μέλλον.

Παραγγείλετε ένα σετ και δοκιμάστε το τώρα!

Ραντάρ του προϊόντος

Το ραντάρ προϊόντων είναι το επίσημο εργαλείο της Siemens που υποστηρίζει την αναζήτηση προϊόντων.