Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί οι διακόπτες επιπέδου 3 SCALANCE X-400;

Σχεδιάστε και διαχειριστείτε δίκτυα επικοινωνίας από το επίπεδο ελέγχου έως το επίπεδο διαχείρισης και ενεργοποιήστε υψηλή διαθεσιμότητα με τον διαχειριζόμενο διακόπτη επιπέδου 3 SCALANCE X-400.

Τα βιομηχανικά δίκτυα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απαιτήσεις και πολύπλοκες εφαρμογές. Ο διακόπτης SCALANCE X-400 αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με πολλές θύρες, υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης και υποστήριξη για καλώδια οπτικών ινών και χαλκού. Επωφεληθείτε από τους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων μέσω Ethernet και gigabit, παρέχοντας ισχυρή απόδοση για τις λειτουργίες σας και ισχυρή ευελιξία για το βιομηχανικό σας δίκτυο:

  • Επιτύχετε ευέλικτες ρυθμίσεις δικτύου και υλοποιήστε απαιτητικές εφαρμογές με υψηλή πυκνότητα θύρας και ποικίλες επιλογές εύρους ζώνης
  • Λειτουργεί αξιόπιστα σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα, καθώς ο διακόπτης λειτουργεί από -40° έως +60°
  • Χρησιμοποιήστε ενσωματωμένη λειτουργικότητα VLAN για τη δομή μεγάλων δικτύων παραγωγής, βελτιώνοντας την οργάνωση και τη λειτουργική αποδοτικότητα

Βασικά οφέλη

Βελτιώστε την ευελιξία του δικτύου

Προσαρμόστε το δίκτυό σας στις αυξανόμενες απαιτήσεις με αυξημένη ευελιξία. Ο διακόπτης SCALANCE X-400 επιπέδου 3 παρέχει μια ισχυρή λύση για τις εξελισσόμενες ανάγκες επικοινωνίας, έτσι ώστε η υποδομή σας να παραμένει ευέλικτη και να ανταποκρίνεται στις αλλαγές.

Επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας δικτύου

Σχεδιάστε δίκτυα από το επίπεδο ελέγχου έως το επίπεδο διαχείρισης για υψηλή διαθεσιμότητα. Αυτό επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία και ελαχιστοποιεί τον χρόνο διακοπής λειτουργίας, παρέχοντας μια αξιόπιστη βάση για τις κρίσιμες βιομηχανικές διαδικασίες και τη ροή δεδομένων σας.

Απλοποίηση και εξορθολογισμός της διαχείρισης δικτύου

Βελτιστοποιήστε τη διαχείριση σύνθετων δικτύων παραγωγής. Η ενσωματωμένη λειτουργικότητα VLAN επιτρέπει σαφή δομή και εικονική τμηματοποίηση, μειώνοντας την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα και απλοποιώντας τη διαχείριση για την ομάδα σας.

Προτεινόμενες δυνατότητες

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.