Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η σειρά RUGGEDCOM RST2000;

Η σειρά RUGGEDCOM RST2000 περιλαμβάνει διαχειριζόμενους διακόπτες rack 10 Gigabit για εφαρμογές υψηλού εύρους ζώνης και πυκνότητας θύρας. Αυτοί οι διακόπτες Ethernet πολλαπλών επιπέδων παρέχουν ισχυρές λύσεις δικτύου για κρίσιμες υποδομές όπως η ηλεκτρική ενέργεια, οι μεταφορές και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Τα δίκτυα υποδομής ζωτικής σημασίας αντιμετωπίζουν αυξανόμενους όγκους δεδομένων από συσκευές IoT και απαιτούν ασφαλείς συνδέσεις OT/IT. Οι διακόπτες μας παρέχουν ασφαλείς, χωρίς σφάλματα επικοινωνίες σε σκληρά περιβάλλοντα για την αντιμετώπιση ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, ηλεκτρικών υπερτάσεων και ακραίων θερμοκρασιών.

Συγκεντρώστε πολλές συσκευές και εφαρμογές σε έναν μόνο διακόπτη με υψηλή πυκνότητα θύρας, εύρος ζώνης και τροφοδοσία μέσω Ethernet για να μειώσετε τα έξοδα κεφαλαίου. Παρέχετε υψηλή διαθεσιμότητα δικτύου και ελαχιστοποιήστε τον χρόνο διακοπής λειτουργίας με απρόσκοπτη εφεδρεία ή γρήγορη αναδόμηση κατά την αποτυχία. Προστατέψτε το δίκτυό σας από απειλές στον κυβερνοχώρο χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση MacSec και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Επιλέξτε ανάμεσα σε:

Βασικά οφέλη

Μειώστε το κόστος

Συγκεντρώστε πολλαπλές τελικές συσκευές και εφαρμογές σε έναν μόνο διακόπτη. Χρησιμοποιήστε υψηλή πυκνότητα θύρας, υψηλό εύρος ζώνης και δυνατότητες Power-over-Ethernet για να μειώσετε το συνολικό κόστος σας.

Αυξήστε τη διαθεσιμότητα δικτύου

Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας στο δίκτυό σας OT με απρόσκοπτη εφεδρεία ή γρήγορη αναδίπλωση. Απολαύστε ακρίβεια μικροδευτερολέπτων για κρίσιμες λειτουργίες για τη διατήρηση συνεχούς και αξιόπιστης επικοινωνίας.

Ασφαλίστε το δίκτυό σας

Προστατέψτε το δίκτυό σας από παρεμβατικές επιθέσεις χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση MacSec και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Εφαρμόστε έλεγχο πρόσβασης και τμηματοποίηση δικτύου για να διατηρήσετε την ακεραιότητα των δεδομένων.

Προτεινόμενες δυνατότητες

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προκειμένου να προστατευθούν τα εργοστάσια, τα συστήματα, οι μηχανές και τα δίκτυα από απειλές στον κυβερνοχώρο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί - και να διατηρηθεί συνεχώς - μια ολιστική, υπερσύγχρονη έννοια βιομηχανικής ασφάλειας. Τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens αποτελούν μόνο ένα στοιχείο μιας τέτοιας έννοιας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιομηχανική ασφάλεια, παρακαλώ επισκεφθείτε.