Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Λύσεις Polarion για ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Επιτύχετε ευελιξία προστατεύοντας παράλληλα τους κανονισμούς ποιότητας και συμμόρφωσης. Διατηρήστε τη διαδικασία έγκρισής σας όσο το δυνατόν πιο λιτή αλλά συμμορφούμενη.

Επίτευξη ταχύτητας και συμμόρφωσης

Η κανονιστική συμμόρφωση και η ευέλικτη ταχύτητα θεωρούνται συχνά ως αντίθετες δυνάμεις, αλλά δεν χρειάζεται να είναι. Το Polarion έχει αποδειχθεί ως η εταιρική ευέλικτη λύση για οργανισμούς που πρέπει να πληρούν πρότυπα όπως το ISO 26262, το FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI και SPICE, διατηρώντας παράλληλα το ρυθμό και την ευελιξία που απαιτεί η σύγχρονη ανάπτυξη προϊόντων.

Είτε θέλετε να επιδείξετε επιμέλεια εταιρικής διακυβέρνησης, να διαχειριστείτε τις απαιτήσεις και να δοκιμάσετε τους κύκλους ζωής είτε να μετριάσετε τον κίνδυνο έργων και προϊόντων, η Polarion παρέχει στις κατανεμημένες ομάδες τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα για να κινηθούν γρήγορα χωρίς περικοπές.

Δύο άτομα κάθονται σε ξαπλώστρες με ψηλή πλάτη και πτυσσόμενα τραπέζια, αντικρίζοντας το ένα το άλλο σε έναν σύγχρονο χώρο γραφείου, κρατώντας έγγραφα, με ένα γραφικό τοίχου κτιρίων και τεχνικά διαγράμματα στο παρασκήνιο.

Επιχειρηματική ευέλικτη λύση ανάπτυξης λογισμικού

πολαρίον-επιχείρηση-agile-1280x720

Πλήρης ορατότητα και έλεγχος

Παρακολουθήστε κάθε αλλαγή από το αίτημα έως την εφαρμογή με μια πλήρη διαδρομή ελέγχου. Προβολή ζωντανής κατάστασης σε όλα τα έργα με άμεση ανάλυση επιπτώσεων και πλήρη ορατότητα κύκλου ζωής ανάπτυξης

Polarion-Agile-Επιχειρήσεις-Γρήγορη εκκίνησηGettyImages-1178465963-1280x720

Γρήγορη εκκίνηση

Εισαγάγετε τα υπάρχοντα δεδομένα σας από το Microsoft Word ή το Excel για να δημιουργήσετε το Product Backlog στο διαδίκτυο, σε λίγα λεπτά. Ενεργοποιήστε την ομάδα σας αμέσως χωρίς χρονοβόρα εγκατάσταση, μετεγκατάσταση ή επανεκπαίδευση.

Polarion-Agile-Επιχείρηση-Ευέλικτη Αναφορά-GettyImages-2263817336-1280x720

Ευέλικτη ζωντανή αναφορά

Αποκτήστε πρόσβαση σε διαγράμματα σπριντ και εκδόσεων, πίνακες kanban, συνάθροιση συνολικού κόστους/εκτίμησης, υπολογισμό ταχύτητας, συν ένα ολόκληρο πύλη άλλων αναφορών και επεκτάσεων. Όλα μπορούν να προσαρμοστούν στο μοντέλο δεδομένων σας.

Polarion-Agile-Επιχειρηματική Βασική Γραμμή GettyImages-2184290271

Ενσωμάτωση και συνεργασία

Συνδέστε ομάδες, εργαλεία και ροές εργασίας απρόσκοπτα. Διατηρήστε τις κατανεμημένες ομάδες ευθυγραμμισμένες με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας παράλληλα την ιχνηλασιμότητα σε όλες τις υβριδικές διαδικασίες και