Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Διασύνδεση υψηλής πυκνότητας (HDI)

Πολλά I/O σε μια μικρή περιοχή καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη διαδρομή προς τις εσωτερικές μπάλες με την κανονική τεχνολογία κατασκευής PCB. Αυτό που απαιτείται για αυτές τις συνδέσεις είναι στρώματα διασύνδεσης υψηλής πυκνότητας (HDI) με μικροβίες. Αυτή η τεχνολογία συγχωνεύει την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με την κατασκευή PCB.

Μια πλακέτα διασύνδεσης υψηλής πυκνότητας με πολλαπλά στρώματα κυκλωμάτων και εξαρτημάτων.

Τα οφέλη της τεχνολογίας διασύνδεσης υψηλής πυκνότητας

Παγωμένη πυκνότητα

Χρησιμοποιώντας το HDI, αυξάνετε την ικανότητά σας να έχετε πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα σε μικρότερο αποτύπωμα.

Δρομολόγηση

Διαδώστε τα ίχνη σήματος μέσω πολύ μικρών πεδίων βάθους στοιχείων και μέσω περιοχών υψηλής πυκνότητας εξαρτημάτων της πλακέτας σας.

Μειώστε την ακίνητη περιουσία

Αποκτήστε τη δυνατότητα να συνδέσετε στρατηγικά μόνο ορισμένα μαξιλάρια σε ορισμένα στρώματα, γεγονός που μειώνει σημαντικά την ανάγκη για ακίνητα.

Βασικά χαρακτηριστικά της διασύνδεσης υψηλής πυκνότητας (HDI)

Ορίστε τη δομή των μικροβίων και τους σχετικούς περιορισμούς

Οι συγκεκριμένες τιμές για τη χωρητικότητα και την καθυστέρηση μέσω είναι σημαντικές για την τήρηση των περιορισμών (π.χ. τύποι καθυστέρησης) και την ακρίβεια προσομοίωσης.

Τοπικοί κανόνες κάτω από στοιχεία για τη διευκόλυνση των διαδρομών διαφυγήςΚατά την εκτέλεση του ανεμιστήρα, μπορούν να οριστούν τοπικοί κανόνες (πλάτη ίχνου/απόσταση, μέσω μεγεθών) για να επιτευχθούν οι πυκνότητες που απαιτούνται για την απομάκρυνση από τις ακίδες υψηλής πυκνότητας. Η χρήση μεγαλύτερων κανόνων οπουδήποτε αλλού θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη απόδοση.

Δρομολόγηση 45° για ανεμιστήρα BGAΗ δρομολόγηση με πραγματικές γωνίες 45 μοιρών δημιουργεί διαδρομές διαφυγής από περιοχές μαξιλαριών υψηλής πυκνότητας.

Διαλέξεις μέσα στα επιθέματα εδάφους SMDΟι διόδους στο εσωτερικό των μαξιλαριών βοηθούν στη διευκόλυνση των στενότερων πυκνοτήτων.

Μέσω σχημάτων δρομολόγησης fanoutΜοναδικά σχήματα δρομολόγησης μέσω ανεμιστήρων (καθορίστε σε ποιο βάθος θα μεταβείτε. Ο δρομολογητής θα δημιουργήσει το κατάλληλο μοτίβο περιστροφής)

Βυθιστείτε βαθύτερα σε αυτό το θέμα

A person stands before a vibrant screen with abstract geometric shapes in bold, dynamic colors.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το HDI διαβάστε την ανάρτηση ιστολογίου μας στο τεχνολογίες διασύνδεσης υψηλής πυκνότητας (HDI) και εξαιρετικά HDI PCB.

Πόροι διασύνδεσης υψηλής πυκνότητας

Διασύνδεση υψηλής πυκνότητας

Συχνές Ερωτήσεις