Μια βήμα προς βήμα πορεία προς την ψηφιοποίηση του εργοστασίου με το Opcenter X Intosite
Η ψηφιοποίηση των υφιστάμενων εργοστασίων είναι μια πολύπλοκη πρόκληση - ειδικά όταν δεν είναι σαφές από πού να ξεκινήσετε. Το Intosite προσφέρει μια πρακτική προσέγγιση βήμα προς βήμα που επιτρέπει στους κατασκευαστές να προχωρήσουν στην ψηφιοποίηση σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του εργοστασίου. Κάθε ένα από τα ακόλουθα επτά βήματα μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα και με οποιαδήποτε σειρά, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και το επίπεδο ωριμότητας ενός φυτού.
Εργοστασιακή οπτικοποίηση
Ξεκινήστε το ψηφιακό σας ταξίδι με μια εικονική αναπαράσταση του εργοστασίου σας. Χρησιμοποιώντας 2D διατάξεις και εικόνες 360° που έχουν ληφθεί με μια τυπική κάμερα, το Intosite δημιουργεί ένα διαδραστικό μοντέλο της εγκατάστασης. Αυτό γίνεται μια οπτική πλατφόρμα συνεργασίας για ομάδες, προμηθευτές και επισκέπτες - βελτιώνοντας την επικοινωνία και τις καθημερινές λειτουργίες.
Πρόσβαση πληροφοριών με βάση τα συμφραζόμενα
Εμπλουτίστε το ψηφιακό εργοστάσιο με σχετικό πλαίσιο. Συνδέστε έγγραφα, εκπαιδευτικό υλικό, οδηγίες ασφαλείας ή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο απευθείας σε συγκεκριμένες περιοχές, μηχανές ή αίθουσες - προσβάσιμα με ένα μόνο κλικ στο εικονικό περιβάλλον.
Καταγραφή εργοστασιακής πραγματικότητας
Καταγράψτε το εργοστάσιο όπως είναι. Προηγμένες τεχνολογίες όπως η σάρωση λέιζερ και η φωτογραμμετρία δημιουργούν ένα ακριβές σύννεφο τρισδιάστατων σημείων, επιτρέποντας καθηλωτική πλοήγηση, ακριβείς μετρήσεις και μια ρεαλιστική βάση για τον σχεδιασμό και τη μηχανική.
Συνδέσεις IIoT
Ζωντανέψτε το ψηφιακό εργοστάσιό σας. Τα δεδομένα αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο - όπως πίεση, ροή ή θερμοκρασία - απεικονίζονται απευθείας στο εργοστασιακό μοντέλο. Οι ενσωματωμένοι δείκτες κατάστασης και οι ζωντανές εκδηλώσεις υποστηρίζουν την προγνωστική συντήρηση, την παρακολούθηση της απόδοσης και πολλά άλλα.
Σχεδιασμός γραμμών
Συνδεθείτε με τα δεδομένα μηχανικής κατασκευής σας. Με την ενσωμάτωση του Bill of Equipment (BOE) από το Teamcenter, το Intosite προσφέρει δομημένη ορατότητα στις γραμμές παραγωγής - ενισχύοντας τον αποτελεσματικό σχεδιασμό διάταξης και τον σχεδιασμό πόρων.
Διαδικασία και προσομοίωση
Ευθυγραμμίστε τα φυσικά στοιχεία με τις ψηφιακές ροές εργασίας. Συνδέοντας το Bill of Process (BOP), το Intosite υποστηρίζει προσομοίωση και επικύρωση των βημάτων παραγωγής μέσα στο οπτικό εργοστασιακό μοντέλο, βοηθώντας τις ομάδες να προετοιμαστούν για την εκτέλεση σε πραγματικό κόσμο.
Σχεδιασμός λειτουργίας
Κλείστε τον βρόχο μεταξύ σχεδιασμού και εκτέλεσης. Η ενσωμάτωση με συστήματα εκτέλεσης κατασκευής όπως το Opcenter και το Valor MES επιτρέπει την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο - όλα μέσα στο ψηφιακό εργοστασιακό περιβάλλον.
Μαζί, αυτά τα επτά βήματα δημιουργούν μια απρόσκοπτη γέφυρα μεταξύ της μηχανικής, του σχεδιασμού, των λειτουργιών και των πραγματικών δεδομένων εγκαταστάσεων. Με το Intosite, ο ψηφιακός μετασχηματισμός γίνεται ένα δομημένο, επεκτάσιμο ταξίδι - προσφέροντας αξία σε κάθε στάδιο.