Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί NX Κατασκευαστική CAM Premium;

Το NX X Manufacturing CAM Premium είναι το πιο ολοκληρωμένο πακέτο που βασίζεται στο προηγμένο προϊόν. Ενσωματώνει ταυτόχρονη άλεση 5 αξόνων και περιστροφική κατεργασία, μαζί με δυνατότητες άλεσης 3 και 2,5 αξόνων, τόρνευσης και ανίχνευσης στο μηχάνημα.

Βασικά χαρακτηριστικά

άλεση 5 αξόνων: Οι πιο πρόσφατες στρατηγικές διαδρομής εργαλείων επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο των λειτουργιών, επιτρέποντας την αποτελεσματική και ασφαλή κατεργασία σύνθετων εξαρτημάτων σε μηχανές αριθμητικού ελέγχου υπολογιστών πολλαπλών αξόνων (CNC) σε μία μόνο ρύθμιση. Αξιοποιήστε την προσαρμοστική κατεργασία υψηλής ταχύτητας 5 αξόνων για να μειώσετε σημαντικά το χρόνο κατεργασίας, βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση. Επιτύχετε ανώτερα φινιρίσματα επιφάνειας χρησιμοποιώντας φινίρισμα καμπυλών καθοδήγησης, το οποίο εξασφαλίζει ακρίβεια στα τεμάχια εργασίας σας. Χρησιμοποιήστε την κοπή σχάρας για να επωφεληθείτε από ολόκληρο το μήκος του φλάουτου, βελτιστοποιώντας τόσο την αφαίρεση υλικού όσο και τη διάρκεια ζωής του εργαλείου. Εφαρμόστε τεχνικές άλεσης σωλήνων για να επεξεργαστείτε με ακρίβεια κοίλα και στενά χαρακτηριστικά. Οπτικοποιήστε τα χαρακτηριστικά της διαδρομής εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των γωνιών μολύβδου, των θέσεων και των ταχυτήτων του περιστροφικού άξονα, για να διατηρήσετε ενισχυμένο έλεγχο και ακρίβεια καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Διαχείριση δεδομένων: αποκτήστε πρόσβαση στη διαχείριση δεδομένων CAM και ενεργοποιήστε τη διαχείριση αρχείων cloud, συμπεριλαμβανομένου του check-in και check out των αρχείων κατασκευής και του ελέγχου αναθεωρήσεων. Εξερευνήστε δυνατότητες που βοηθούν στον εντοπισμό εξαρτήσεων μεταξύ τμημάτων σχεδίασης και ρυθμίσεων CAM, ενώ τα ενσωματωμένα νήματα συζήτησης και οι αναθέσεις εργασιών υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ σχεδιαστών και κατασκευαστών.

Περιστροφική κατεργασία: Βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες άλεσης 4 αξόνων με ελάχιστη είσοδο, εξορθολογίζοντας τη διαδικασία κατεργασίας για αποδοτικότητα. Εφαρμόστε προηγμένα χειριστήρια για να διαχειριστείτε με ακρίβεια τη μετατόπιση επαφής εργαλείων και την πυκνότητα σημείων, οδηγώντας σε βελτιωμένα αποτελέσματα κατεργασίας. Αυτοματοποιήστε την άλεση ανάπαυσης για να διασφαλίσετε ότι οποιοδήποτε άκοπο υλικό επεξεργάζεται αποτελεσματικά.

άλεση 3 αξόνων: Επιταχύνετε την κατεργασία CNC χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη προσαρμοστική κατεργασία, μειώνοντας τους συνολικούς χρόνους κύκλου. Αυτοματοποιήστε την άλεση ανάπαυσης για να υποστηρίξετε την ακατέργαστη επεξεργασία πολλαπλών σταδίων, διασφαλίζοντας ότι κανένα υλικό δεν μένει άκοπο. Ελέγξτε τις περιοχές κοπής με ακρίβεια χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους, ενισχύοντας την ακρίβεια των στρατηγικών κατεργασίας. Χρησιμοποιήστε στρατηγικές ομαλής φινιρίσματος για να εξασφαλίσετε υψηλής ποιότητας φινίρισμα επιφάνειας.

Φρεζάρισμα 2,5 αξόνων: Μηχανή με άλεση βάσει όγκου για ταχύτερο προγραμματισμό πρισματικών εξαρτημάτων και μηχανική κατεργασία βάσει χαρακτηριστικών αυτοματοποιεί τον προγραμματισμό. Οι στρατηγικές κατεργασίας υψηλής ταχύτητας μπορούν να μειώσουν το χρόνο κατεργασίας έως και 60% και ο προγραμματισμός πολλαπλών εξαρτημάτων αυξάνει την παραγωγικότητα.

Περιστροφή: Επεξεργαστείτε αποτελεσματικά κυλινδρικά εξαρτήματα σε μηχανές τόρνου με μονό και διπλό άξονα χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες δυνατότητες περιστροφής. Οι στρατηγικές κατεργασίας περιλαμβάνουν εργασίες πρόσοψης, στροφής, οπίσθιας στροφής, οπής και κοπής, ενώ οι τεχνικές φινιρίσματος περιλαμβάνουν στρατηγικές πολλαπλών περασμάτων και πρόσοψης. Η κατασκευή οπών περιλαμβάνει λειτουργίες σημείων, τρυπανιών, ραβδώσεων, τριψίματος, κοπής και βρύσης, με αυλάκωση που προσφέρει ευέλικτο έλεγχο σημείων παρακολούθησης και σπειρώματα για εξωτερικές και εσωτερικές διαμέτρους.

Οι μετρήσεις κατασκευής βασίζονται σε εσωτερικές δοκιμές κατεργασίας ή εσωτερικές μελέτες σύγκρισης.

Τρισδιάστατη απόδοση εργαλειομηχανής σχεδιασμένης NX.

Οφέλη από την NX Manufacturing CAM:

  • Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία CAM προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες κατασκευαστικές ανάγκες σας
  • Μειώστε το αρχικό κόστος και εξορθολογίστε την ανάπτυξη με τεχνολογία cloud
  • Αυξήστε την παραγωγικότητα με κορυφαίες δυνατότητες προγραμματισμού CNC
  • Βελτιώστε τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων χρησιμοποιώντας λύσεις που βασίζονται στο cloud
  • Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα των λύσεων σας με το Value Based Licensing

Προσαρμόσιμη λύση

Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με το NX Manufacturing Value Based Licensing για να διαμορφώσετε και να προσαρμόσετε τις λύσεις σας, όπως:

  • Προηγμένα εργαλεία μοντελοποίησης
  • Εξειδικευμένες δυνατότητες κατεργασίας
  • Προσομοίωση με γνώμονα τον κώδικα G
  • Σύγχρονη λύση μετεπεξεργασίας

Δυνατότητες NX Manufacturing CAM Premium για την κατασκευή NX

Προηγμένες δυνατότητες για πολύπλοκη κατεργασία εξαρτημάτων

Mohammed S., Διευθυντής Προγράμματος, Εταιρεία Μεσαίας Αγοράς

Ανώτερο για τρισδιάστατους υπολογισμούς και δημιουργία διαδρομής εργαλείων

Επαληθευμένος χρήστης στη μεταποίηση, Πελάτης μικρών επιχειρήσεων

Εξαιρετική ακρίβεια και ευελιξία στην πολύπλοκη κατεργασία

Bhimsen T., Ηλεκτρολόγος Επόπτης, Πελάτης Μεσαίας Αγοράς

Κοινή χρήση Teamcenter: συνεργασία που βασίζεται σε σύννεφο

Βελτιστοποιήστε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής σας με το Teamcenter Share, μια λύση συνεργασίας επόμενης γενιάς που βασίζεται στο cloud από τη Siemens, η οποία συνδέεται απρόσκοπτα με το λογισμικό NX CAM. Επικοινωνήστε με ασφάλεια και μοιραστείτε πληροφορίες με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους στο cloud.

Συνδέστε ομάδες σχεδιασμού, κατασκευής και εργοστασίου για να εκτελέσετε μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική παραγωγή.

Η συνδρομή σας περιλαμβάνει επίσης πρόσβαση στο Teamcenter Share. Με δυνατότητες όπως ασφαλής, κεντρική αποθήκευση και κοινή χρήση βάσει διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Teamcenter Share σάς επιτρέπει να συνεργάζεστε άμεσα, με ασφάλεια και ευκολία με συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες. Ένας λογαριασμός Enterprise Cloud (ECA) θα σας παρέχεται για τους διαχειριστές για να αποκτήσουν πρόσβαση στο Teamcenter Share και να εκχωρήσουν πρόσθετα προνόμια.

Εκτός από τους φιλοξενούμενους χρήστες, όλοι οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες των υπηρεσιών cloud Teamcenter Share θα έχουν πρόσβαση στην κατ' απαίτηση εκπαίδευση «Getting Starting with Siemens Xcelerator Academy» (LAAS49000) στην πύλη Siemens Xcelerator Academy.

Μάθετε περισσότερα για το NX για την κατασκευή

Υποστήριξη Πελατών

Η Siemens προσφέρει υποστήριξη πελατών για την NX και όλα τα προϊόντα μας.

NX για ιστολόγιο κατασκευής

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα και τα κυριότερα σημεία του NX για την κατασκευή λογισμικού στον ιστότοπο ιστολογίου μας.

NX για την κατασκευαστική κοινότητα

Λάβετε μέρος στη συνομιλία ή λάβετε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις NX για λογισμικό κατασκευής.