Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το πρότυπο NX Manufacturing CAM Standard NX;

Το NX X Manufacturing CAM Standard ενσωματώνει αυτοματοποιημένο προγραμματισμό πρισματικών εξαρτημάτων με άλεση 2,5 αξόνων, οπή, τόρνευση και ανίχνευση στο μηχάνημα. Με τις εξατομικευμένες ροές εργασίας CAM, τα πρισματικά εξαρτήματα μπορούν να προγραμματιστούν γρήγορα και να είναι έτοιμα για λειτουργία στο μηχάνημα, μειώνοντας το χρόνο εγκατάστασης έως και 90%.

Βασικά χαρακτηριστικά

Φρεζάρισμα 2,5 αξόνων: Μηχανή με άλεση βάσει όγκου για ταχύτερο προγραμματισμό πρισματικών εξαρτημάτων και μηχανική κατεργασία βάσει χαρακτηριστικών αυτοματοποιεί τον προγραμματισμό. Οι στρατηγικές κατεργασίας υψηλής ταχύτητας μπορούν να μειώσουν το χρόνο κατεργασίας έως και 60% και ο προγραμματισμός πολλαπλών τμημάτων αυξάνει την παραγωγικότητα.

Διαχείριση δεδομένων: αποκτήστε πρόσβαση στη διαχείριση δεδομένων CAM και ενεργοποιήστε τη διαχείριση αρχείων cloud, συμπεριλαμβανομένου του check-in και check out των αρχείων κατασκευής και του ελέγχου αναθεωρήσεων. Εξερευνήστε δυνατότητες που βοηθούν στον εντοπισμό εξαρτήσεων μεταξύ τμημάτων σχεδίασης και ρυθμίσεων CAM, ενώ τα ενσωματωμένα νήματα συζήτησης και οι αναθέσεις εργασιών υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ σχεδιαστών και κατασκευαστών.

Περιστροφή: Επεξεργαστείτε αποτελεσματικά κυλινδρικά εξαρτήματα σε μηχανές τόρνου με μονό και διπλό άξονα χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες δυνατότητες περιστροφής. Οι στρατηγικές κατεργασίας περιλαμβάνουν εργασίες πρόσοψης, στροφής, οπίσθιας στροφής, οπής και κοπής, ενώ οι τεχνικές φινιρίσματος περιλαμβάνουν στρατηγικές πολλαπλών περασμάτων και πρόσοψης. Η κατασκευή οπών περιλαμβάνει λειτουργίες σημείων, τρυπανιών, ραβδώσεων, τριψίματος, κοπής και βρύσης, με αυλάκωση που προσφέρει ευέλικτο έλεγχο σημείων παρακολούθησης και σπειρώματα για εξωτερικές και εσωτερικές διαμέτρους.

Προσομοίωση, μετεπεξεργασία και τεκμηρίωση καταστήματος: Χρησιμοποιήστε κινούμενη εικόνα διαδρομής εργαλείων και έναν μετεπεξεργαστή για να δημιουργήσετε κώδικα G έτοιμο για παραγωγή. Το Post Hub, μια βιβλιοθήκη που βασίζεται σε σύννεφο με περισσότερους από 1.000 μετεπεξεργαστές, και το Post Configurator επιτρέπουν την τροποποίηση ή τη δημιουργία νέων μετα-επεξεργαστών. Ο κατασκευαστής εργαλειομηχανών και τα εργαλεία διδασκαλίας εργασίας δημιουργούν μοντέλα κινηματικής και αναπτύσσουν συσχετιστικές οδηγίες εργασίας.

Οι μετρήσεις κατασκευής βασίζονται σε εσωτερικές δοκιμές κατεργασίας ή εσωτερικές μελέτες σύγκρισης.

Γραφική παράσταση ενός τμήματος μηχανής που αλέθεται.

Οφέλη από την NX Manufacturing:

  • Προγραμματίστε πρισματικά εξαρτήματα χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία CAM προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες κατασκευαστικές σας ανάγκες
  • Μειώστε το αρχικό κόστος και εξορθολογίστε την ανάπτυξη με τεχνολογία cloud
  • Αυξήστε την παραγωγικότητα με κορυφαίες δυνατότητες προγραμματισμού CNC
  • Βελτιώστε τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών χρησιμοποιώντας λύσεις που βασίζονται στο cloud
  • Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα των λύσεων σας με το Value Based Licensing

Προσαρμόσιμη λύση

Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα με το NX Manufacturing Value Based Licensing για να διαμορφώσετε και να προσαρμόσετε τις λύσεις σας, όπως:

  • Εξειδικευμένες δυνατότητες κατεργασίας
  • Προσομοίωση με γνώμονα τον κώδικα G
  • Σύγχρονη λύση μετεπεξεργασίας
  • Προγραμματισμός CAM με τη βοήθεια AI

Δυνατότητες NX Manufacturing CAM Standard NX

Κοινή χρήση Teamcenter: συνεργασία που βασίζεται σε σύννεφο

Βελτιστοποιήστε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής σας με το Teamcenter Share, μια λύση συνεργασίας επόμενης γενιάς που βασίζεται στο cloud από τη Siemens, η οποία συνδέεται απρόσκοπτα με το λογισμικό NX CAM. Επικοινωνήστε με ασφάλεια και μοιραστείτε πληροφορίες με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους στο cloud.

Συνδέστε ομάδες σχεδιασμού, κατασκευής και εργοστασίου για να εκτελέσετε μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική παραγωγή.

Η συνδρομή σας περιλαμβάνει επίσης πρόσβαση στο Teamcenter Share. Με δυνατότητες όπως ασφαλής, κεντρική αποθήκευση και κοινή χρήση βάσει διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Teamcenter Share σάς επιτρέπει να συνεργάζεστε άμεσα, με ασφάλεια και ευκολία με συναδέλφους, συνεργάτες και πελάτες. Ένας λογαριασμός Enterprise Cloud (ECA) θα σας παρέχεται για τους διαχειριστές για να αποκτήσουν πρόσβαση στο Teamcenter Share και να εκχωρήσουν πρόσθετα προνόμια.

Εκτός από τους φιλοξενούμενους χρήστες, όλοι οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες των υπηρεσιών cloud Teamcenter Share θα έχουν πρόσβαση στην κατ' απαίτηση εκπαίδευση «Getting Starting with Siemens Xcelerator Academy» (LAAS49000) στην πύλη Siemens Xcelerator Academy.

Σχεδιασμός ακριβείας και εργασίες καταστημάτων

Tarun K., Ανώτερος Μηχανικός Λογισμικού, Επιχειρηματική Εταιρεία

Το καλύτερο πακέτο CAM στην αγορά

Joel G., Ε & Α, εταιρεία μεσαίας αγοράς

Το NX CAM ενδυναμώνει τη διαδικασία κατασκευής μας

Luis Edison G., Πελάτης μικρών επιχειρήσεων

Εξερευνήστε σχετικά προϊόντα NX Manufacturing CAM

Λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ευρύ φάσμα λύσεων cloud για τις συγκεκριμένες ανάγκες κατασκευής εξαρτημάτων σας.

Μάθετε περισσότερα για το NX για την κατασκευή

Υποστήριξη Πελατών

Η Siemens προσφέρει υποστήριξη πελατών για την NX και όλα τα προϊόντα μας.

NX για ιστολόγιο κατασκευής

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα και τα κυριότερα σημεία του NX για την κατασκευή λογισμικού στον ιστότοπο ιστολογίου μας.

NX για την κατασκευαστική κοινότητα

Λάβετε μέρος στη συνομιλία ή λάβετε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις NX για λογισμικό κατασκευής.