Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μηχανική κατεργασία πρισματικών εξαρτημάτων
Λογισμικό NX CAM

Μηχανική κατεργασία πρισματικών εξαρτημάτων

Δημιουργήστε αυτόματα πλήρεις διαδικασίες κατεργασίας για πρισματικά μέρη οποιασδήποτε πολυπλοκότητας. Μειώστε το χρόνο προγραμματισμού έως και 90%.

Αυτοματοποιήστε τον προγραμματισμό NC για βελτίωση της παραγωγικότητας

Χρήση μηχανική κατεργασία βάσει χαρακτηριστικών για αυτόματη δημιουργία λειτουργιών για την επεξεργασία πρισματικών εξαρτημάτων με πολλά χαρακτηριστικά, όπως τσέπες, οπές και σχισμές.

Καταγράψτε την πρόθεση σχεδιασμού και αυτοματοποιήστε περαιτέρω τη διαδικασία χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο πληροφορίες προϊόντος και κατασκευής (PMI).

Πρότυπα διαδικασίας και η βάση δεδομένων κατεργασίας σάς επιτρέπουν να επαναχρησιμοποιείτε τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποδεδειγμένα δεδομένα κοπής, επιτρέποντας την τυποποίηση της διαδικασίας.

Screenshot of NX dashboard of a machine part being planned.

Δημιουργήστε έξυπνες διαδρομές εργαλείων με φρεζάρισμα βάσει όγκου


Γρήγορο πρόγραμμα
λειτουργίες για την κατεργασία πρισματικών εξαρτημάτων με προεπισκόπηση και καθορισμό μιας ακολουθίας όγκων προς κατεργασία. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη χειροκίνητης δημιουργίας και επιλογής ορίων.

Η διαδραστικός προγραμματισμός βάσει όγκου Η διαδικασία εμφανίζει τα υπολογισμένα επίπεδα κοπής και το ενημερωμένο τμήμα εργασίας κατά τη διαδικασία (IPW), επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε εύκολα βελτιστοποιημένες διαδρομές εργαλείων που σχετίζονται με το σχεδιασμό του εξαρτήματος.

Graphic of a machine part created NX

Προγραμματίστε πολλαπλά μέρη και πολλαπλές ρυθμίσεις

Επιταχύνετε την ανάπτυξη των διαμορφώσεων ταφόπετρας και εξαρτημάτων διανομή διαδρομών εργαλείων σε πολλαπλά στοιχεία σε συγκροτήματα. Προγραμματίστε πολλές ρυθμίσεις εξαρτημάτων τον ίδιο χρόνο που χρειάζεται για να προγραμματίσετε ένα μόνο μέρος.

Δημιουργήστε εύκολα βελτιστοποιημένες λειτουργίες για κατεργασία πρισματικών εξαρτημάτων με αυτόματη παρακολούθηση των μη κομμένων τόμων σε όλες τις ρυθμίσεις, εξαλείφοντας τις περικοπές αέρα και εξασφαλίζοντας ασφαλείς διαδρομές εργαλείων.

Graphic of a machine part being physically tested

Προγραμματίστε προηγμένες λειτουργίες τόρνευσης

Προγραμματίστε εύκολα ένα πλήρες φάσμα λειτουργιών τόρνου χρησιμοποιώντας προφίλ 2D ή τρισδιάστατα στερεά μοντέλα. Δημιουργήστε αποτελεσματικές εργασίες τόρνευσης για κατεργασία, τόρνισμα με πιέζι, φινίρισμα, σπειρώματα και πολλά άλλα.

Το καινοτόμο PrimeTurning μπορεί να σας βοηθήσει αύξηση της παραγωγικότητας κατά 50% ενώ παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

Οπτικοποιήστε το ονομαστικό σχήμα του τεμαχίου εργασίας (2D ή περιστρεφόμενες τρισδιάστατες οθόνες) σε ακολουθίες λειτουργιών χρησιμοποιώντας το Τεχνολογία IPW.

Graphic of a machine part being created with turning

Ελαχιστοποιήστε τις ρυθμίσεις με μηχανές πολλαπλών λειτουργιών

Προγραμματίστε τις τελευταίες πολυλειτουργικές εργαλειομηχανές CNC ικανές τόσο για περιστροφή όσο και για φρεζάρισμα. Προγραμματίστε οποιονδήποτε συνδυασμό τόρνευσης, άλεσης 3 αξόνων, φρεζαρίσματος 3+2 και πλήρους άλεσης 5 αξόνων. Βελτιώστε την παραγωγικότητα των καταστημάτων ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των ρυθμίσεων.

Η κάμερα NX διαδραστικά και οπτικά εργαλεία σας επιτρέπει να προγραμματίσετε και να συγχρονίσετε την ακολουθία κατεργασίας σε πολλά κανάλια.

Graphic of a part being machined

Βελτιστοποιήστε τον προγραμματισμό της μηχανικής επεξεργασίας παραγωγής μεγάλου όγκου

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό NX Machining Line Planner για παραγωγή μεγάλου όγκου περίπλοκα μέρη με πολλά χαρακτηριστικά.

Σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο λογισμικό NX CAM, το Machining Line Planner επιτρέπει τη διανομή, την εξισορρόπηση, τον προγραμματισμό και την προσομοίωση των λειτουργιών πολλαπλές ρυθμίσεις και μηχανές.

Αυτή η ολοκληρωμένη λύση επιτρέπει αμφίδρομη διαχείριση αλλαγών μεταξύ προγραμματισμού και σχεδιασμού γραμμών.

Cutaway graphic of a factory plan

Λύση βασισμένη σε σύννεφο για προγραμματισμό πρισματικών εξαρτημάτων

Το NX X Manufacturing Standard προσφέρει άλεση 2,5 αξόνων, κατασκευή οπών, τόρνευση και ανίχνευση στο μηχάνημα για την αυτοματοποίηση του προγραμματισμού πρισματικών εξαρτημάτων. Είναι απρόσκοπτα ενσωματωμένο με κορυφαία εργαλεία CAD στον κλάδο σημαντικά - όλα τροφοδοτούνται μέσω τεχνολογιών cloud.

Μάθετε περισσότερα για το NX Manufacturing Standard

Κατασκευή τυπικής κάρτας προϊόντων με κομψό μπλε και άσπρο σχέδιο που τονίζει την τεχνική ακρίβεια και την καινοτομία.

Συγκρίνετε τις λύσεις NX Manufacturing

Εξερευνήστε τα τέσσερα κλιμακούμενα επίπεδα λύσεων NX Manufacturing: Βασικά, Standard, Advanced και Premium

Μελέτη περίπτωσης

Τεχνολογία ASM Ειρηνικού

Μελέτη περίπτωσης

Χρησιμοποιώντας το NX για την κατασκευή έξυπνων εργοστασίων

Εταιρεία:Τεχνολογία ASM Ειρηνικού

Τοποθεσία:Σενζέν, Κίνα

Λογισμικό της Siemens:NX

Εξερευνήστε τα προϊόντα NX Manufacturing

Λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ευρύ φάσμα λύσεων cloud για τις συγκεκριμένες ανάγκες κατασκευής εξαρτημάτων σας.