Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Λογισμικό NX CAM

Σύνθετη κατεργασία εξαρτημάτων

Κατασκευάστε αποτελεσματικά σύνθετα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας προηγμένες δυνατότητες κατεργασίας 5 αξόνων, μειώνοντας τον αριθμό των λειτουργιών και ρυθμίσεων βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των εξαρτημάτων.

Δημιουργήστε προηγμένες λειτουργίες κατεργασίας 5 αξόνων

Αξιοποιήστε τις πιο πρόσφατες διαδρομές εργαλείων πολλαπλών αξόνων που παρέχουν ακριβή έλεγχο άξονα εργαλείου και αυτοματοποιημένη αποφυγή σύγκρουσης.

Η προσαρμοστική άλεση, μια στρατηγική κατεργασίας υψηλής ταχύτητας πολλαπλών αξόνων, μπορεί να μειώσει το χρόνο κατεργασίας έως και 60%. Οι ομαλές μέθοδοι φινιρίσματος μπορούν να ακολουθήσουν το φυσικό σχήμα του εξαρτήματος, επιτυγχάνοντας ένα ανώτερο φινίρισμα.

Τα εργαλεία βαρελιών, τα οποία επιτρέπουν μεγαλύτερη εμπλοκή εργαλείων, επιτρέπουν υψηλότερη ποιότητα εξαρτημάτων με μικρότερους κύκλους κατεργασίας.

Μια μακέτα 5 αξόνων ενός τμήματος μηχανικής κατεργασίας.

Εσωτερικές γεωμετρίες μηχανών με άλεση σωλήνων

Η άλεση σωλήνων 5 αξόνων απλοποιεί δραματικά τον προγραμματισμό κοίλων και στενών χαρακτηριστικών, όπως θύρες μπλοκ κινητήρα.

Δημιουργήστε εργασίες κατεργασίας πολλαπλών αξόνων και τελειώματος με ελάχιστη εισροή χρησιμοποιώντας αυτήν την εξειδικευμένη λειτουργία.

Ασφαλής κατεργασία ολόκληρης της περιοχής με μία μόνο διαδρομή εργαλείων, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη απόδοση και ακρίβεια κατεργασίας.

Γραφικό της άλεσης σωλήνων

Προγραμματίστε εξαρτήματα πολλαπλών λεπίδων χρησιμοποιώντας φρεζάρισμα στροβιλομηχανών

Απλοποιήστε τον προγραμματισμό σύνθετων περιστροφικών εξαρτημάτων πολλαπλών λεπίδων, όπως μπλοκ και πτερωτές, με εξειδικευμένες λειτουργίες προγραμματισμού NC 5 αξόνων.

Η ταυτόχρονη κατεργασία 5 αξόνων και η αυτοματοποιημένη άλεση ανάπαυσης απομακρύνουν το υλικό μεταξύ των λεπίδων. Για να ολοκληρώσετε την πλήμνη, τις λεπίδες και τους διαχωριστές, χρησιμοποιήστε βελτιστοποιημένες διαδρομές εργαλείων ελέγχοντας με ακρίβεια τα μοτίβα κοπής, την εξομάλυνση της διαδρομής εργαλείου και τη σταθεροποίηση του άξονα εργαλείου για τις άκρες.

Γραφικό της μηχανής που αλέθεται.

Οπτικοποιήστε τις λειτουργίες πολλαπλών αξόνων για βελτιστοποίηση των συνθηκών κοπής

Αναλύστε σύνθετες συμπεριφορές μηχανών κατά τη διάρκεια της κατεργασίας 5 αξόνων οπτικοποιώντας χαρακτηριστικά διαδρομής εργαλείων πολλαπλών αξόνων, όπως:

  • Γωνία μολύβδου εργαλείου
  • Θέσεις περιστροφικού άξονα, με όρια υπέρβασης
  • Ταχύτητες περιστροφικού άξονα για ανίχνευση αντιστροφών
  • Σύντομα και μεγάλα τμήματα

Επαληθεύστε τις συνθήκες κοπής σε όλη τη λειτουργία, επιτρέποντάς σας να επεξεργαστείτε πολύπλοκα εξαρτήματα σωστά την πρώτη φορά.

Καταγραφή οθόνης μιας διεπαφής NX CAD/CAM

Λύση βασισμένη σε σύννεφο για προγραμματισμό πρισματικών εξαρτημάτων

Το NX X Manufacturing Premium ενσωματώνει προηγμένη φρεζάρισμα 3 και 5 αξόνων, περιστροφική κατεργασία και τόρνευση - όλα τροφοδοτούνται μέσω τεχνολογιών cloud. Τα περίπλοκα εξαρτήματα μηχανής σε μηχανές CNC πολλαπλών αξόνων σε μία μόνο ρύθμιση για να διασφαλιστεί τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και η ακρίβεια και οι ρυθμίσεις διαδρομής εργαλείων προσφέρουν ακριβή έλεγχο σε κάθε λειτουργία.

Μάθετε περισσότερα για το NX X Manufacturing Premium

Κομψή κάρτα προϊόντων που αναδεικνύει την προηγμένη τεχνολογία κατασκευής με καθαρά, επαγγελματικά στοιχεία σχεδιασμού

Συγκρίνετε τις λύσεις CAD/CAM της NX Manufacturing NX

Εξερευνήστε τέσσερα κλιμακούμενα επίπεδα λύσεων CAD/CAM της NX Manufacturing NX Manufacturing: Βασικά, Βασικά, Προηγμένα και Premium

Μελέτη περίπτωσης

Χειβα Σανγκιο

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Εταιρεία:Heiwa Sangyo

Βιομηχανία:Automotive & transportation, Aerospace & defense

Τοποθεσία:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan

Εξερευνήστε τα προϊόντα NX Manufacturing

Λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ευρύ φάσμα λύσεων cloud για τις συγκεκριμένες ανάγκες κατασκευής εξαρτημάτων σας.