Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Γυναίκα μηχανικός στο μηχανοστάσιο που εργάζεται στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας λογισμικό NX CAM.
NX για την κατασκευή

Λογισμικό NX CAM

Μεγιστοποιήστε την απόδοση κατασκευής σας για να αποκτήσετε ένα πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας το προηγμένο λογισμικό κατασκευής με τη βοήθεια υπολογιστή, το λογισμικό CAM, μέρος της ολοκληρωμένης λύσης μας για ψηφιακή κατασκευή.

Πώς το λογισμικό NX CAM μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητά σας

Μεταμορφώστε ολόκληρη τη διαδικασία κατασκευής εξαρτημάτων σας χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο λογισμικό CAM κατασκευής με τη βοήθεια υπολογιστή.

Το λογισμικό NX CAM βοηθά στην αυτοματοποίηση του προγραμματισμού NC, στην επιτάχυνση της κατεργασίας και στην κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες διαδρομής εργαλείων και ενσωματωμένη προσομοίωση που βασίζεται στον κώδικα G.

Ενισχύστε την ομάδα σας με NX X Manufacturing, η λύση λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) επόμενης γενιάς, η οποία συνδυάζει κορυφαίο σχεδιασμό και κατασκευή με τη βοήθεια υπολογιστή (CAD/CAM) με την ευελιξία, την ασφάλεια και την επεκτασιμότητα των τεχνολογιών cloud.

Μείνετε μπροστά με την απρόσκοπτη ενσωμάτωση της NX CAM στην ευρύτερη λύση μας για ψηφιακή κατασκευή. Αντιμετωπίστε τις εξελισσόμενες ανάγκες της βιομηχανίας με μια σειρά λογισμικού για τρισδιάστατη εκτύπωση, ρομποτική, σχεδιασμό γραμμών παραγωγής και πολλά άλλα.

NX CAM boosts your machining productivity

Οδηγός αγοραστή NX Manufacturing

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσυσκευασμένες λύσεις NX X Manufacturing που βασίζονται σε σύννεφο και πώς να τις επεκτείνετε με πρόσθετα.

Βασικά οφέλη του λογισμικού Siemens NX CAM

90% μειωμένος χρόνος προγραμματισμού

Αυτοματοποιήστε τον προγραμματισμό NC (αριθμητικός έλεγχος) χρησιμοποιώντας μηχανική κατεργασία βάσει χαρακτηριστικών και σύγχρονες διαδραστικές τεχνικές για εξοικονόμηση χρόνου και τυποποίηση διαδικασιών.

60% μικρότεροι κύκλοι κατεργασίας

Δημιουργήστε λειτουργίες κατεργασίας υψηλής απόδοσης για να αυξήσετε τους ρυθμούς αφαίρεσης υλικού, να βελτιώσετε την ποιότητα της επιφάνειας και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

70% υψηλότερη ποιότητα μερών

Ολοκληρώστε τις εργασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές και εγκαίρως χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό CAD/CAM για να συνδέσετε την κατασκευή εξαρτημάτων - από μοντέλα 3D έως εξαρτήματα μηχανικής ακριβείας.

Εξερευνήστε τις δυνατότητες του λογισμικού Siemens NX CAM

Ο ηγέτης της κατηγορίας λογισμικού CAM

Το G2, ο μεγαλύτερος ιστότοπος αξιολόγησης από ομοτίμους έχει κατατάξει το NX CAM ως λογισμικό #1 CAM. Δείτε γιατί οι χρήστες μας αγαπούν το NX CAM.

Πώς διαφέρει το NX CAM από άλλο λογισμικό CAM;

Το λογισμικό NX CAM σάς βοηθά να δημιουργείτε αποτελεσματικές διαδρομές εργαλείων, να προσομοιώνετε λειτουργίες κατεργασίας και να εξάγετε προγράμματα έτοιμα για παραγωγή για ένα ευρύ φάσμα μηχανών αριθμητικού ελέγχου υπολογιστών (CNC). Επιπλέον, μπορείτε να προετοιμάσετε μοντέλα εξαρτημάτων και να ορίσετε ρυθμίσεις μηχανών χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες δυνατότητες CAD.

Αυτοματοποιημένος προγραμματισμός

Δημιουργήστε αυτόματα λειτουργίες για πολλά κοινά χαρακτηριστικά μέσα σε δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κατεργασίας βάσει χαρακτηριστικών NX CAM.

Αυτή η αυτοματοποιημένη προσέγγιση απλοποιεί τον προγραμματισμό και ελαχιστοποιεί τη χειροκίνητη εισαγωγή, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα έως και 90%.

αυτοματοποιημένος προγραμματισμός σε NX CAM

Προηγμένες στρατηγικές κατεργασίας

Κατασκευάστε εξαρτήματα ακριβείας οποιασδήποτε πολυπλοκότητας χρησιμοποιώντας προηγμένες στρατηγικές κατεργασίας, όπως εξαιρετικά γρήγορη κατεργασία πολλαπλών αξόνων και φινίρισμα με ομαλή ροή υψηλής ταχύτητας τροφοδοσίας.

Οι καινοτόμες μέθοδοι σάς βοηθούν να βελτιώσετε την ποιότητα των κατεργασμένων εξαρτημάτων, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο κύκλου κατά 60%.

Προηγμένες στρατηγικές κατεργασίας στο NX CAM

Βιβλιοθήκη εργαλείων συνδεδεμένων στο cloud

Διαχειριστείτε και χρησιμοποιήστε εύκολα εργαλεία κοπής για να προγραμματίσετε την εργασία σας με μια σύγχρονη βιβλιοθήκη που βασίζεται σε γραφικά και δυναμική προεπισκόπηση εργαλείων.

Εισαγάγετε γρήγορα δεδομένα εργαλείων από καταλόγους προμηθευτών, εξαλείφοντας τη χειροκίνητη εισαγωγή και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα προγραμματισμού σας.

Βιβλιοθήκη εργαλείων σύνδεσης στο cloud στο NX CAM

Ενσωματωμένη προσομοίωση

Ψηφιακά επικυρώστε τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη προσομοίωση. Το NX προσομοιώνει με ακρίβεια τη διαδικασία κατεργασίας, επιτρέποντάς σας να εξαλείψετε πιθανά σφάλματα και να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες πριν εκτελέσετε το πρόγραμμα στην πραγματική μηχανή CNC.

Ενσωματωμένη προσομοίωση στο NX CAM

Μετα-επεξεργασία στο σύννεφο

Δημιουργήστε επικυρωμένα προγράμματα έτοιμα για παραγωγή για τις εργαλειομηχανές CNC χρησιμοποιώντας το Post Hub, μια λύση μετεπεξεργασίας που βασίζεται σε σύννεφο.

Προσφέρει πάνω από 1.000 μετα-επεξεργαστές για τη δημιουργία κώδικα G προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της διαμόρφωσης της εργαλειομηχανής σας.

Μετεπεξεργασία που βασίζεται σε σύννεφο στο NX CAM

Ολοκληρωμένες λύσεις

Χρησιμοποιήστε ενοποιημένες δυνατότητες για την κατασκευή εξαρτημάτων για να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας. Συνεργαστείτε αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού έως παραγωγής, από τον προγραμματισμό CAD και CAM έως την τρισδιάστατη εκτύπωση και τον προγραμματισμό επιθεώρησης μηχανών μέτρησης συντονισμού (CMM) - όλα σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Αυτή η ενσωμάτωση επιτρέπει την αποτελεσματική συνεργασία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων.

Ολοκληρωμένες λύσεις στο NX CAM

Συγκρίνετε τις λύσεις NX Manufacturing

Εξερευνήστε τα τέσσερα κλιμακούμενα επίπεδα λύσεων NX Manufacturing: Βασικά, Standard, Advanced και Premium

Μοιραστείτε το Teamcenter της Siemens

Βελτιστοποιήστε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής σας με το Teamcenter Share, μια λύση συνεργασίας που βασίζεται σε σύννεφο, η οποία συνδέεται απρόσκοπτα με το λογισμικό NX CAM. Επικοινωνήστε με ασφάλεια και μοιραστείτε πληροφορίες με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους στο cloud.

Συνδέστε ομάδες σχεδιασμού, κατασκευής και εργοστασίου για να εκτελέσετε πιο ευέλικτη και αποδοτική παραγωγή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινή χρήση Teamcenter για NX CAM

Μάθετε για τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν το λογισμικό NX CAM

Βιομηχανίες NX CAM

NX CAM για ηγέτες της βιομηχανίας

Από νεοσύστατες επιχειρήσεις έως πολυεθνικές, η NX CAM προσφέρει αποδεδειγμένες δυνατότητες για κατασκευή με τη βοήθεια υπολογιστή σε όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω >>

Εξερευνήστε τα προϊόντα NX Manufacturing

Λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ευρύ φάσμα λύσεων cloud για τις συγκεκριμένες ανάγκες κατασκευής εξαρτημάτων σας.

Προτεινόμενη μελέτη περίπτωσης

D'ANDREA S.p.A

Μελέτη περίπτωσης

Χτίζοντας πάνω στην παράδοση με συνεχή καινοτομία

Εταιρεία:D'ANDREA S.p.A

Τοποθεσία:Λαϊνάτε, Ιταλία

Λογισμικό της Siemens:NX, Teamcenter

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το λογισμικό CAM

Εξερευνήστε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις τεχνολογίες λογισμικού CAD, CNC και CAM