Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Προτιμώμενο Πρόγραμμα Συνεργατών

Ξεκλειδώστε εξαιρετικά οικονομικά οφέλη και στρατηγική υποστήριξη με τη Siemens.

Χτίζοντας το μέλλον μαζί

Η ΣΔΙΤ αντιπροσωπεύει μια στρατηγική εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο η Siemens συνεργάζεται με τους πελάτες της — μεταβαίνοντας από βραχυπρόθεσμες συναλλαγές βάσει έργων σε μακροπρόθεσμες συνεργασίες που επιτρέπουν κοινό σχεδιασμό, επενδύσεις και κερδοφορία. Με την ευθυγράμμιση των κινήτρων και την αξιοποίηση του απαράμιλλου εύρους χαρτοφυλακίου της Siemens, το πρόγραμμα δημιουργεί μια βάση για αμοιβαία ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και καινοτομία.

Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να προχωρήσουν πέρα από τα όρια συναλλαγών, δημιουργώντας ορατότητα και μακροπρόθεσμη ευθυγράμμιση για να προγραμματίσουν εκ των προτέρων, να μειώσουν την αστάθεια και να επενδύσουν με σιγουριά σε μετασχηματιστικές λύσεις.

1. Από συναλλακτικό σε στρατηγικό
Προχωρήστε πέρα από τα βραχυπρόθεσμα έργα και τις ετήσιες προσφορές. Το πρόγραμμά μας δημιουργεί πολυετείς συνεργασίες για κοινό σχεδιασμό, επενδύσεις και εκτέλεση - μετατρέποντας τους αντιδραστικούς κύκλους σε προληπτική ανάπτυξη.

2. Αξία πέρα από το προϊόν
Δεν έχει να κάνει μόνο με την τιμή. Η Siemens προσφέρει ασφάλεια, αξιοπιστία, βιωσιμότητα και απόδοση — αποτελώντας επιχειρηματικό δυναμικό και όχι μόνο προμηθευτή.

3. Κοινός προγραμματισμός και επενδύσεις
Με μακροπρόθεσμη προβολή, ευθυγραμμίζουμε την παραγωγή, τη ζήτηση και την καινοτομία. Μαζί, μειώνουμε την αστάθεια, βελτιώνουμε τη βεβαιότητα παράδοσης και συνεπενδύουμε σε λύσεις έτοιμες για το μέλλον.

4. Διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, μειωμένη κερδοφορία
Το κορυφαίο χαρτοφυλάκιό μας βοηθά τους συνεργάτες να εξισορροπήσουν την έκθεση στην αγορά και να σταθεροποιήσουν την κερδοφορία - δημιουργώντας ανθεκτικότητα σε αβέβαιες στιγμές.

5. Η συλλογική νοοτροπία κέρδους
Βελτιστοποιούμε για τη συνολική εταιρική αξία και όχι τα περιθώρια ανά προϊόν - εξασφαλίζοντας συνεπείς, προβλέψιμες αποδόσεις τόσο για τη Siemens όσο και για τους συνεργάτες μας.

6. Η καρδιά του προγράμματος
Επιλύουμε τα πιο δύσκολα προβλήματά σας σήμερα και κατανέμουμε την επένδυση με την πάροδο του χρόνου - αξιοποιώντας το πλήρες χαρτοφυλάκιο της Siemens για να εξισορροπήσουμε τον κίνδυνο και να αυξήσουμε τη μακροπρόθεσμη αξία.

7. Κοινή απόδοση επένδυσης — αμοιβαία επιτυχία
Κάθε απόφαση βασίζεται στην κοινή οικονομική επιτυχία, παρέχοντας υψηλότερες αποδόσεις, χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής και λειτουργική βεβαιότητα.

8. Διακυβέρνηση και πλαίσιο
Ο δομημένος σχεδιασμός, οι κοινές προβλέψεις και οι αναθεωρήσεις απόδοσης διασφαλίζουν τη λογοδοσία και τη συνεχή βελτίωση.

9. Μόχλοι απτής αξίας
Η ολοκληρωμένη ηλεκτροκίνηση, ο αυτοματισμός και η ψηφιοποίηση αντισταθμίζουν τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις κόστους με κέρδη παραγωγικότητας και αξιοπιστίας - διασφαλίζοντας σταθερή οικονομία προγράμματος και διαρκή αξία.


Μαζί, σχεδιάζουμε περαιτέρω, επενδύουμε πιο έξυπνα και δυναμώνουμε.

Πέρα από τις συναλλαγές - προς μετασχηματισμό.