Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Resources για συμβούλους ηλεκτρολόγων μηχανικών

Βρείτε τα εργαλεία και τους πόρους μας για ηλεκτρικούς συμβούλους, όπως ο υπολογιστής πτώσης τάσης, ο υπολογιστής πλήρωσης αγωγών, οι προδιαγραφές του τμήματος 26 και οι λευκές βίβλους.

Το SpecWriter Online είναι διαθέσιμο τώρα!

Το νέο εργαλείο SpecWriter της Siemens παρέχει στους Συμβουλευτικούς Μηχανικούς την ελευθερία να δημιουργούν και να προσαρμόζουν μια προδιαγραφή. Δεν υπάρχουν πλέον ημέρες αντιγραφής και επικόλλησης ενός εγγράφου word και μετά επεξεργασίας μετά. Το SpecWriter σας επιτρέπει να δημιουργήσετε την ακριβή προδιαγραφή που χρειάζεστε και είναι δωρεάν!

Συνδέσεις ηλιακής πηγής σε πίνακες διανομής κοινής ωφέλειας

Οι ηλιακοί μετατροπείς έχουν γίνει κοινές είσοδοι στους πίνακες διανομής κοινής ωφέλειας UL891. Αυτό το έγγραφο αναφέρεται στην έκδοση NEC 2023 για να περιγράψει κανόνες σχετικά με το πού μπορούν να συνδεθούν οι είσοδοι μετατροπέα, την απαραίτητη προστασία υπερρεύματος και τον πίνακα διανομής μέσω κανόνων διαύλου. Περιλαμβάνονται παραδείγματα υπολογισμού έντασης ρεύματος μέσω λεωφορείου. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στη διαμόρφωση πινάκων διανομής που είναι οικοδομήσιμοι και πληρούν το NEC.

Όταν πρέπει να συνδυάσετε MCCB με το WL σας - χρησιμοποιήστε 3VA!

  • Συμπαγής σχεδιασμός
  • Εκτεταμένη επιλογή καθολικών αξεσουάρ
  • Θερμομαγνητικές και ηλεκτρονικές μονάδες εκκίνησης
  • Προηγμένες δυνατότητες ETU όπως DAS, επικοινωνία και μέτρηση.
  • Μάθετε περισσότερα για το 3VA
3VA-WL
Select...

Διαίρεση 26 Προδιαγραφές

26 25 00 Συγκροτήματα Κλειστών Λεωφορείων - Διαίρεση 26 Προδιαγραφές

Αυτή η ενότητα ορίζει τον μετρητή χαμηλής τάσης για χρήση σε μετρήσεις πολλαπλών πελατών κατηγορίας εσόδων kWh για χρήση στον ηλεκτρικό εξοπλισμό εναλλασσόμενου ρεύματος όπως περιγράφεται στα σχέδια μιας γραμμής ή/και ανυψωτήρα.

26 09 13 03 50 Παρακολούθηση ηλεκτρικής ισχύος — Υποτιμολόγηση μισθωτών

26 25 00 Συγκροτήματα Κλειστών Λεωφορείων - Διαίρεση 26 Προδιαγραφές

Αυτή η ενότητα ορίζει εσωτερικούς και εξωτερικούς λεωφορεία χαμηλής τάσης, εξαρτήματα και μονάδες σύνδεσης για χρήση σε συστήματα εναλλασσόμενου ρεύματος, ονομαστικής ισχύος 600 V ή λιγότερο.

26 25 00 Κλειστά συγκροτήματα λεωφορείων

Resources προδιαγραφών για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων

Οι απαιτήσεις της Σύμβασης, το Τμήμα 26 ισχύουν για τον Εξοπλισμό Προμήθειας Ηλεκτρικών Οχημάτων (EVSE) που ονομάζεται Commercial VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC όπως ορίζεται και όπως φαίνεται στα σχέδια της σύμβασης πρέπει να παρέχεται και να εγκατασταθεί από τη Σύμβαση.

Επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας

Εδώ θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες, έγγραφα, και διευθύνσεις σχετικά με τη διανομή ισχύος χαμηλής τάσης και την τεχνολογία ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Select...