Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Κατασκευασμένο και συναρμολογημένο στον Καναδά, για τον Καναδά

Αποκαλύψτε την ουσία της καινοτομίας με ποιοτικά ηλεκτρικά προϊόντα Siemens που κατασκευάζονται και συναρμολογούνται με υπερηφάνεια στον Καναδά. Κάθε προϊόν αποτελεί παράδειγμα της αφοσίωσής μας στην ενδυνάμωση των βιομηχανιών και των κοινοτήτων με βιώσιμες λύσεις που παρέχουν μια πορεία προς ένα πιο καινοτόμο και αποτελεσματικό μέλλον.

Προτεινόμενες δυνατότητες

  • Κατασκευασμένο, συναρμολογημένο και κατασκευασμένο με υπερηφάνεια στον Καναδά
  • Υψηλής ποιότητας ηλεκτρικές λύσεις για ένα λαμπρότερο μέλλον
  • Υποστήριξη των τοπικών βιομηχανιών και ενίσχυση της προόδου
Κατασκευασμένο στον Καναδά με εγχώριο και εισαγόμενο λογότυπο ανταλλακτικών.

Το εργοστάσιο του Ντράμμονβιλ

Η Siemens Canada επενδύει περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια σε έναν πολυσταδιακό εκσυγχρονισμό της μονάδας παραγωγής 10.400 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στο Drummondville του Κεμπέκ, με στόχο τη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης και της χωρητικότητας του εργοστασίου και τη θέση του για μελλοντική ανάπτυξη.

Τα σχέδια για την εγκατάσταση, η οποία κατασκευάζει ηλεκτρικά προϊόντα για την καναδική αγορά για περισσότερα από 50 χρόνια, περιλαμβάνουν διευρυμένη παραγωγή γραμμών προϊόντων κατά παραγγελία ως απάντηση στις απαιτήσεις της αγοράς. Η παραγωγή πινάκων διανομής, για παράδειγμα, θα σημειώσει αύξηση του όγκου κατά 50%. Το έργο εκσυγχρονισμού θα θέσει το εργοστάσιο Drummondville και τους περίπου 350 υπαλλήλους του για συνεχή επιτυχία και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση έως και 15% στις θέσεις εργασίας έως το 2027.

Ντράμμοντβιλ

Σχεδιασμένο, συναρμολογημένο και κατασκευασμένο στον Καναδά

Επικεντρωθείτε στα υψηλά πρότυπα μηχανικής και ποιότητας που συνοδεύουν τα καναδικά προϊόντα, δίνοντας έμφαση στην τεχνογνωσία και την καινοτομία.

Βρείτε τα ηλεκτρικά προϊόντα και τα ανταλλακτικά μας που κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στον Καναδά για τον Καναδά στην παρακάτω ενότητα λήψης.

Προϊόντα που κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στον Καναδά:

  • Διακόπτες ασφαλείας ID και εξαρτήματα
  • Κέντρα φόρτωσης και εξαρτήματα
  • Κέντρα μετρητών και εξαρτήματα
  • Εσωτερικά πάνελ P2*
  • Διακοσμητικά σανίδων*
  • Πάνες από πίνακα*
  • Αξεσουάρ πλαισίων*
  • Πίνακες*
  • Πίνακας διανομής*
  • Power boards και εξαρτήματα πινάκων διανομής*

* Συναρμολογείται στον Καναδά

Πίνακας διανομής Siemens με πιστοποίηση «Made in Canada».

Πρόσθετοι πόροι

Κατεβάστε

Υποστήριξη

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | cic.ca@siemens.com

Τηλέφωνο | + 1-888-303-3353