Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί πίνακες διανομής ALPHA 3200;

Οι πίνακες διανομής ισχύος ALPHA 3200 Eco έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης διανομής ισχύος στην κτιριακή υποδομή. Ο χρόνος του έργου μειώνεται λόγω της ψηφιακής μηχανικής και μιας αρθρωτής έννοιας του συστήματος. Προσφέρουν ολιστικές λύσεις από μία μόνο πηγή και αποτελούν μέρος ενός συνεπούς συστήματος που συμπληρώνεται από το χαρτοφυλάκιο συσκευών προστασίας, μεταγωγής και μέτρησης SENTRON - όλα τέλεια προσαρμοσμένα για τις εφαρμογές τους και πλήρως συμβατά.

c862b344-6711-4e22-93b7-da59bf8ccf9c-Alpha3200Eco-offen-transparent-edge-at-upper-right-corner-1920x1080

Βασικά οφέλη

2E8A48F2-DCC0-4583-8D76-2365597C2460-Εικονίδιο-Βιωσιμότητα-Περιβάλλον-1280x720

Εξοικονομήστε πόρους

Ανάλογα με τον σχεδιασμό, η κεντρικά τοποθετημένη μπάρα επιτρέπει εξοικονόμηση υλικού έως και 30% σε χαλκό σε σύγκριση με συγκρίσιμα συστήματα διανομής ισχύος. Οι πίνακες διανομής ALPHA 3200 Eco είναι επίσης βελτιστοποιημένοι για έως 3.200 A.

11C1F342-80FF-4C78-BF7B-3EF184BE3D59-Εικονίδιο-Εύκολη εγκατάσταση και θέση-1280x720

Σχεδιάστε εύκολα

Επωφεληθείτε από μεγαλύτερη ασφάλεια σχεδιασμού με λεπτομερή τρισδιάστατη μηχανική. Τα τρισδιάστατα δεδομένα μας είναι διαθέσιμα σε πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των STEP, BIM και EHRT.

Ε3992Β97-2881-4DB8-95CC-617429DC6416-Ευελιξία-1280x720

Επωφεληθείτε από την ευελιξία

Οι πίνακες διανομής ALPHA 3200 Eco προσφέρουν υψηλή λειτουργικότητα σε μικρό χώρο λόγω της ευελιξίας των κιτ συναρμολόγησης ALPHA. Παρέχουν επίσης πιστοποιήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή.

Βασικές λεπτομέρειες

Σύστημα για την εγκατάσταση ενός πίνακα διανομής ALPHA 3200 Eco που έχει ελεγχθεί στον τύπο

Σύστημα προστασίας (IEC 60529, ΕΝ 60529)

IP31, IP54

Εκτιμημένο ρεύμα γραμμής διαύλων (In)

3.200 Α

Εκτιμημένη λειτουργική τάση διαύλων (Ue)

400 Β

Εκτιμημένο ρεύμα μέγιστης αντοχής στη γραμμή διαύλων (lpk)

165 κΑ

Εκτιμημένο βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής στη γραμμή διαύλων (Icw)

75 kA, 1 δευτερόλεπτο

Ύψος

2.000 χιλιοστά

Βάθος

400 χιλιοστά/600 χιλιοστά

Πρότυπα και διατάξεις

Σύστημα εγκατάστασης πίνακα διανομής ελεγμένου τύπου: IEC 61429-1/-2

Μορφή εσωτερικού διαχωρισμού

Έντυπο 1 (με προστασία αφής)

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ο πιο βιώσιμος πίνακας διανομής

Οι πίνακες διανομής ALPHA 3200 Eco προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση υλικών σε σύγκριση με τα κλασικά συστήματα διανομής ισχύος: εξοικονομούν έως και 30% χαλκό χάρη στην κεντρική γραμμή διαύλων και τις αμέτρητες σχεδιαστικές διακοπές του πίνακα διανομής ALPHA 3200 Eco. Με μεγάλη διάρκεια ζωής άνω των 30 ετών κατά μέσο όρο και δυνατότητα επισκευής - χωρίς ανάγκη ειδικών εργαλείων και όλων των εξαρτημάτων που διατίθενται ως ανταλλακτικά - επωφελείστε από τη μακροζωία και την εύκολη συντήρηση. Χάρη στην αρθρωτότητά του, μπορείτε επίσης να αναβαθμίσετε τον υπάρχοντα πίνακα διανομής ALPHA 3200 Eco όταν γίνουν διαθέσιμες νέες λειτουργίες.

Swithboard Alpha 3200 με εικονίδιο προφίλ EcoTech δίπλα του
02d9274b-278c-4dc7-8344-3936e39c9e7f-si-kv-simaris-config-1280x720

Ψηφιακός σχεδιασμός με λογισμικό SIMARIS

Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στα σύγχρονα κτίρια πρέπει να εξασφαλίζει αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, να βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας και να ενσωματώνεται εύκολα στον αυτοματισμό κτιρίων. Η διαμόρφωση SIMARIS καθιστά τον ολοένα και πιο περίπλοκο σχεδιασμό των πινάκων διανομής ισχύος απλό και αποδοτικό. Το έξυπνο λογισμικό διαμόρφωσης επιτρέπει συνεπή προγραμματισμό σε μία πλατφόρμα. Χάρη στη διαισθητική λειτουργία και τις τυποποιημένες διαδικασίες, ελαχιστοποιεί τα σφάλματα σχεδιασμού και επιταχύνει σημαντικά τη μηχανική έργων. Με τη διαμόρφωση SIMARIS, μπορείτε γρήγορα και αξιόπιστα να δημιουργήσετε πίνακες διανομής συμμορφούμενοι με τα πρότυπα που πληρούν όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Δημιουργήστε ένα ψηφιακό δίδυμο με ένα μόνο κλικ

Μέχρι τώρα, η δημιουργία ενός ψηφιακού δίδυμου από δεδομένα STEP ήταν μια κουραστική και πολύπλοκη διαδικασία. Τώρα κάνουμε τη μετάβαση στην τρισδιάστατη μηχανική εξαιρετικά απλή. Χάρη στον νέο επεξεργαστή 3D, μπορείτε να εξαγάγετε το ψηφιακό δίδυμο της πλακέτας διανομής ισχύος ALPHA 3200 Eco από τη διαμόρφωση SIMARIS με ένα κλικ και στη συνέχεια να το εξάγετε ως αρχείο STEP μέσω SIMARIS xchange. Με τη λεπτομερή απεικόνισή του, το ψηφιακό δίδυμο προσφέρει προστιθέμενη αξία σε πολλούς τομείς, από τον σχεδιασμό έως τη συντήρηση και την επέκταση.

Επωφεληθείτε από λεπτομερείς απεικονίσεις μέχρι την τελευταία βίδα

Εκτός από τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία του ψηφιακού δίδυμου, επωφελείστε επίσης από ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας που απλοποιεί την εργασία σας σε πολλές εφαρμογές. Χρησιμοποιώντας το τρισδιάστατο μοντέλο για σχεδιασμό εγκαταστάσεων και κτιρίων, διαστασιολόγηση εξαρτημάτων χαλκού, εγκαταστάσεις συστημάτων και συντήρηση και επέκταση: επωφελείστε από υψηλή ακρίβεια και μειωμένα σφάλματα, καθώς και εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα. Τα βήματα της διαδικασίας απαιτούν επίσης λιγότερο εξειδικευμένες γνώσεις, εξαλείφοντας έτσι την εργασία για εσάς ως κατασκευαστή πάνελ.

5e56df24-2566-4604-a0cd-65cc23bb314e-KV-Alpha-Digital-Twin-powerpoint-1280x720
8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Κατάλληλο για φωτοβολταϊκές εφαρμογές

Η ζήτηση για φωτοβολταϊκά συστήματα στη Γερμανία αυξάνεται ραγδαία, με περισσότερες στέγες να τροφοδοτούν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο. Καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα, η ασφαλής μέτρηση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα καθίσταται απαραίτητη για την εξασφάλιση αξιόπιστης παρακολούθησης και ακριβούς τροφοδοσίας δικτύου.

Χάρη στο ενσωματωμένο τμήμα μέτρησης μετασχηματιστών, ο πίνακας διανομής APLHA 3200 Eco είναι ιδανικός για εφαρμογές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - από ηλιακή και αιολική ενέργεια έως αποκεντρωμένη τροφοδοσία. Αυτό επιτρέπει ακριβείς, αξιόπιστες και συμβατές με το δίκτυο μετρήσεις ακόμη και σε υψηλά επίπεδα ισχύος, υποστηρίζοντας έτσι την επέκταση πιο βιώσιμων ενεργειακών υποδομών.

Πλεονεκτήματα:

  • Ακριβής σχεδιασμός και εφαρμογή σύμφωνα με τα πρότυπα
  • Καλά σχεδιασμένη και ασφαλής επέκταση και καλωδίωση
  • Αρθρωτή διαμόρφωση με χρήση του λογισμικού διαμόρφωσης SIMARIS

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους

Φυλλάδιο

Φυλλάδιο | Πίνακες Διανομής Ρεύματος ALPHA 3200 Eco

Εγχειρίδια και κατάλογοι

Εγχειρίδιο | ΑΛΦΑ 3200 Οικολογικό

Πλατφόρμα που βασίζεται στο cloud | SIMARIS xchange

Πύλη SiePortal | ΆΛΦΑ 3200 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΌ

Κατάλογος | LV 10 • 2026 — Τεχνολογία διανομής ισχύος χαμηλής τάσης και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Ξεκινήστε το ταξίδι σας