Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί οι πίνακες διανομής χαμηλής τάσης ALPHA;

Οι αρθρωτοί πίνακες διανομής χαμηλής τάσης ALPHA διατίθενται σε εκδόσεις DIN και NF. Προσφέρουν λύσεις για κάθε απαίτηση με επιτοίχιες, επιδαπέδια και συμπαγείς μονάδες διανομής. Επίσης, είναι αρθρωτά σχεδιασμένα για διαφορετικές απαιτήσεις και παρέχουν κιτ εγκατάστασης για απλή διαμόρφωση και συναρμολόγηση. Με τη συμπαγή σχεδίασή τους, οι μικροί πίνακες διανομής SIMBOX προσφέρουν μέγιστη ευελιξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως πίνακες υποδιανομής είτε ως πίνακες δαπέδου. Το χαρτοφυλάκιο ενσωματώνει απρόσκοπτα καινοτόμες συσκευές SENTRON για προστασία, μεταγωγή, μέτρηση και παρακολούθηση. Οι πιστοποιημένοι πίνακες διανομής και τα προηγμένα εξαρτήματα συμβάλλουν στη διασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας τόσο για το προσωπικό όσο και για τον εξοπλισμό. Οι κατασκευαστές πάνελ επωφελούνται επίσης από την αυξημένη απόδοση και παραγωγικότητα μέσω της μηχανικής βασισμένης σε δεδομένα με το λογισμικό SIMARIS create.

Βασικά οφέλη

Σχεδιάστε εύκολα και εξασφαλίστε τη συμμόρφωση

Σχεδιάστε, διαμορφώστε και τεκμηριώστε με το λογισμικό SIMARIS create για απλή και διαισθητική διαμόρφωση των πινάκων διανομής ALPHA. Η τεκμηρίωση γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα σύμφωνα με το IEC 61439.

Επιταχύνετε την εγκατάσταση

Όλες οι πίνακες διανομής ALPHA προσφέρουν χαρακτηριστικά που απλοποιούν σαφώς την εγκατάσταση: κιτ εγκατάστασης ειδικά για τη συσκευή, προσυναρμολογημένες ράγες κορυφής και βίδες γρήγορης κλειδώματος ή αρθρωτές συσκευές εγκατάστασης, ανάλογα με το μοντέλο σας.

Επωφεληθείτε από λύσεις για κάθε εφαρμογή

Οι πίνακες διανομής ALPHA διατίθενται σε παραλλαγές τοίχου και δαπέδου. Καλύπτουν ρεύματα μεταξύ 125 A και 1.250 A. Χάρη στους πίνακες διανομής DIN και NF με πιστοποίηση IEC, το χαρτοφυλάκιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές.

Βασικές λεπτομέρειες

Τεχνικά Στοιχεία

ΆΛΦΑ NF (ΚΑΘΟΛΙΚΉ)

ΆΛΦΑ ΝΤΙΝ

Πρότυπα και κανονισμοί

Σύστημα για τη δημιουργία δοκιμασμένων λύσεων: IEC 61439-1/2/3, EN 61439-1/2/3

Σύστημα για τη δημιουργία δοκιμασμένων λύσεων: EN 61439-1/2/3

Εκτιμημένη λειτουργική τάση διαύλων (Ue)

Έως 690 V εναλλασσόμενο ρεύμα

Έως 690 V εναλλασσόμενο ρεύμα

Ονομαστική συχνότητα γραμμής διαύλων

50/60 Ηζ

-

Ονομαστική τάση αντοχής παλμών διαύλων (Uimp)

Έως 6 kV

Έως 8 kV

Εκτιμημένο ρεύμα (In)

Έως 800 Α

Έως 1250 Α

Εκτιμημένο ρεύμα αντοχής αιχμής (Ipk)

Έως 53 kA

Έως 110 kA

Εκτιμημένο βραχυπρόθεσμο ρεύμα αντίστασης (Icw)

Έως 25 kA, 1 δευτερόλεπτο

Έως 35 kA, 1 δευτερόλεπτο

Βαθμός προστασίας

Έως IP55

Έως IP55

Μορφή εσωτερικού διαχωρισμού

Μορφή 1

n/a

Επιφάνεια (τυποποιημένα μέρη)

ΡΆΛ 7035

RAL 7035, ALPHA 400/160 διατίθενται επίσης σε RAL 9016

Βάθος

140 χιλιοστά, 250 χιλιοστά, 400 χιλιοστά

140 χιλιοστά, 210 χιλιοστά, 250 χιλιοστά, 320 χιλιοστά, 40 χιλιοστά

Εγκρίσεις

VDE

VDE, EAC

Προτεινόμενες δυνατότητες

Διαμορφώστε ψηφιακά με το SIMARIS create

SIMARIS create αναπτύχθηκε ειδικά για να καλύψει τις πολύπλοκες απαιτήσεις του κλάδου και να απλοποιήσει σημαντικά την καθημερινή σας εργασία. Το λογισμικό εντυπωσιάζει με την ευκολία χρήσης του και σας υποστηρίζει στο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την τεκμηρίωση των πινάκων διανομής ALPHA DIN και NF. Με αποτελεσματική διαμόρφωση 3 κατευθύνσεων, αυτόματο υπολογισμό προσφοράς και δυνατότητα παραγγελίας απευθείας με το πάτημα ενός κουμπιού, το λογισμικό απλοποιεί σημαντικά τις ροές εργασίας σας. Η κεντρική διαχείριση εγγράφων εξασφαλίζει επίσης σαφή οργάνωση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το έργο.

Από τον αρχικό σχεδιασμό έως την τελική τεκμηρίωση, το λογισμικό SIMARIS create είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης στο πλευρό σας, καθιστώντας τις σύνθετες εργασίες διαχειρίσιμες. Το λογισμικό σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη ροή εργασίας και εξασφαλίζει αποτελεσματικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα πρότυπα σε όλα τα έργα σας.

Μια απόδοση τριών πινάκων διανομής ALPHA, που δείχνουν τα εσωτερικά τους.

Εγκαταστήστε γρήγορα και αποτελεσματικά

Οι πίνακες διανομής ALPHA που υποστηρίζουν την τεχνολογία DIN διατίθενται με κιτ εγκατάστασης ειδικά για τη συσκευή για μια σειρά διαφορετικών εκδόσεων για να διευκολύνουν τον προγραμματισμό και τη συναρμολόγηση. Ο πίνακας διανομής ALPHA UNIVERSAL που υποστηρίζει την τεχνολογία NF διαθέτει προσυναρμολογημένες ράγες κορυφής και βίδες γρήγορης κλειδώματος για γρήγορη συναρμολόγηση. Και οι μικροί πίνακες διανομής ALPHA SIMBOX απλοποιούν την προετοιμασία με αρθρωτές συσκευές εγκατάστασης που μπορούν να συνδεθούν στη ράγα κορυφής πριν από την εγκατάσταση της πλακέτας διανομής. Επιπροσθέτως, έρχονται με άφθονο χώρο καλωδίωσης.

Καλά προετοιμασμένοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η ζήτηση για φωτοβολταϊκά συστήματα στη Γερμανία αυξάνεται ραγδαία, με περισσότερες στέγες να τροφοδοτούν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο. Καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα, η ασφαλής μέτρηση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα καθίσταται απαραίτητη για την εξασφάλιση αξιόπιστης παρακολούθησης και ακριβούς τροφοδοσίας δικτύου. Για συνδεδεμένο φορτίο άνω των 30 kW (συνεχές ρεύμα > 44 A), τα DIN VDE 0603-2-1/2 και DIN EN 61439 απαιτούν μέτρηση ενέργειας μέσω μετασχηματιστών ρεύματος.

Οι πίνακες διανομής ALPHA DIN προσφέρουν μια ευέλικτη λύση χρησιμοποιώντας τη διαμόρφωση SIMARIS και τη SIMARIS create για τον ακριβή σχεδιασμό και την αρθρωτή προσαρμογή των συστημάτων για την κάλυψη των συγκεκριμένων απαιτήσεων. Οι νέες μονάδες APZ, rFz και μετασχηματιστών επιτρέπουν βελτιστοποιημένη διαμόρφωση από προστασία και τροφοδοσία έως ασφαλή μέτρηση ενέργειας. Οι πίνακες διανομής είναι καλά σχεδιασμένοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς επέκτασης και της εύκολης καλωδίωσης.

8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και παρόμοια προϊόντα

φυλλάδιο

Φυλλάιερ | SIMARIS create

Φυλλάδιο

Φυλλάδιο | Φυλλάδιο συστημάτων διανομής SIVACON S4 και ALPHA UNIVERSAL

Φυλλάδιο | Φυλλάδιο ALPHA 3200 Οικολογικό

Ξεκινήστε το ταξίδι σας