Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η Standard Repair;

Ακόμα και τα καλύτερα εξαρτήματα φτάνουν τελικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Το αποτέλεσμα: αποτυχίες και μειωμένη παραγωγικότητα. Όταν πρέπει να αποφευχθεί ο δαπανηρός χρόνος διακοπής λειτουργίας, είναι απαραίτητη μια γρήγορη υπηρεσία επισκευής και αξιόπιστη προμήθεια ανταλλακτικών. Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι υπηρεσίες επισκευής μας.

Σας προσφέρουμε διάφορους τύπους επισκευών και, εάν το επιθυμείτε, μπορούμε επίσης να σας παρέχουμε μια λεπτομερή αναφορά επισκευής συμπεριλαμβανομένης της αιτίας της βλάβης. Απολαύστε τη γρήγορη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών μέσω του παγκόσμιου δικτύου μας με περισσότερα από 160 Κέντρα Επισκευής. Οι ειδικοί σέρβις μας είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Απλώς μιλήστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Siemens σχετικά με το αίτημά σας για επισκευή.

Λήψεις

Κατεβάστε | Τιμοκατάλογος: Τεχνικές υπηρεσίες (EL)
Κατεβάστε
| Τιμοκατάλογος: Συντήρηση, Επισκευή και Υπηρεσίες (EL)

Κατεβάστε | Τιμοκατάλογος: Τεχνικές υπηρεσίες (DE)
Κατεβάστε
| Τιμοκατάλογος: Συντήρηση, Επισκευή και Υπηρεσίες (DE)

Βασικά οφέλη

Ποιότητα

Επωφεληθείτε από επισκευές στο υψηλό επίπεδο ποιότητας του κατασκευαστή καθώς και από ένα παγκόσμιο δίκτυο πιστοποιημένων συνεργείων.

Διαφάνεια

Αποκτήστε διαφάνεια στις υπηρεσίες που εκτελούνται και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται μέσω των αναφορών επισκευής.

Τεχνογνωσία

Επωφεληθείτε από τις ανεξάρτητες από τον κατασκευαστή υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και μετατροπέων, χάρη στην εκτεταμένη τεχνογνωσία των ειδικών σέρβις μας.

Προτεινόμενες δυνατότητες

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το Standard Repair

Select...

Η γρήγορη επισκευή του SIMATIC S7-400 PLC μειώνει τον χρόνο διακοπής λειτουργίας

  • Οι ειδικοί σέρβις έλεγξαν ολόκληρο το δίκτυο PROFIBUS για να εντοπίσουν ελαττωματικές μονάδες και να προσδιορίσουν τα απαιτούμενα ανταλλακτικά
  • Στη συνέχεια, η Siemens επιδιόρθωσε το αποτυχημένο περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιώντας το απαιτούμενο διάδοχο προϊόν, ενισχύοντας το χρόνο λειτουργίας
4c56d8a7-a9b2-43d6-9497-686ffb76ee5a-water-1280x720

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πρόσθετους πόρους και συναφή προϊόντα

Έντυπα σε περίπτωση επιστροφών

Έγγραφο | Δήλωση Απολύμανσης - Γερμανικά

Έγγραφο | Δήλωση Απολύμανσης - Ελληνικά

Έγγραφο | Δήλωση Απολύμανσης - Γαλλικά

Περισσότερες γλώσσες

Έγγραφο | Δήλωση Απολύμανσης - Ιταλικά

Έγγραφο | Δήλωση Απολύμανσης - Ισπανικά

Έγγραφο | Δήλωση Απολύμανσης - Κινέζικα