Χαρτοφυλάκιο συσκευών της Siemens
Βιομηχανική Edge της SIMATIC IPC127E
Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- Επεξεργαστής: Intel® Atom™ E3940
- Δωρεάν μνήμη για εφαρμογές Edge: 2,2 GB RAM
- Δωρεάν αποθήκευση για εφαρμογές Edge: 96,1 GB
- Διεπαφές: 4x USB 3.0, 3 Gbit Ethernet (έξωθεν. Έκδοση)
Βιομηχανική Edge της SIMATIC IPC227E
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Επεξεργαστής: Intel® Celeron™ N2930
- Δωρεάν μνήμη για εφαρμογές Edge: 6,3 GB RAM
- Δωρεάν αποθήκευση για εφαρμογές Edge: 198,3 GB
- Διεπαφές: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x θύρα οθόνης
Βιομηχανική Edge της SIMATIC IPC227G
Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- Επεξεργαστής: Intel® Atom™ X6413E
- Δωρεάν μνήμη για εφαρμογές Edge: 6/14 GB RAM
- Δωρεάν αποθηκευτικός χώρος για εφαρμογές Edge: 198/396 GB
- Διεπαφές: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1
Βιομηχανική Edge της SIMATIC IPC427E
Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- Επεξεργαστής: Intel® Core™ i5-6442EQ
- Δωρεάν μνήμη για εφαρμογές Edge: 14,4 GB RAM
- Δωρεάν αποθήκευση για εφαρμογές Edge: 198,3 GB
- Διεπαφές: 3x Gbit Ethernet, 4Χ USB 3.0, 2x RS232/485
Βιομηχανική Edge της SIMATIC IPC847E
Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- Επεξεργαστής: Intel® Xeon™ E-2278GE
- Δωρεάν μνήμη για εφαρμογές Edge: 127 GB RAM
- Δωρεάν αποθήκευση για εφαρμογές Edge: 858,7 GB
- Διεπαφές: 6x USB 3.1 (2 φορές τύπος Γ), 2 φορές USB 3.0, 3 Gbit Ethernet (IE/PN)
Βιομηχανική Edge της SIMATIC IPC BX-21A
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Επεξεργαστής: Intel® Atom™ X6413E
- ΜΝΉΜΗ RAM: 6/16 GB DDR4
- Αποθήκευση: SSD 128/256/512 GB και 1 TB
- Διεπαφές: 3x Gbit Ethernet
- Ασφάλεια: TPM 2.0
Βιομηχανική Edge της SIMATIC IPC BX‑39A
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Επεξεργαστής: Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
- Δωρεάν μνήμη για εφαρμογές Edge: 6/14/30 GB RAM
- Δωρεάν αποθήκευση για εφαρμογές Edge: 198/396 GB
- Διεπαφές: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2
Βιομηχανική Edge της SIMATIC IPC BX‑59A
Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- Επεξεργαστής: Intel® Core™ i9-13900E
- Δωρεάν μνήμη για εφαρμογές Edge: 30 GB RAM
- Δωρεάν αποθήκευση για εφαρμογές Edge: 900 GB
- Διεπαφές: GPU NVIDIA® L4 (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x ίνα 10 Gbit
Βιομηχανική Edge SIMATIC IOT2050
Βασικά χαρακτηριστικά:
- CPU: ARM Cortex-A53
- Δωρεάν μνήμη για εφαρμογές Edge: 1 GB RAM
- Δωρεάν αποθήκευση για εφαρμογές Edge: 5 GB
- Διεπαφές: 2 Gbit Ethernet, 2 φορές USB 2.0

Ενιαίος πίνακας άνεσης SIMATIC HMI
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Δωρεάν μνήμη για εφαρμογές Edge: 768 MB
- Δωρεάν αποθήκευση για εφαρμογές Edge: 512 MB
- Διεπαφές: 2x RJ45 (ξεχωριστές διευθύνσεις IP), 4x USB 3.0

Industrial Edge Virtual Device
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Επεκτάσιμη κατανομή πόρων
- Συμβατό με συσκευές Industrial Edge υλικού
- CPU: Διαμορφώσιμη, περιορισμένη σε 8 εικονικές CPU
- Δωρεάν μνήμη για εφαρμογές Edge: Διαμορφώσιμη, περιορισμένη σε 64 GB RAM
- Δωρεάν αποθήκευση για εφαρμογές Edge

Ιδική συσκευή Industrial Edge
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Εκτελείται σε πλατφόρμες x86_64 που έχουν επικυρωθεί για συμβατότητα πριν από την εγκατάσταση
- Αξιοποιεί υλικό τρίτων για να μειώσει τα εμπόδια στο Industrial Edge Ecosystem
- CPU: απεριόριστη
- Δωρεάν αποθήκευση για εφαρμογές Edge: απεριόριστος
ΣΚΑΛΑΝΣ LPE9413
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Λειτουργική αξιοπιστία, εφεδρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς ανεμιστήρα
- Θύρες οπτικών ινών ή χαλκού
- USB και CLP για μεγάλους όγκους δεδομένων
- CPU: Τελευταία CPU, ARMv8 4-πυρήνα
- Δωρεάν μνήμη για εφαρμογές Edge: ~ 3 GB RAM
- Δωρεάν αποθήκευση για εφαρμογές Edge: ~ 31 GB
ΣΚΑΛΑΝΣ LPE9433
Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- Διευρυμένη χρήση της υποδομής δικτύου.
- CPU: 64-Bit ARMv8 A53 (4 πυρήνες)
- Μνήμη: ~ 7 GB RAM
- Αποθήκευση: ~31 GB eMMC (PSLC)
- Διεπαφές: ενσωματωμένη στο διακόπτη με 3x εσωτερικό Ethernet (2x 1 Gbit/s, 1x 10 Gbit/s)
Ανοιχτά πρότυπα, εξυπνότερη άκρη
Με το Industrial Edge, η Siemens υποστηρίζει την Open Industry 4.0 Alliance για την προώθηση διαλειτουργικών, τυποποιημένων λύσεων αιχμής υπολογιστών - επιτρέποντας ασφαλή, ευέλικτη επεξεργασία δεδομένων απευθείας στην πηγή.

Συσκευές από άλλους προμηθευτές

Βάιντμουλερ UC20-M3000
Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- CPU: Διπύρηνος ARM Cortex A53
- Μνήμη: 2 GB RAM
- Αποθήκευση: 16 GB
- Διεπαφές: 2 φορές USB 3.0, 2 Gbit Ethernet

Βάιντμουλερ UC20-M4000
Βασικά χαρακτηριστικά:
- CPU: Τετραπύρηνος ARM Cortex A53
- Μνήμη: 4 GB RAM
- Αποθήκευση: 16 GB
- Διεπαφές: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Καταχώρηση σειράς πυρηνικών σταθμών Novakon
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Επεξεργαστής: Intel® Σέλερον J6412
- Οθόνη: 15,6", 21,5»
- Μνήμη: 8 GB RAM (έως 32 GB)
- Διεπαφές: 4x COM, 5 φορές USB (4x 3.2 Γεν. 1, 1x 2.0), 2 Gbit Ethernet

Αποδοτική σειρά πυρηνικών σταθμών Novakon
Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- CPU: Επεξεργαστής Intel® N97
- Οθόνη: 15,6", 21,5»
- Μνήμη: 8 GB RAM (έως 16 GB)
- Διεπαφές: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Γεν. 1, 2x 3.2 Γεν. 2, 2x 2.0), 2x Ethernet 2,5 Gbit