Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Εντοπισμός σφαλμάτων και λειτουργική κάλυψη

Το Debug είναι μία από τις πιο σημαντικές τεχνολογίες επαλήθευσης και είναι κρίσιμη για την επίτευξη παραγωγικότητας στα σημερινά πολύπλοκα σχέδια. Οι εταιρείες χρειάζονται εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων που παρέχουν μέγιστη απόδοση, χωρητικότητα και αυτοματοποίηση για τον πλήρη κύκλο σχεδιασμού και επαλήθευσης του συστήματος σε τσιπ.

Γραφικό κάρτας Έρευνας Wilson 2022 - 320x180

Μελέτη λειτουργικής επαλήθευσης Wilson Research 2024

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης παρέχουν ανεκτίμητη εικόνα για την κατάσταση των σημερινών αγορών IC/ASIC και FPGA.

Τάσεις & τεχνολογίες

Κρίσιμες προκλήσεις στον εντοπισμό σφαλμάτων και την κάλυψη

Τα πιο σύνθετα σχέδια που περιλαμβάνουν περισσότερο λογισμικό δημιουργούν νέες απαιτήσεις για επαναχρησιμοποίηση επαλήθευσης από μπλοκ σε σύστημα και την ανάγκη επαλήθευσης συστήματος και εντοπισμού σφαλμάτων. Για να αποφύγετε τη σπατάλη κύκλων σε επίπεδο συστήματος, είναι σημαντικό να εντοπίσετε σφάλματα όσο το δυνατόν νωρίτερα και να βελτιώσετε την παραγωγικότητα εντοπισμού σφαλμάτων.

Αυτό το περιβάλλον εντοπισμού σφαλμάτων Visualizer

Το Visualizer Debug είναι ένα πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων υψηλής απόδοσης, υψηλής χωρητικότητας με γνώμονα το περιβάλλον που υποστηρίζει μια πλήρη ροή επαλήθευσης λογικής, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης, της προσομοίωσης, της δημιουργίας πρωτοτύπων και του σχεδιασμού, του πάγκου δοκιμών, της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και της ανάλυσης ισχυρισμού.

Questa Verification IQ

Το Questa Verification IQ χρησιμοποιεί προγνωστικά και κανονιστικά αναλυτικά στοιχεία επαλήθευσης για την επιτάχυνση του κλεισίματος, την επιτάχυνση του χρόνου διεκπεραίωσης εντοπισμού σφαλμάτων, παρέχοντας αποτελεσματικότητα παλινδρόμησης που μεταμορφώνει τη διαδικασία επαλήθευσης.

Εντοπισμός εντοπισμού σφαλμάτων με γνώμονα UVM

Το UVM-aware Debug παρέχει βασικά δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία δυναμικών δοκιμαστικών πάγκων βάσει κλάσης στα γνωστά περιβάλλοντα προβολής πηγαίου κώδικα και κυματομορφής, επιταχύνοντας τον συνολικό χρόνο εντοπισμού σφαλμάτων, ακόμη και στα πιο πολύπλοκα SoC και FPGA σήμερα.

Αυτό το περιβάλλον εντοπισμού σφαλμάτων Visualizer

Προτεινόμενοι πόροι

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Μάθετε περισσότερα

Ακαδημία Επαλήθευσης

Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.

Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης

Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.

Ορίζοντες επαλήθευσης

Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.