Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το δίκτυο σάρωσης ροής Tessent;

Το δίκτυο σάρωσης ροής Tessent παρέχει την υπόσχεση πραγματικού ιεραρχικού DFT plug-n-play. Αποσυνδέοντας τη διαμόρφωση DFT σε επίπεδο πυρήνα από τους πόρους DFT επιπέδου τσιπ, η προσπάθεια σχεδιασμού και εφαρμογής DFT μειώνεται δραματικά ενώ ταυτόχρονα μειώνει το κόστος δοκιμής κατασκευής.

Επιτάχυνση του χρόνου κυκλοφορίας στην αγορά

Πραγματοποιήστε κέρδος παραγωγικότητας 10x χρησιμοποιώντας απλοποιημένο σχεδιασμό σε επίπεδο τσιπ. Αποσυνδέοντας το DFT σε επίπεδο πυρήνα και τσιπ, η συμπίεση σε επίπεδο πυρήνα μπορεί να βελτιστοποιηθεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλοι πυρήνες ή πόροι σε επίπεδο τσιπ.

Χαμηλότερο κόστος δοκιμής

Συνδυάζοντας τον αυτόματο συντονισμό εύρους ζώνης και την τοπική παραγωγή σημάτων DFT, το κενό στο μοτίβο ουσιαστικά εξαλείφεται.

Μειώστε το προφίλ ισχύος έως και 90%

Το SSN παρέχει ένα πιο ομαλό προφίλ ισχύος χρησιμοποιώντας κλιμακωτά ρολόγια αλλαγής ταχυτής/καταγραφής και καλύτερη ταυτόχρονη λειτουργία. Οι ταυτόχρονοι πυρήνες που θα δοκιμαστούν μπορούν να επιλεγούν προγραμματικά και όχι κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού χωρίς να επηρεάζεται η δρομολόγηση σε επίπεδο τσιπ.

Πώς το SSN επιταχύνει το χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά

Μια παραδοσιακή ιεραρχική προσέγγιση δοκιμής σάρωσης έχει συγκεκριμένες προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν δραστικά χρησιμοποιώντας έναν συσκευασμένο μηχανισμό παράδοσης δοκιμών. Το Tessent Streaming Scan Network (SSN) μειώνει την προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης DFT έως και 5 φορές χρησιμοποιώντας συσκευασμένη παράδοση δοκιμών. Δείτε τι έχει να πει ο Pete Orlando για τα τελευταία νέα στο Tessent SSN.

Το μέλλον της συσκευασμένης δοκιμής

Με τη συσκευασμένη παράδοση δεδομένων δοκιμών να γίνεται το βιομηχανικό πρότυπο για σύνθετα σχέδια ψηφιακών ημιαγωγών, ο Geir Eide, Ανώτερος Διευθυντής Διαχείρισης Προϊόντων, εξηγεί γιατί οι κορυφαίες εταιρείες ημιαγωγών έχουν υιοθετήσει το Tessent SSN για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα εφαρμογής DFT και τον χρόνο δοκιμής κατασκευής.

Οι χρήστες επιτυγχάνουν έως και 10 φορές κέρδος στην υλοποίηση και παραγωγικότητα DFT και έως και 5 φορές μείωση του χρόνου δοκιμής.

Ρωτήστε έναν ειδικό - Άνδρας και γυναίκα που έχουν μια διαβούλευση σε ένα γραφείο.

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Tessent;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Με την τεχνολογία Tessent Streaming Scan Network, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια κλιμακούμενη λύση δοκιμαστικής πρόσβασης ιδανική για προηγμένα σχέδια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων του σήμερα και του αύριο. Το SSN μειώνει σημαντικά την προσπάθεια που απαιτείται για να καταστούν τα πολύπλοκα σχέδια εξαιρετικά ελεγχόμενα.
Σανγκυουν Κιμ, Αντιπρόεδρος Ομάδας Τεχνολογίας Σχεδιασμού , Ηλεκτρονικά της Samsung

Μάθετε περισσότερα