Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ασφάλεια και Ασφάλεια Tessent

Βελτιώστε την ασφάλεια

Μειώστε τον κίνδυνο και πληροίτε τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας με ολοκληρωμένες λύσεις δοκιμών εντός του συστήματος και ταξινόμησης σφαλμάτων. Αυτά διασφαλίζουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται πλήρως με τις κρίσιμες για την ασφάλεια εφαρμογές για τις οποίες σχεδιάστηκε.

Μελέτη περίπτωσης

Η NXP χρησιμοποιεί το Tessent για τη διευκόλυνση της λειτουργικής ασφάλειας

Μάθετε για την εμπειρία του Arjen Bakker, ανώτερου μηχανικού DFT στο NPX, χρησιμοποιώντας τη δοκιμή Tessent Hybrid TK/LBIST εντός συστήματος για τη διευκόλυνση της λειτουργικής ασφάλειας (ISO26262) σε έναν διακόπτη Ethernet Zonal Automotive. Ανακαλύψτε ολόκληρη την τροχιά από την προδιαγραφή έως την υλοποίηση χρησιμοποιώντας τη ροή Tessent Hybrid TK/LBIST και τον ελεγκτή Tessent Mission Mode με διεπαφή APB.

Μια ψηφιακή απεικόνιση ενός αποφλοιωμένου κρεμμυδιού με στρώματα που αντιπροσωπεύουν ένα ψηφιακό δίδυμο IC αυτοκινήτου.

Εξερευνήστε τομείς λύσεων

Μάθετε για τις άλλες λύσεις Safety and Security της Tessent που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την επιχείρησή σας, να μειώσετε τους κινδύνους και να εισέλθετε στην αγορά γρηγορότερα.

Ανακαλύψτε σχετικές τεχνολογίες

Οι απαιτήσεις της αγοράς οδηγούν σε αυξημένη πίεση για την παράδοση προϊόντων που πληρούν τα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας. Οι λύσεις Tessent Safety and Security σάς βοηθούν να αυτοματοποιήσετε την εφαρμογή τεχνολογιών ασφαλείας που συμβάλλουν στην εκπλήρωση αυτών των απαιτούμενων προτύπων και κανονισμών.

Πώς η Tessent ενισχύει την ασφάλεια

Ο Lee Harrison, Διευθυντής Μάρκετινγκ Προϊόντων της Tessent, εξηγεί πώς οι τεχνολογίες της Tessent μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο και να ενισχύσουν την ασφάλεια βοηθώντας τους πελάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας να πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης ISO26262.

Καθώς αυξάνεται η ανάγκη συμμόρφωσης και αποδεικτικών στοιχείων για τη συμμόρφωση αυτή, η τεχνολογία που παρέχει πολύ χαμηλό επίπεδο διαφάνειας και κατανόησης του συστήματος είναι σημαντική.
Σιράτζ Σάιχ, Καθηγητής Ασφάλειας Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Σουόνσι
Απεικόνιση λουκέτου με μπλε και πράσινο φόντο και σχέδιο πλακέτας κυκλώματος στο λουκέτο.

Εξερεύνηση των προκλήσεων στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αυτοκινήτων

Ακούστε τον Siraj Shaikh, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Swansea, να εξερευνήσει τις προκλήσεις στον κυβερνοχώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μάθετε περισσότερα