Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Tessent Embedded Analytics

Υπερήφανο Τεσσέντ

Επιταχύνετε τον εντοπισμό σφαλμάτων, την επικύρωση και τη βελτιστοποίηση σύνθετων συστημάτων πολλαπλών πυρήνων στο τσιπ (SoCs) αξιοποιώντας ενσωματωμένα μη παρεμβατικά όργανα. Στη συνέχεια, μπορείτε να παρατηρήσετε τι συμβαίνει στο σχεδιασμό όταν το λογισμικό εκτελείται στο σύστημα.

Επιτάχυνση εντοπισμού σφαλμάτων, επικύρωσης και βελτιστοποίησης

Επιταχύνετε τον εντοπισμό σφαλμάτων, την επικύρωση και τη βελτιστοποίηση σύνθετων πολυπύρηνων SoC. Οι μηχανικοί εντοπισμού σφαλμάτων και λογισμικού μπορούν να αξιοποιήσουν ενσωματωμένα μη παρεμβατικά όργανα, όπως οθόνες διαύλου, οθόνες δικτύου σε τσιπ (NoC) και μονάδες εντοπισμού σφαλμάτων CPU. Αυτό τους επιτρέπει να παρατηρούν το σχεδιασμό όταν το λειτουργικό λογισμικό εκτελείται στο σύστημα. Τα όργανα επιτρέπουν πλήρη ορατότητα κυκλοφορίας σε επίπεδο συναλλαγής στα λεωφορεία με ένα ευρύ φάσμα μετρήσεων, αναλυτικών στοιχείων και συλλογής στατιστικών στοιχείων. Αυτά τα εργαλεία είναι όλα εξαιρετικά διαμορφώσιμα και περιλαμβάνουν στοιχεία ελέγχου και εξαρτήσεις στυλ «λογικού αναλυτή», τοπική προσωρινή αποθήκευση και διασταυρούμενη ενεργοποίηση. Η πρόσβαση στα όργανα γίνεται μέσω τυποποιημένων διεπαφών όπως JTAG, USB2 ή USB3.

Λευκή Βίβλος

Debug SoC: Η ανάγκη για ορατότητα

Software παρέχει μεγάλο μέρος της λειτουργικότητας ενός ευρέος φάσματος συσκευών και συστημάτων. Η ποιότητα του λογισμικού - και ο τρόπος με τον οποίο το λογισμικό αλληλεπιδρά με το υλικό που εκτελεί - είναι υψίστης σημασίας.

Σχεδιασμός συσκευασίας IC που συγκρατείται από ρομποτικό βραχίονα
Βίντεο

Λειτουργική παρακολούθηση σε όλο το σύστημα

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων SoC απαιτεί μια προσέγγιση σε όλο το σύστημα για τον εντοπισμό σφαλμάτων, την επικύρωση και τη βελτιστοποίηση. Το Tessent UltraSight είναι μια κλιμακούμενη λύση που ενσωματώνει IP λειτουργικής οθόνης υλικού ενσωματωμένου στο τσιπ με ένα SDK που βασίζεται σε κεντρικό υπολογιστή και ένα λειτουργικό εργαλείο δημιουργίας συστημάτων παρακολούθησης, ένας συνδυασμός που παρέχει ορατότητα στη συμπεριφορά ενός συστήματος υπό πραγματικά φορτία λογισμικού, επιταχύνοντας τον χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά.

Λευκή Βίβλος

Βελτιστοποίηση της απόδοσης SoC με ενσωματωμένα αναλυτικά στοιχεία

Ενημερωθείτε για τις κύριες τάσεις που επηρεάζουν τις βιομηχανίες τεχνολογίας. Θα μάθετε πώς το Tessent Embedded Analytics μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του SoC, μετατρέποντας την πολυπλοκότητα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Άνθρωπος που χρησιμοποιεί τεχνολογία για να δημιουργήσει μια απόδοση
Μελέτη περίπτωσης

Πώς η Picocom βελτιστοποιεί τα SoC και τα δίκτυα 5G με την Tessent

Παρακολουθήστε τον Peter Claydon, πρόεδρο της Picocom, να εξηγεί πώς το Tessent Embedded Analytics παρέχει μη παρεμβατική παρακολούθηση και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των SoC δικτύου μικρών κυψελών 5G της Picocom.

Μαθητές που εργάζονται σε υπολογιστές σε εργαστηριακό περιβάλλον στην τάξη
Ηλεκτρονικό τσιπ

Ενισχύστε τον εντοπισμό σφαλμάτων/βελτιστοποίησης SoC χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο λογισμικό

Ανακαλύψτε πώς το ενσωματωμένο λογισμικό μπορεί να προσφέρει μια ανώτερη εναλλακτική λύση για την εξαγωγή πληροφοριών από οθόνες επί του τσιπ

Μάθετε περισσότερα