Ευφυής προσαρμοσμένη επαλήθευση IC
Solido IP Validation Suite
Η πρώτη διασφάλιση ποιότητας IP πυριτίου από άκρο σε άκρο της βιομηχανίας για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η σουίτα Solido IP Validation προσφέρει την ταχύτερη, πιο ολοκληρωμένη ολοκληρωμένη λύση επικύρωσης IP, παρέχοντας πλήρη, απρόσκοπτη IP QA από το σχεδιασμό έως την απεικόνιση, σε όλες τις προβολές σχεδιασμού και τις αναθεωρήσεις IP.
Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Γιατί η Σουίτα Επικύρωσης IP Solido;
Το Solido IP Validation Suite παρέχει την ταχύτερη, πιο ολοκληρωμένη διασφάλιση ποιότητας IP πυριτίου για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Ενσωματώνεται με κορυφαίες λύσεις στον κλάδο για να παρέχει πλήρη, απρόσκοπτη IP QA από την αρχή μέχρι το τέλος της σχεδίασης και εξασφαλίζει μια υψηλής ποιότητας έκδοση IP σε κάθε επανάληψη.
Solido Crosscheck
Πλήρης IP QA για επικύρωση IP σε προβολή και διασταυρούμενη προβολή
- Πλήρες πλαίσιο επικύρωσης IP με 300+ ελέγχους IP QA
- Επιταχύνει τον χρόνο ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και βελτιώνει την ποιότητα του πυριτίου εντοπίζοντας πιθανά προβλήματα IP νωρίς στη ροή
Στερεό IPDelta
Επεκτάσιμο, επαναλαμβανόμενο και ολοκληρωμένο Λύση διασφάλισης ποιότητας IP από έκδοση σε έκδοση
- Επιταχύνει τους κύκλους αναθεώρησης IP επιβεβαιώνοντας τις αναμενόμενες αλλαγές και εντοπίζοντας απροσδόκητες αλλαγές
- Εξασφαλίζει μια υψηλής ποιότητας αναθεώρηση IP σε κάθε επανάληψη
Προσφορές πελατών
«Η μνήμη IP της Renesas υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα συνθηκών λειτουργίας. Για να διασφαλίσουμε γρήγορα και ολοκληρωμένα την αξιοπιστία αυτών των IP μνήμης, χρησιμοποιήσαμε το Solido IP Validation Suite, το οποίο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί για να καλύψει τις απαιτήσεις μας. Οι προσαρμοσμένοι κανόνες μας συνέβαλαν στη βελτίωση της ποιότητας των IP μνήμης μας».
Σούτζι Καταγιάμα, Ρενέσας
«Η Solido IP Validation Suite παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση QA. Διαθέτει ισχυρές δυνατότητες ελέγχου διασταύρωσης που απλοποιούν και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της ποιότητας, και είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη και προσαρμόσιμο. Η Solido IP Validation Suite παρέχει την ακρίβεια που απαιτείται για τα παραδοτέα της βιβλιοθήκης και δυνατότητα προσαρμογής για να καλύψει τις προσαρμοσμένες ανάγκες μας.»
Μινγκ Φατ Γι, Μέγιστη Γραμμική
«Με ένα εκτεταμένο σύνολο δοκιμασμένων στην παραγωγή ελέγχων επικύρωσης, η Solido IP Validation Suite επέτρεψε στις ομάδες QA μας να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο κάλυψης, επιτρέποντας παράλληλα στις ομάδες ανάπτυξης να κάνουν περισσότερα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Η λύση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της μεθοδολογίας QA μας, επιτρέποντάς μας να παραδίδουμε διαφοροποιημένα τελικά προϊόντα με αυτοπεποίθηση και ευελιξία.»
Αμρ Σεχάτα, Μίξελ
«Το Solido Crosscheck διασφαλίζει πλήρη κάλυψη και συνέπεια μεταξύ των προβολών IP, αξιοποιώντας ένα ολοκληρωμένο και προσαρμόσιμο σύνολο ελέγχων επικύρωσης IP για την παραγωγή. Το Solido IP Validation Suite αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεθοδολογίας IP QA της Rivos και μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα ζητήματα IP εντοπίζονται έγκαιρα και ότι τα τελικά σχέδια πληρούν τις υψηλότερες μετρήσεις QA.»
Χέμα Ραμαμούθι, Ρίβος
«Η υιοθέτηση του Solido IP Validation Suite μας επέτρεψε να επιταχύνουμε σημαντικά τη διαδικασία IP QA. Με αυτήν τη λύση, έχουμε πρόσβαση σε ένα ολόκληρο πλαίσιο IP QA που καλύπτει ελέγχους επικύρωσης σε ένα ευρύ φάσμα προβολών σχεδιασμού, όλα σε μια αυτοματοποιημένη και προσαρμόσιμη ροή. Ως πάροχος προηγμένων τεχνολογιών μνήμης ημιαγωγών, η επίτευξη QA των παραδοτέων μας με μικρότερο χρόνο παράδοσης είναι το κλειδί καθώς φέρνουμε νέες μονάδες Weebit ReRAM IP στην αγορά.»
Ίλαν Σέβερ, Γουίμπιτ Νάνο