Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί Avery Verification IP για πολυμέσα;

Αποκτήστε υποστήριξη τόσο για οικοσυστήματα Displayport όσο και για HDMI, πρωτόκολλα και δυνατότητες με το Avery Verification IP για πολυμέσα.

Επαλήθευση IP Avery για HDMI

Μια ολοκληρωμένη λύση VIP για σχέδια πηγής και νεροχύτη HDMI 2.0. Το HDMI-Xactor υλοποιεί ένα πλήρες σύνολο μοντέλων, ελεγκτών πρωτοκόλλων και σουίτες δοκιμών συμμόρφωσης σε 100% εγγενές σύστημα Verilog και UVM.

Παραδοτέα

  • HDMI BFM
  • Σουίτα δοκιμών συμμόρφωσης
  • Οδηγός χρήσης

Επαλήθευση IP Avery για DisplayPort/EDP/DSC/DPI

Μια ολοκληρωμένη λύση VIP για σχέδια πηγών και νεροχύτη DisplayPort (DP) και eDP. Το DP VIP υλοποιεί ένα πλήρες σύνολο μοντέλων, ελεγκτών πρωτοκόλλων και δοκιμών συμμόρφωσης σε 100% εγγενές SystemVerilog και UVM. Ολοκληρωμένη υποστήριξη για την επαλήθευση σχεδιασμού πηγής DP/eDP και νεροχύτη.

Παραδοτέα

  • Πηγή, νεροχύτης, επαναλήπτης BFM
  • Σουίτες δοκιμών συμμόρφωσης
  • Οδηγός χρήσης

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Στείλτε μας email

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας: 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000

Μάθετε περισσότερα

Ακαδημία Επαλήθευσης

Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.

Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης

Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.

Ορίζοντες επαλήθευσης

Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.