Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί διεύθυνση IP επαλήθευσης avery για το amba?

Επιτρέψτε στους προγραμματιστές system-on-chip (SoC) και IP να εκτελούν ολοκληρωμένη λειτουργική επαλήθευση των IP και των SoC τους. Η διεύθυνση IP επαλήθευσης avery για το amba ενσωματώνει το πλήρες φάσμα των πρωτόκολλων διαύλου AMBA (AXI4 - Full, Lite, Stream, AXI3, AHB, APB, CHI) πρωτόκολλα και λειτουργιών διασύνδεσης και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα AMBA.

Παραδοτέα

  • Κύριος, σκλάβος, διασύνδεση BFM
  • Παράδειγμα σουίτας δοκιμών
  • Οδηγός χρήσης

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Στείλτε μας email

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας: 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000

Μάθετε περισσότερα

Ακαδημία Επαλήθευσης

Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.

Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης

Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.

Ορίζοντες επαλήθευσης

Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.