Γιατί η επαλήθευση IP Avery;
Εξαλείψτε το χρόνο που αφιερώνετε στην ανάπτυξη και συντήρηση προσαρμοσμένων λειτουργικών μοντέλων διαύλου (BFM) ή στοιχείων επαλήθευσης. Το Avery Verification IP (VIP) επιτρέπει στις ομάδες συστημάτων και συστημάτων σε τσιπ (SoC) να επιτύχουν δραματικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα επαλήθευσης.
60+ Πρότυπα πρωτόκολλα
5+ Αποκλειστικά VIP της βιομηχανίας
20+ Σουίτες δοκιμών συμμόρφωσης
Εξερευνήστε τα προϊόντα Avery VIP
Ανακαλύψτε τη γκάμα των προϊόντων Avery VIP παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών υψηλής απόδοσης, μοντέλων μνήμης και πρωτοκόλλων και πρωτοκόλλων SoC.
Υπολογισμός υψηλής απόδοσης
Μοντέλα και πρωτόκολλα μνήμης Avery Verification IP
Πρωτόκολλα SoC
Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?
Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.
Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας: 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000
Μάθετε περισσότερα
Ακαδημία Επαλήθευσης
Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.
Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης
Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.
Ορίζοντες επαλήθευσης
Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.