Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Επισκόπηση

Questa Analyze Architecture

Το Analyze Architecture είναι μια πρωτοποριακή λύση που παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα επαλήθευσης μεγάλων συστημάτων υλικού το καθιστά ιδανικό εργαλείο για την απόδειξη δομικών ιδιοτήτων λογικών συναρτήσεων, επιτρέποντας παράλληλα περαιτέρω έλεγχο λειτουργικών ιδιοτήτων σε αυτά τα μεγάλα συστήματα


Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Ο μηχανικός χρησιμοποιεί την Questa Analyze Architecture στην επιφάνεια εργασίας του
Βασικά χαρακτηριστικά

Αυτή η μηχανή Analyze Architecture

Η μηχανή αρχιτεκτονικής αξιοποιεί την τεχνολογία διαχωρισμού με επίγνωση σφαλμάτων για να προσφέρει ανάλυση, αποτελεσματικότητα και ευρωστία σε εργασίες ανάλυσης σφαλμάτων και εξυπηρετεί βιομηχανίες ασφάλειας, υψηλής αξιοπιστίας και κρίσιμης σημασίας αποστολής. Το μοναδικό σύνολο χαρακτηριστικών του επιτρέπει ελέγχους ασφαλείας και ασφάλειας που δεν ήταν δυνατοί πριν.

Το Analysis Architecture χωρίζει σχολαστικά το σχέδιο σε επίπεδο RT ή πύλης σε διακριτά λειτουργικά στοιχεία, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα μια εξαντλητική εξέταση για πιθανές αρχιτεκτονικές μη συμμορφώσεις. Αυτές οι μη συμμορφώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, απρόβλεπτες διαρροές, ακούσιες διαταραχές ελέγχου ή παραβιάσεις που απορρέουν από κοινές αιτίες. Για παράδειγμα, δύο σενάρια που επισημαίνονται για ανάλυση είναι:

  • Άγνωστες διαδρομές ελέγχου που τροφοδοτούν την προβλεπόμενη λειτουργία ή μετριασμό.
  • Διαδρομές διαφυγής όπου τα δίχτυα και τα λογικά στοιχεία της προβλεπόμενης λειτουργίας αποφεύγουν και παρακάμπτουν τον μετριασμό.

  • Αρχιτεκτονική χαρτογράφηση και επικύρωση: Ευθυγραμμίζει την αρχιτεκτονική του συστήματος με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και χωρίζει το σχέδιο σε λογικές λειτουργίες, διασφαλίζοντας συνέπεια και ακεραιότητα σε κάθε τμήμα.
  • Καταλογογράφηση σφαλμάτων συγκεκριμένων διαμερισμάτων: Δημιουργεί μια ολοκληρωμένη λίστα σφαλμάτων για κάθε διαμέρισμα, διευκολύνοντας τον ακριβή εντοπισμό και τη διόρθωση ζητημάτων.
  • Λεπτομερές προφίλ λογικής: Καταγράφει κρίσιμες πληροφορίες λογικής, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των καταστάσεων, των bit SRAM και των συνδυαστικών εκτιμήσεων μεγέθους για κάθε συνάρτηση.
  • Διαχείριση διαδραστικής αλληλεπικάλυψης: Προσφέρει ένα διαδραστικό εργαλείο αναφοράς για τον εντοπισμό και την επίλυση επικαλυπτόμενων κατατμήσεων, ενισχύοντας τη συνεκτικότητα του σχεδιασμού.
Επίσημη επαλήθευση

Προτεινόμενα λευκά χαρτιά

Επίσημη επαλήθευση

Προσεχείς και κατά παραγγελία εκδηλώσεις

Δείτε όλες τις διαθέσιμες επίσημες εγγραφές βίντεο επαλήθευσης στο Ακαδημία Επαλήθευσης.

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Μάθετε περισσότερα

Ακαδημία Επαλήθευσης

Η Ακαδημία Επαλήθευσης παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ωρίμανση των δυνατοτήτων λειτουργικής διαδικασίας επαλήθευσης ενός οργανισμού, παρέχοντας μια μεθοδολογική γέφυρα μεταξύ προτάσεων αξίας υψηλού επιπέδου και λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου.

Ιστολόγιο Ορίζοντες επαλήθευσης

Πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με έννοιες, αξίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.

Ορίζοντες επαλήθευσης

Η δημοσίευση Verification Horizons παρέχει έννοιες, αξίες, μεθοδολογίες και παραδείγματα για να βοηθήσουν στην κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν οι προηγμένες τεχνολογίες λειτουργικής επαλήθευσης και πώς να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα.