Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Precision RTL Plus

Το Precision RTL Plus, προσφέρει την καλύτερη ποιότητα αποτελεσμάτων στην κατηγορία με μια ανεξάρτητη από προμηθευτή λύση σύνθεσης FPGA και προσθέτει βοηθητικά προγράμματα πιστοποίησης DO-254 για εφαρμογές mil-aero, εντοπισμό σφαλμάτων και επικύρωσης επί τσιπ και βελτιστοποίηση πόρων για DSP και RAM.

ΒΑΣΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Σύνθεση FPGA ανεξάρτητη από προμηθευτή για το mil-aero και ασφαλές

Το Precision RTL Plus επιτρέπει σχεδιασμό ανεξάρτητο από προμηθευτή, επιταχύνει το χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά, εξαλείφει τα ελαττώματα σχεδιασμού και προσφέρει ανώτερη ποιότητα αποτελεσμάτων για σχέδια mil-aero και κρίσιμα για την ασφάλεια. Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εκπλήρωση προτύπων όπως DO-254.

Mil-Aero, κρίσιμο για την ασφάλεια και DO-254

Το Precision RTL Plus προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες για σχέδια κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια στον τομέα στρατιωτικής-αεροδιαστημικής που απαιτούν πιστοποίηση DO-254. Αυτά περιλαμβάνουν εγγυημένη επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων σύνθεσης, σύνθεση για τη διασφάλιση σχεδιασμού και πιστοποίηση DO-254 που ενεργοποιείται από την ενσωμάτωση με εργαλεία όπως το ReqTracer.

A promotional image for a safety-critical DO-254 standard in military aeronautics.

Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC

Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

Ακουστικά

Υποστήριξη σύνθεσης ακριβείας

Αποκτήστε πρόσβαση σε λεπτομερή τεκμηρίωση, εκπαιδευτικούς πόρους και πολλά άλλα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA

Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.