Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Επισκόπηση

mPower Digital

Το εργαλείο mPower Digital παρέχει γρήγορους χρόνους λειτουργίας για τις μεγαλύτερες ψηφιακές διατάξεις και τσιπ, ενώ παρέχει πλήρη κάλυψη για ακριβή ανάλυση ακεραιότητας ισχύος. Επειδή χρησιμοποιεί μη ιδιόκτητες μορφές, η λύση mPower Digital μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε όλες τις ροές σχεδιασμού και επαλήθευσης.

Άτομο που χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή με ολογραφική διεπαφή που εμφανίζει γραφήματα και γραφήματα
Βασικά χαρακτηριστικά

Γρήγορη, επεκτάσιμη επαλήθευση ακεραιότητας

Με γρήγορη, ακριβή και κλιμακούμενη ανάλυση ακεραιότητας ψηφιακής ισχύος, το mPower Digital επιτρέπει ανάλυση φόρτου εργασίας πλήρους τσιπ για τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα σχέδια SOC, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης.

Οικονομική κλιμάκωση

Πλήρως επεκτάσιμο σε υλικό βασικών προϊόντων

Η ικανότητα του mPower Digital να χρησιμοποιεί μνήμη σε όλα τα μηχανήματα επιτρέπει μαζική, οικονομικά αποδοτική κλιμάκωση σε ετερογενή δίκτυα έως και 1000 πυρήνων.

Άτομο που χρησιμοποιεί smartphone με λαμπερές συνδέσεις δικτύου που προέρχονται από τη συσκευή σε σκοτεινό φόντο
Ακριβής ανάλυση

Ανάλυση χωρίς διανύσματα υψηλής κάλυψης

Πολλαπλές επαναλήψεις χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο χωρίς διανύσματα υψηλής κάλυψης διασφαλίζουν ότι καλύπτεται το ποσοστό των περιπτώσεων που καθορίζεται από τον χρήστη, παρέχοντας υψηλή κάλυψη για ακριβή ανάλυση.

Διάγραμμα που δείχνει διασυνδεδεμένα στοιχεία μιας αρχιτεκτονικής λογισμικού με βέλη και κουτιά με ετικέτα.
Εξαλείψτε τις εικασίες

Ανάλυση έκτακτης ανάγκης για σχέδια με πύλη ισχύος

Προσομοιώνει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σχεδίων με πύλη ισχύος για ανάλυση ρεύματος αιχμής και χρόνου ενεργοποίησης, εξαλείφοντας τις εικασίες και ελαχιστοποιώντας την υπερβολική προσομοίωση.

Χειροκίνητο smartphone με οθόνη εφαρμογής MobilePower που εμφανίζει το κουμπί «Ενεργοποίηση»
Πριν χρησιμοποιήσουμε το mPower, δεν μπορούσαμε να κάνουμε ανάλυση EM/IR πλήρους τσιπ μίας λειτουργίας στο τσιπ 1000+ πυρήνα 64-bit RISC-V AI. Η χρήση του mPower μας επιτρέπει να τρέχουμε το τσιπ AI των 24 δισεκατομμυρίων τρανζίστορ 7nm στη φάρμα διακομιστών μας με λιγότερους πόρους και με καλύτερο χρόνο ανάκαμψης από ό, τι πιστεύαμε προηγουμένως ότι ήταν δυνατό.
Ντάρεν Τζόουνς, Αντιπρόεδρος του VLSI, Εσπεράντο

Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το mPower;

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας! Επικοινωνήστε με την ομάδα μας σήμερα:

Καλέστε: 1-800-547-3000

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εικονίδιο Consulting Services

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες mPower

Σας βοηθάμε να υιοθετήσετε, να αναπτύξετε, να προσαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε τα περιβάλλοντα ανάλυσης ισχύος. Η άμεση πρόσβαση στη μηχανική και την ανάπτυξη προϊόντων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα και το αντικείμενο.

Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC

Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σας παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία -
βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, περιπτώσεις υποστήριξης, πληροφορίες άδειας/παραγγελίας και πολλά άλλα.