Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ανάλυση ακεραιότητας ισχύος

Οι εταιρείες σχεδιασμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πρέπει να φέρουν τα τσιπ στην αγορά εγκαίρως, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ισχύς, η απόδοση και η αξιοπιστία της υποδομής ισχύος πληρούν όλες τις απαιτήσεις. Χρειάζονται μια λύση που συνδυάζει αναλογική και ψηφιακή ανάλυση EM, πτώσης IR και ακεραιότητας ισχύος σε μια ολοκληρωμένη, επεκτάσιμη λύση.

Τάσεις & Τεχνολογίες

Κρίσιμες προκλήσεις στην ανάλυση ακεραιότητας ισχύος

Η ζήτηση για αναλογικά εξαρτήματα και εξαρτήματα αισθητήρων σε συνδυασμό με ψηφιακό υπολογισμό υψηλής ταχύτητας που λειτουργεί με χαμηλή ισχύ οδηγεί στην ανάγκη για εργαλεία ανάλυσης ισχύος και μεθοδολογίες που είναι γρήγορα, ακριβή, εύχρηστα, επεκτάσιμα από netlists και μπλοκ έως σχέδια πλήρους τσιπ και πολλαπλών τσιπ.

Ακριβής ανάλυση ισχύος για μεγάλα σχέδια

Η βασική πρόκληση της ανάλυσης ακεραιότητας ισχύος για αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα είναι η επίτευξη ακριβών αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας λογικό χρόνο και πόρους ακόμη και για τα μεγαλύτερα σχέδια.

Ευκολία στη χρήση

Η λεπτομερής ανάλυση ακεραιότητας ισχύος δεν είναι καθημερινή δραστηριότητα για τους περισσότερους σχεδιαστές. Τα εργαλεία ακεραιότητας ισχύος πρέπει να είναι εύχρηστα και να επιτρέπουν στους σχεδιαστές να εκτελούν την ανάλυση και να εφαρμόζουν διορθώσεις για να φτάσουν στο μαγνητοσκόπηση το συντομότερο δυνατό.

Αποδοτικότητα υλικού

Η λεπτομερής ανάλυση ακεραιότητας ισχύος απαιτεί πολύ πόρους! Απαιτείται αποτελεσματική χρήση των υπολογιστικών πόρων σας για την επίτευξη της απαραίτητης ανάλυσης, ελέγχοντας παράλληλα το χρόνο και το κόστος.

Resources

Πόροι ανάλυσης ακεραιότητας ισχύος mPower

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Στείλτε μας email

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας: 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες mPower

Σας βοηθάμε να υιοθετήσετε, να αναπτύξετε, να προσαρμόσετε και να βελτιστοποιήσετε τα περιβάλλοντα ανάλυσης ισχύος. Η άμεση πρόσβαση στη μηχανική και την ανάπτυξη προϊόντων μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα και το αντικείμενο.

Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC

Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σας παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία -
βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, περιπτώσεις υποστήριξης, πληροφορίες άδειας/παραγγελίας και πολλά άλλα.