Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ανάλυση και βελτιστοποίηση ισχύος

Το PowerPro προσφέρει τις καλύτερες δυνατότητες στην κατηγορία για την ανάπτυξη συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, συνδυάζοντας γρήγορη και ακριβή εκτίμηση ισχύος με κορυφαία βελτιστοποίηση ισχύος στον κλάδο. Με το πλούσιο σύνολο χαρακτηριστικών και μετρήσεων, επιτρέπει το σχεδιασμό για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε όλο τον κύκλο σχεδιασμού RTL.

ΤΆΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ

Βασικές προκλήσεις

Η ισχύς είναι η πιο ανεκμετάλλευτη λεωφόρος για να φέρετε το προϊόν σας στο επόμενο επίπεδο. Η βελτιστοποίηση ισχύος μπορεί να επεκτείνει την καθημερινή, εβδομαδιαία και εφ' όρου ζωής χρήση των προϊόντων σας. Το PowerPro επιτρέπει την ανάλυση επιπέδου RTL και πύλης. Εξερευνήστε αυτήν τη σελίδα και τον κύριο κατάλογο PowerPro για να μάθετε τις λύσεις για να συμβεί αυτό.

Εκτίμηση ισχύος

Η εκτίμηση ισχύος είναι σημαντική καθώς οι τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν γρήγορα και να επαληθευτούν. Ακρίβεια, προσβασιμότητα και παρακολούθηση ισχύος είναι όλα απαραίτητα για μια συνοπτική ροή εργασίας. Κάντε κλικ παρακάτω για να εξερευνήσετε πώς το PowerPro αντιμετωπίζει αυτήν την πρόκληση.

Δύναμη SoC

Η ισχύς SoC παρουσιάζει την τρομερή πρόκληση του μεγέθους σχεδιασμού και της εκτατικότητας των πραγματικών φορτίων εργασίας. Το PowerPro διερευνά ένα πλήρες προφίλ ισχύος τσιπ για σχεδιασμό δισεκατομμυρίων πυλών, καθιστώντας τα μεγάλα σχέδια διαχειρίσιμα.

Δύναμη δυσλειτουργίας

Η ισχύς δυσλειτουργίας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δυναμική ισχύ ενός σχεδίου. Η εμφάνιση εντατικών διαδικασιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει την ισχύ δυσλειτουργίας που αντιπροσωπεύει το 40% της δυναμικής ισχύος.

Βελτιστοποίηση ισχύος

Ο σχεδιασμός για χαμηλή ισχύ μπορεί να προσφέρει σημαντικές προκλήσεις στους σχεδιαστές RTL, καθώς απαιτεί όχι μόνο τεχνογνωσία χαμηλής κατανάλωσης αλλά και σημαντική προσπάθεια για την εύρεση και επίλυση προβλημάτων ισχύος νωρίς στη διαδικασία σχεδιασμού RTL.

Ένα λογότυπο για το Siemens Xcelerator με στυλιζαρισμένο 'X' με στενό σχέδιο σε μπλε και λευκά χρώματα.

Εκπαίδευση PowerPro κατά παραγγελία

Εξερευνήστε, δοκιμάστε και μάθετε το PowerPro με την Ακαδημία Xccelerator

ΕΙΚΟΝΙΚΌ ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ

Βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σχεδιασμού χαμηλής κατανάλωσης

Αυτές οι πρακτικές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση σχεδίων χαμηλής ισχύος, ενεργειακά αποδοτικών και μπορούν να σας βοηθήσουν να καλύψετε τους προϋπολογισμούς ισχύος, να μετριάσετε πιθανά προβλήματα αξιοπιστίας που προκύπτουν από την ισχύ και να ανακαλύψετε θερμικά προβλήματα νωρίς για να λάβετε διορθωτικά μέτρα. Η NXP θα παρουσιάσει την προοπτική της για την εφαρμογή αυτών των τεχνικών. Θα μάθετε πώς η πλατφόρμα σχεδιασμού χαμηλής κατανάλωσης βοηθά στην απλοποίηση του σχεδιασμού χαμηλής κατανάλωσης για τους σχεδιαστές RTL.

Σεμινάριο εικονικής ισχύος: Βελτιστοποίηση ισχύος RTL: Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σχεδιασμού χαμηλής κατανάλωσης

Πλατφόρμα ανάλυσης και βελτιστοποίησης ισχύος PowerPro

Το PowerPro προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο σύνολο χαρακτηριστικών στους σχεδιαστές RTL για «σχεδιασμό για χαμηλή ισχύ». Προσφέρει ανάλυση ισχύος τόσο για σχέδια RTL όσο και σε επίπεδο πύλης, πρώιμους ελέγχους ισχύος για γρήγορη εύρεση προβλημάτων ισχύος κατά την ανάπτυξη RTL και πύλη ρολογιού και μνήμης για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού για ισχύ.

Βιβλιοθήκη πόρων

Ανάλυση & Βελτιστοποίηση ισχύος PowerPro

Από το AI/ML, το CPU/GPU, τα μόντεμ έως το IoT, μάθετε πώς το PowerPro της Siemens συμβάλλει στην κάλυψη των προϋπολογισμών ισχύος και στην παροχή ενεργειακά αποδοτικών IP επιτρέποντας την ανάπτυξη RTL χαμηλής κατανάλωσης σε όλο τον κύκλο σχεδιασμού και χαρακτηρίζοντας τα IP για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Μια βιβλιοθήκη με βιβλία στα ράφια και έναν υπολογιστή σε ένα γραφείο.