Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Επισκόπηση

Σχεδιασμός κυκλώματος

Μια αναλογική ροή σχεδιασμού μικτού σήματος που παρέχει καταγραφή σχεδιασμού, ρύθμιση προσομοίωσης, εκτόξευση και επαλήθευση ανάλυσης αποτελεσμάτων.<br/><br/>

Εικόνα προσφοράς διαδικτυακού σεμιναρίου GF

Resources Σχεδιασμού Κυκλωμάτων

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προσαρμοσμένη καταγραφή σχεδίασης ολοκληρωμένου κυκλώματος

Το S-Edit αυξάνει την παραγωγικότητα ενώ χειρίζεται τα πιο σύνθετα σχέδια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Μόλις δημιουργηθεί το σχηματικό σχήμα, μπορούν να ρυθμιστούν, να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες αναλογικές μικτές εκτελέσεις προσομοίωσης και να αναλυθούν τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η σχηματική διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οδήγηση της διαδικασίας διάταξης.

Χειρίζεται τα πιο σύνθετα πλήρως προσαρμοσμένα σχέδιά σας

  • Εγγενής στην OpenAccess
  • Πολλαπλές προβολές ανά κελί για υποστήριξη σχεδίασης αναλογικού μικτού σήματος, όπως: SPICE, σχηματικό, Verilog, Verilog-A, διάταξη, προβολές Verilog-AMS, VHDL και VHDL-AMS
  • Επιταχύνει τη σχηματική διαδικασία διάταξης μέσω SDL και ECO
  • Υποστηρίζεται από πάνω από 180 PDK από περισσότερα από 30 χυτήρια
  • Πλήρως με δυνατότητα δέσμης ενεργειών και δυνατότητα επέκτασης χρησιμοποιώντας τη γλώσσα εντολών Tcl/TK
Χαμογελαστή γυναίκα με σγουρά μαλλιά φορώντας ένα μπλε πουλόβερ σε ροζ φόντο

Πλήρες χαρακτηριστικό σχηματικό περιβάλλον καταγραφής

  • Προηγμένη υποστήριξη συστοιχιών και διαύλων
  • Υποστήριξη για κληρονομικές συνδέσεις
  • Συγκρίνετε δύο σχήματα και εμφανίζετε οπτικά τις διαφορές
  • Διασταυρούμενη διερεύνηση μεταξύ σχηματικής, διάταξης και αναφοράς Calibre LVS με επισήμανση δικτύου/συσκευής
  • Διαμορφώσιμοι σχηματικοί έλεγχοι ηλεκτρικών κανόνων (ERC)
  • Ενσωμάτωση με εργαλεία ελέγχου αναθεώρησης
  • Διατίθεται τόσο σε Linux όσο και σε Windows
S-Edit με σύνδεσμο προς προσομοίωση

Ρύθμιση προσομοίωσης, εκκίνηση και προβολή αποτελεσμάτων

  • Δείτε γρήγορα την κατάσταση προσομοίωσης επιτυχίας/αποτυχίας όλων των τρέξεων προσομοίωσης
  • Πίσω σχολιάστε τα αποτελέσματα προσομοίωσης DC OP και τις παραμέτρους μικρού σήματος AC για συσκευές απευθείας στο σχηματικό
  • Πολλαπλοί πάγκοι δοκιμών μπορούν να οριστούν για διαφορετικά σύνολα ανάλυσης προσομοίωσης ή προσομοιωτών
  • Ρυθμίστε εύκολα τα σάρωση, τις στροφές, το Μόντε Κάρλο και άλλες αναλύσεις
  • Παρακολούθηση και συγκέντρωση όλων των μετρήσεων προσομοίωσης για ένα έργο
Αποτελέσματα προσομοίωσης διαδρομής

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000