Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Διεπαφές για ασύρματη σύνδεση υψηλής ταχύτητας

Γρήγορες διεπαφές - Εικονικό 5G

Το Veloce virtual 5G fronthaul είναι μια ολοκληρωμένη εικονική λύση για την επαλήθευση των διεπαφών σχεδίασης ραδιοφωνικής μονάδας, κατανεμημένης μονάδας ή/και κεντρικής μονάδας. Λειτουργεί ανταλλάσσοντας πλαίσια πρωτοκόλλου Ethernet fronthaul με τη συσκευή υπό δοκιμή (DUT).

Γιατί το εικονικό 5G Veloce;

Η εικονική λύση 5G περιλαμβάνει μια περίπτωση λογισμικού ETHG/ETHG-DPI που εκτελείται στον κεντρικό υπολογιστή συν-μοντέλου όπου ο εικονικός μετασχηματιστής Ethernet xRTL συνδέεται με ένα DUT μέσω Null-PHY (διεπαφή MII) ή ενός εξειδικευμένου μετασχηματιστή MPG (διεπαφή PCS) εντός του εξομοιωτή Veloce. Το EthG είναι μια εφαρμογή λογισμικού που εκτελείται στον κεντρικό υπολογιστή co-model που είναι συνδεδεμένος με τον εξομοιωτή Veloce. Δημιουργεί ένα σύνολο BBU (μονάδες ζώνης βάσης) ή RU (μονάδες ραδιοφώνου) με μοναδικές διαμορφώσεις και δυνατότητες που καθορίζονται από το χρήστη. Το EthG δημιουργεί ροές πρωτοκόλλου 5G Ethernet fronthaul όπως eCPRI, RoE, O-RAN ή τυπικό Ethernet και τις στέλνει σε συνδεδεμένα BBU ή RU DUT που εκτελούνται σε εξομοιωτή μέσω ETHG-DPI μέσω ενός εξαιρετικά αποδοτικού καναλιού συν-μοντέλου Veloce. Το EthG λαμβάνει επίσης και αναλύει πλαίσια 5G Fronthaul Ethernet που λαμβάνονται από το DUT, μαζί με μια βαθιά ανάλυση της απόδοσης και της επικύρωσης της ληφθείσας κίνησης. Η εφαρμογή EthG παρέχει τη δυνατότητα επαλήθευσης RU ή DU DUT δημιουργώντας ένα περιβάλλον εν κινήσει πολλαπλών RU και BBU συνδεδεμένων και επικοινωνούντων μεταξύ τους.

Γρήγορα εικονικά χαρακτηριστικά 5G:

  • 10G, 25G, 50G, 100G Ethernet, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Εξαιρετικά ευέλικτα χαρακτηριστικά C και U-plane με τους πιο πρόσφατους τύπους και επιλογές επέκτασης
  • Πλήρες επίπεδο S με GPS, PTPv2, συγχρονισμός/SSM, 1PPS
  • Υποστήριξη ζωντανού δικτύου M-plane με DHCP, NETCONF/YANG
  • Ακρίβεια χρονισμού νανοδευτερόλεπτου
  • Εξομοιώστε το O-RU ή το O-DU
  • Δημιουργήστε, καταγράψτε, αναπαράγετε και αναλύστε την κυκλοφορία 5G
  • Εικονικό 5G MIMO, μοντελοποίηση καναλιών και αναλογική μοντελοποίηση RF - γενική αρχιτεκτονική FMU
  • Πλατφόρμα αναφοράς 5G με fronthaul με διαφορετικά εργαλεία 5G όπως VTL CPRI, JESD κ.λπ.
  • Υποστήριξη σε εικονικό τομέα, όπως μια ενεργοποίηση σε συμβάν HW
  • Υποστήριξη αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος δοκιμής για την έναρξη της μετάδοσης, συγχρονισμού κενών αέρα κ.λπ.
  • Εντοπισμός σφαλμάτων βάσει κανόνων, όπως πίνακες αποτελεσμάτων, ισχυρισμοί, χρονισμός και εισαγωγή σφαλμάτων και πολλά άλλα
  • Συμβατότητα πριν και μετά το SI - πλήρως συμβατή με τη ροή Veloce X-STEP
  • Προηγμένη ανάλυση O-RAN (αεροπλάνο C/U, αεροπλάνο S)
  • Προηγμένες λειτουργίες όπως ο υποτύπος RoE 16, MacSec κ.λπ.
  • Ρύθμιση εξομοίωσης υψηλής απόδοσης με όλες τις άλλες εφαρμογές εξομοίωσης Veloce όπως Hycon, Power App κ.λπ.

Σχετικοί πόροι

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Οι ομάδες προϊόντων και πωλήσεών μας είναι έτοιμες να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eda.sales.sisw@siemens.com

Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC

Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σάς παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία - βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, υποθέσεις υποστήριξης, πληροφορίες αδειών/παραγγελιών και πολλά άλλα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA

Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.