Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Επανορισμός του χειρισμού πακέτων επαλήθευσης

Γρήγορες διεπαφές PCIe

Προσφέροντας επαναστατικές δυνατότητες για τον χειρισμό αυξημένης κυκλοφορίας πακέτων και πολυπλοκότητας με ευκολία.

Γιατί το ταχύ PCIe;

Καθώς οι διαχειριστές σχεδιασμού και επαλήθευσης συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στα πρότυπα Περιφερειακών Συστατικών Διαδικτύου (PCIe), το Veloce PCIe Gen 7 βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας επαναστατικές δυνατότητες για να χειριστεί την αυξημένη κυκλοφορία πακέτων και την πολυπλοκότητα με ευκολία. Τώρα υποστηρίζοντας πλήρως το πρότυπο PCIe Gen7 0.9, η λύση μας εξασφαλίζει απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε διάφορες περιπτώσεις χρήσης, καλύπτοντας προσομοίωση, επιτάχυνση, έλεγχο Transactor και αυτόνομη δημιουργία κυκλοφορίας του VirtuaLab. Η Veloce θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς στην ανάλυση σε επίπεδο συστήματος και τη μέτρηση απόδοσης για σχέδια αιχμής.

Χαρακτηριστικά ταχείας PCIe:

  • Υποστήριξη για πρότυπο PCIe gen7 0.9: Εξασφαλίζει συμμόρφωση και απρόσκοπτη αλληλεπίδραση με τις τελευταίες προδιαγραφές PCIe.
  • Χειρισμός μαζικής κυκλοφορίας πακέτων: Υποστηρίζει έως και 4-5 φορές την κανονική κυκλοφορία πακέτων, βελτιστοποιώντας τη ροή για πολλούς κεντρικούς υπολογιστές, συσκευές, DUT και τελικά σημεία.
  • Δυνατότητες αναλυτή πρωτοκόλλου: Εφαρμόστε υπερσύγχρονες στατιστικές και μετρήσεις απόδοσης σε ταυτόχρονες διεπαφές με έναν πίνακα ελέγχου απόδοσης πραγματικού κόσμου.
  • Ολοκληρωμένη συμβατότητα: Προσαρμόσιμο για προσομοίωση, επιτάχυνση και ανάγκες ελέγχου πάγκων δοκιμών Transactor και επεκτείνεται στις αυτόνομες δυνατότητες δημιουργίας κυκλοφορίας και χειρισμού συσκευών της VirtuaLab.
  • Προηγμένος έλεγχος κυκλοφορίας: Συνδυάστε και ταιριάξτε την κυκλοφορία PCIe και CXL, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας peer-to-peer PCIe 5 και 6, με ομαλές μεταβάσεις μεταξύ λειτουργιών φλιτ και μη φλίτ.
  • Ανάλυση σε επίπεδο συστήματος: Κορυφαίες δυνατότητες στον κλάδο για υπερκλιμάκωση για επαλήθευση και κλιμάκωση σχεδίων με προσαρμοσμένους φόρτους εργασίας.
  • Φιλική προς το χρήστη διεπαφή: Παρέχει προβολή υψηλού επιπέδου όλων των περιπτώσεων για καταγραφή και προβολή επισκεψιμότητας για τον εξορθολογισμό της ροής εργασίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Σχετικοί πόροι

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC

Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

Κέντρο υποστήριξης

Το Κέντρο Υποστήριξης της Siemens σάς παρέχει τα πάντα σε μία εύχρηστη τοποθεσία - βάση γνώσεων, ενημερώσεις προϊόντων, τεκμηρίωση, υποθέσεις υποστήριξης, πληροφορίες αδειών/παραγγελιών και πολλά άλλα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA

Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.