Πλατφόρμα εξομοίωσης
Veloce Strato CS
Το Veloce Strato CS βασίζεται στο ειδικά κατασκευασμένο τσιπ επιταχυντή CrystalX που προσφέρει καινοτομία στην πλατφόρμα εξομοίωσης προσφέροντας τις ταχύτερες επαναλήψεις σχεδιασμού στην αγορά, σε συνδυασμό με ευελιξία χρήσης, ντετερμινιστική μεταγλώττιση και χωρητικότητα σε επίπεδο λεπίδας έως και 40+ δισεκατομμύρια πύλες.
Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Απόδοση και ικανότητα επαλήθευσης ολοκληρωμένου κυκλώματος
Τα σημερινά σχέδια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων είναι μεγάλα και πολύπλοκα, ξεπερνώντας συνήθως 10 δισεκατομμύρια πύλες σε συνδυασμό με πολύπλοκο φόρτο εργασίας λογισμικού. Η επεκτάσιμη αρχιτεκτονική Veloce Strato CS υποστηρίζει τις μεγαλύτερες δυνατές απαιτήσεις χωρητικότητας, κλιμακούμενη από 40 εκατομμύρια διαμορφώσεις πύλων σε 40+ δισεκατομμύρια πύλες.
Veloce Strato CS Ενιαία Λεπίδα
Εκτός από τις διαμορφώσεις πολλαπλών ραφιών που περιγράφονται παρακάτω, το Veloce Strato CS διατίθεται επίσης σε διαμόρφωση μονής λεπίδας, για χρήστες που θέλουν την ίδια κορυφαία απόδοση εξομοίωσης Strato CS, αλλά σε μικρότερη διαμόρφωση για περιορισμένο αριθμό χρηστών. Μάθετε περισσότερα...

Μέγιστη χωρητικότητα, επεκτάσιμη και πολλαπλών χρηστών
Η Veloce Strato CS συνεχίζει την ηγετική θέση στην παροχή συστημάτων που μιμούνται τα μεγαλύτερα τσιπ του σήμερα. Το Veloce Strato CS βασίζεται σε εξαιρετικά επεκτάσιμες και διασυνδεόμενες λεπίδες, παρέχοντας δυνατότητα κλιμάκωσης χωρητικότητας από 40 εκατομμύρια πύλες σε 40+ δισεκατομμύρια πύλες. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική και η δυνατότητα πολλαπλών χρηστών επιτρέπουν την ευελιξία για κοινή χρήση του συστήματος για σχέδια και ομάδες διαφορετικών μεγεθών παγκοσμίως 24x7.

Η τέλεια εφαρμογή
Το Veloce Strato CS εισέρχεται απρόσκοπτα στα σύγχρονα κέντρα δεδομένων επιχειρήσεων λόγω της αρχιτεκτονικής blade του. Συμμορφώνεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις του κέντρου δεδομένων, τη διάταξη θερμού/κρύου διαδρόμου, το αποτύπωμα ραφιών ψύξης αέρα (χωρίς νερό), την τυπική καλωδίωση για τροφοδοσία/δικτύωση και την καλύτερη απόδοση τροφοδοσίας/πύλης.

Μέγιστη απόδοση
Το Veloce Strato CS εκτελεί φόρτους εργασίας και δοκιμές έως και 5 φορές ταχύτερα σε σύγκριση με την πλατφόρμα εξομοίωσης Veloce προηγούμενης γενιάς. Η αρχιτεκτονική CrystalX Chip, Veloce Hardware and Software έχει σχεδιαστεί για την υψηλότερη απόδοση εξομοίωσης. Η αρχιτεκτονική καναλιών συν-μοντέλου Veloce έχει βελτιωθεί για να ενισχύσει την απαίτηση εύρους ζώνης με αύξηση της ταχύτητας εξομοίωσης και του μεγέθους του σχεδιασμού.

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?
Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.
Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000
Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC
Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.
Εκπαίδευση και υποστήριξη
Αποκτήστε πρόσβαση σε λεπτομερείς σημειώσεις εφαρμογών χρήστη, εκπαιδευτικούς πόρους και πολλά άλλα.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA
Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.