Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Πλατφόρμα πρωτοτύπων λογισμικού

Veloce proFPGA CS

Το Veloce ProFPGA CS είναι η πλατφόρμα πρωτοτύπων λογισμικού υψηλότερης απόδοσης βελτιστοποιημένη για επαλήθευση λογισμικού και επικύρωση ενσωμάτωσης συστήματος υλικού/λογισμικού. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ευέλικτη και προσιτή πλατφόρμα από ένα FPGA έως πολλαπλές λεπίδες για πολύ μεγάλα σχέδια.


Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Γραφικό ήρωα HAV ProFPGA
Resources

Πλατφόρμα Veloce ProFPGA CS

Βασικά χαρακτηριστικά

Πρωτοτυπία υψηλής απόδοσης για επαλήθευση λογισμικού

Το λογισμικό στα σημερινά προϊόντα αυξάνεται περισσότερο σε πολυπλοκότητα, η έγκαιρη επαλήθευση του λογισμικού είναι το κλειδί για την επιτυχία του προϊόντος και τον χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά. Η απόδοση Veloce ProFPGA CS, οι διεπαφές με ταχύτητα και η επεκτασιμότητα επιτρέπουν στις ομάδες λογισμικού να επικυρώνουν και να εντοπίζουν σφάλματα λογισμικού πολύ πριν από τη διαθεσιμότητα πυριτίου.

Πρώτη απόδοση

Το υλικό Veloce ProFPGA CS έχει σχεδιαστεί με την υψηλότερη δυνατή απόδοση ως κύριο στόχο. Η απόδοση είναι απαραίτητη για την επαλήθευση πολύπλοκων φορτίων εργασίας λογισμικού, την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος, την εκτέλεση εφαρμογών σε μια πλήρως διαμορφώσιμη πλατφόρμα πρωτοτύπων προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες του έργου. Το επιτραπέζιο σύστημα Veloce ProFPGA CS μπορεί να προσφέρει απόδοση στην περιοχή των 100 Mhz.

Πρώτα η απόδοση του hav

Επεκτασιμότητα & Ευελιξία

Το Veloce ProFPGA CS είναι εξαιρετικά επεκτάσιμο, από μία λεπίδα στο γραφείο έως διαμορφώσεις τοποθέτησης σε ράφι πολλαπλών λεπίδων για περιβάλλοντα πολλαπλών χρηστών. Οι χρήστες έχουν την ευελιξία να καθορίζουν τον αριθμό των FPGA, των διασυνδέσεων, των διεπαφών πρωτοκόλλου ταχύτητας, που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες επαλήθευσης και απόδοσης του έργου.

εικόνα χωρητικότητας απόδοσης ProFPGA

Γρήγορη ανάδειξη

Το Veloce ProFPGA CS διαθέτει αυτόματο λογισμικό για την επιτάχυνση της εμφάνισης του σχεδιασμού στην πλατφόρμα πρωτοτύπου. Το λογισμικό Veloce καταργεί τις χειροκίνητες εργασίες τροποποίησης του σχεδιασμού για να γίνει φιλικό προς το FPGA, χωρίς κίνδυνο χρονισμού όταν εκτελείται στο FPGA. Το λογισμικό μπορεί να εκτελέσει μια πλήρως αυτοματοποιημένη, καθώς και καθοδηγούμενη από τους χρήστες διαμέριση του σχεδιασμού μεταξύ συσκευών πολλαπλών FPGA.

γρήγορη αναρρόφηση νερού

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?

Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC

Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.

Εκπαίδευση και υποστήριξη

Αποκτήστε πρόσβαση σε λεπτομερείς σημειώσεις εφαρμογών χρήστη, εκπαιδευτικούς πόρους και πολλά άλλα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA

Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.