Πλατφόρμα επιχειρηματικών πρωτοτύπων
Veloce Primo CS
Η επαλήθευση των σημερινών σύνθετων σχεδίων SoC με το συνεχώς αναπτυσσόμενο λογισμικό τους, απαιτεί μια νέα κατηγορία πλατφόρμας επαλήθευσης με τη βοήθεια υλικού. Ένα εξαιρετικά επεκτάσιμο, βασισμένο σε FPGA σύστημα εταιρικών πρωτοτύπων, που συνδυάζει γρήγορη και σύμφωνη μετάβαση από την εξομοίωση με σημαντικά κέρδη απόδοσης χρόνου εκτέλεσης.
Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας 1-800-547-3000

Επεκτάσιμη χωρητικότητα και υψηλή απόδοση
Η αρχιτεκτονική που βασίζεται σε λεπίδες Veloce Primo CS παρέχει την ευελιξία για εκτέλεση οποιουδήποτε φόρτου εργασίας από μικρά IP έως σχέδια SoC πύλης πολλών δισεκατομμυρίων. Το κοινό λογισμικό μεταγλώττισης και χρόνου εκτέλεσης διασφαλίζει ότι η προετοιμασία του σχεδιασμού είναι γρήγορη. Διαθέτοντας FPGA VP1902 Versal της AMD, το Veloce Primo CS βελτιώνει την απόδοση χρόνου εκτέλεσης κατά 5x ή περισσότερο.
Γρήγορη και αξιόπιστη σχεδίαση
Το Veloce Primo CS μοιράζεται το ίδιο λογισμικό μεταγλώττισης με το Veloce Strato CS. Αυτό όχι μόνο παρέχει πλήρη συνάφεια μεταξύ των πλατφορμών, επιτρέπει επίσης τη γρήγορη μετάβαση ενός σχεδίου από την εξομοίωση σε πρωτότυπα, συχνά σε ημέρες αντί για μήνες. Το Veloce Primo CS μοιράζεται επίσης λογισμικό χρόνου εκτέλεσης με το Veloce Strato CS, έτσι ώστε ο χρήστης να παραμένει στο ίδιο περιβάλλον και στις δύο πλατφόρμες, ενισχύοντας τη χρηστικότητα και την παραγωγικότητα.

Απόδοση για εύκολη εκτέλεση φορτίων εργασίας λογισμικού
Το Veloce Primo CS συνήθως εκτελεί τον ίδιο σχεδιασμό περίπου 5 φορές πιο γρήγορα από το Veloce Strato CS, επιτρέποντας πλήρη εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος και την ολοκλήρωση του φόρτου εργασίας σε λιγότερο χρόνο. Αυτό το καθιστά την ιδανική πλατφόρμα για έγκαιρη επικύρωση λογισμικού και ενσωμάτωση υλικού/λογισμικού. Λόγω της καινοτόμου αρχιτεκτονικής υλικού, αυτή η υψηλή απόδοση κλιμακώνεται με χωρητικότητα, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι το σχέδιο, θα βλέπετε πάντα κέρδος απόδοσης.

Η ικανότητα να χειρίζεται κάθε σχέδιο, μεγάλο και μικρό
Το Veloce Primo CS διαθέτει αρχιτεκτονική βασισμένη σε λεπίδες, παρέχοντας ευελιξία και επεκτασιμότητα, για τη συναρμολόγηση συστημάτων που ταιριάζουν με την χωρητικότητα των θυρών Veloce Strato CS των +40B. Η λεπτομέρεια ενός FPGA και οι δυνατότητες πολλαπλών χρηστών επιτρέπουν την αποτελεσματική εκτέλεση ετερογενών φορτίων εργασίας και χωρίς απώλεια χωρητικότητας. Κάθε λεπίδα Veloce Primo CS μπορεί να φιλοξενήσει έως και 8 ταυτόχρονους χρήστες, δηλαδή έως 128 χρήστες ανά πλήρη πύργο.

Είστε έτοιμοι να μιλήσετε με κάποιον σήμερα?
Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.
Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεών μας: 1-800-547-3000 ή 1-503-685-8000
Γίνετε μέλος της κοινότητας σχεδιασμού IC
Λάβετε μέρος στη συζήτηση για νέα θέματα, χαρακτηριστικά, περιεχόμενο και τεχνικούς εμπειρογνώμονες.
Εκπαίδευση και υποστήριξη
Αποκτήστε πρόσβαση σε λεπτομερείς σημειώσεις εφαρμογών χρήστη, εκπαιδευτικούς πόρους και πολλά άλλα.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες EDA
Βοηθώντας σας να επιτύχετε το μέγιστο επιχειρηματικό αντίκτυπο αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις με ένα μοναδικό μείγμα εμπειρίας ανάπτυξης και σχεδιασμού και τεχνογνωσίας μεθοδολογίας.