Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Κορυφαίο υλικό HAV στον κλάδο

Ταχεία CS

Το Veloce CS είναι η κορυφαία πλατφόρμα επικύρωσης λογισμικού υλικού και συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας εξομοίωσης Veloce Strato CS, της πλατφόρμας πρωτοτύπων επιχειρήσεων Veloce Primo CS και της πλατφόρμας πρωτοτύπων λογισμικού Veloce ProFPGA CS που ικανοποιεί τις απαιτήσεις σύνθετων τσιπ, λογισμικού και συστημάτων.

Συλλογή υλικού Veloce CS, Στράτο CS, Primo CS, ProFPGA CS..

Πλατφόρμα συστήματος Veloce CS

Το υλικό και το λογισμικό του συστήματος Veloce CS έχουν κατασκευαστεί για τη συνάφεια μεταξύ αυτών των πλατφορμών για την υψηλότερη παραγωγικότητα και ευελιξία για τους πελάτες μας. Το λογισμικό Veloce OS, η Veloce Solutions και η Veloce Apps επιτρέπουν την ευελιξία στους πελάτες να μετακινούνται εύκολα μεταξύ αυτών των πλατφορμών ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Βασικά χαρακτηριστικά

Απαντώντας στις προκλήσεις της προηγμένης ανάπτυξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Τα σημερινά SoC περιέχουν περισσότερη λογική πυκνότητα, σειριακές επικοινωνίες δεδομένων υψηλής ταχύτητας και πολλαπλούς λογικούς επεξεργαστές. Αυτή η αυξημένη πολυπλοκότητα απαιτεί ορατότητα στο υλικό, το λογισμικό και την ενσωμάτωση συστημάτων για την κατανόηση λεπτών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του πυριτίου και του συστήματος.

Συνάφεια

Χάρη στην ίδια ακριβώς αρχιτεκτονική υλικού Veloce και λογισμικού Veloce, το σύστημα Veloce CS προσφέρει ένα περιβάλλον υψηλής συνάφειας για ομάδες επαλήθευσης και επικύρωσης υλικού, λογισμικού και συστήματος. Ενεργοποιώντας ακριβώς τις ίδιες λύσεις και εφαρμογές Veloce, οι χρήστες έχουν την ευελιξία να μετακινούν περιβάλλοντα από τη μια πλατφόρμα στην άλλη με ελάχιστες προσπάθειες για την επίτευξη της υψηλότερης παραγωγικότητας.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα HAV Strato CS - Συμμόρφωση

Απόδοση και Ικανότητα

Το σύστημα Veloce CS εκμεταλλεύεται την τεχνολογία διασύνδεσης λεπίδων και την οπτική διασύνδεση, παρέχοντας την ταχύτερη απόδοση με την υψηλότερη επεκτασιμότητα. Οι πλατφόρμες εξομοίωσης και επιχειρηματικών πρωτοτύπων κλιμακώνονται από 40MG έως 40+BG και πλατφόρμα πρωτοτύπου λογισμικού από ένα σύστημα πολλαπλών λεπίδων FPGA έως 12 BG.

Εικόνα χωρητικότητας απόδοσης HAV

Λογισμικό που αυξάνεται

Η ανάπτυξη και η επικύρωση λογισμικού είναι το σημείο συμφόρησης στη σημερινή ροή σχεδιασμού συστημάτων σε όλους τους κλάδους. Μέχρι τώρα το λογισμικό έπρεπε να περιμένει την ολοκλήρωση της επαλήθευσης RTL. Το σύστημα Veloce CS υλοποιεί τον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού νωρίτερα, επαληθεύοντας το λογισμικό εφαρμογών, επιτρέποντας ανάλυση ισχύος/απόδοσης σε επίπεδο συστήματος και συγκριτική αξιολόγηση ολόκληρου του συστήματος σε ένα στοχευμένο περιβάλλον εφαρμογής.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα HAV Veloce Strato CS - Αύξηση λογισμικού

Δυνατότητα διαμόρφωσης

Το σύστημα Veloce CS επιτρέπει σε πολλές ομάδες σχεδιαστών RTL και χρηστών λογισμικού ταυτόχρονη πρόσβαση σε ένα επεκτάσιμο σύστημα με ευελιξία τοποθέτησης ετερογενών φορτίων εργασίας. Είναι μια πλατφόρμα κατά παραγγελία, άμεσα αναδιαμορφώσιμη για την υποστήριξη σχεδίων διαφορετικών μεγεθών, τρόπων χρήσης και φόρτου εργασίας για τη μεγιστοποίηση της χρήσης του συστήματος. και συνοδεύεται από λογισμικό τοποθέτησης για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας.

Χαρακτηριστικό προώθησης συστήματος HAV Veloce CS - Διαμόρφωση